(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ立型 441N ロングアームタイプ

【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ立型 441N ロングアームタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

寸法図
寸法図
1N=0.101972kgf
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型番
 C-LD-101AL

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番C−LD−101AL
本体材質スチール
ハンドル材質PVC
表面処理亜鉛メッキ
締圧力(N)MAX 441
自重(g)60
アーム開閉角度104°
ハンドル開閉角度62°
付属品ゴム付ボル卜
ボルトM5
¥基準単価670
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]ハンドル部の使用温度範囲は-10℃~45℃です。
商品概要
・一体構造金型プロセスを採用し、当社類似品から大幅なコストダウンを実現したエコノミーシリーズ トグルクランプです。
・トグルクランプはリンク機構でワークを固定し、手動で操作する簡易治具です。検査・組立・機械加工・溶接など、様々な工程でご使用頂けます。
・操作が簡単で、使いやすく、取付がシンプルでかつ安全であるため、頻繁に交換されるワークの固定に適しています。
・摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
商品特長
商品特長
・トグルクランプ立型、フランジベース、U型ロングアームタイプ
・ロングアームタイプはノーマルタイプのアームを長くしたもので、ワークを遠くからクランプする際に便利。

製品用途
・電子、自動車、医療、厨房設備の製造。
・金型、機械加工、航空機の製造。
・検査治具、溶接治具、修理治具、加工治具、及びその他の組み合わせ治具等でよく使われるタイプです。

・エコノミーシリーズと当社類似品の違い
当社類似品
MC04−1L
エコノミーシリーズ
C−LD−101AL
本体材質SS400
(参考強度400MPa~)
スチール
(参考強度375MPa~)
表面処理三価クロメート亜鉛メッキ
付属品ゴム付ボルトゴム付ボルト
締圧力(N)186441
使用例

■ワーク測定基準センター配置
トグルクランプにより、高い再現性の固定が可能

注意事項
〈取付〉ボルト固定タイプのみとなっております。
〈改造〉ハンドル部を改造することで製品の耐久性に影響を与える恐れがあります。
〈締付位置〉トグルクランプは、ハンドル部がトグル機構部を超えて初めて固定や締付ができます。
〈使用環境〉切り屑や粉塵環境で使用する場合は、あらかじめカシメ部や回転部をきれいにしてください。
〈給油〉トグルクランプがスムーズに動作できるよう定期的にリベットやシャフトなどの摩擦部に給油し手入れをしてください。
〈点検〉定期的に固定ボルト、ロックボルト、固定アーム、固定軸などの点検を行い、緩みのないようにしてください。
〈使用感〉摺動性には個体差があります。


型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-LD-101AL

1個

670( 737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

Loading...

C-LD-101ALで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ立型 441N ロングアームタイプの型番C-LD-101ALのページです。
型番C-LD-101ALに関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ立型 441N ロングアームタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました