ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型番 | |
C-LD-12130 |
型番 | C−LD−12130 |
本体材質 | スチール |
ハンドル材質 | PVC |
表面処理 | 亜鉛メッキ |
締圧力(N) | MAX 2205 |
自重(g) | 355 |
アーム開閉角度 | 105° |
ハンドル開閉角度 | 59° |
付属品 | ゴム付ボル卜 |
ボルト | M8 |
¥基準単価 | 740 |
当社類似品 MC04−3 | エコノミーシリーズ C−LD−12130 | ||
本体 | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | スチール (参考強度375MPa~) |
表面処理 | 三価クロメート | 亜鉛メッキ | |
付属品 | ゴム付ボルト | ゴム付ボルト | |
締圧力(N) | 2205 | 2205 |
■剥離強度測定治具
被測定物の保持に利用
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
C-LD-12130で型番確定
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ立型 2205Nの型番C-LD-12130のページです。
型番C-LD-12130に関する仕様情報を記載しております。