ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型番 | |
C-LD-12050UL |
型番 | C−LD−12050UL |
本体材質 | スチール |
ハンドル材質 | PVC |
表面処理 | 亜鉛メッキ |
締圧力(N) | MAX 392 |
自重(g) | 175 |
アーム開閉角度 | 98° |
ハンドル開閉角度 | 62° |
付属品 | ゴム付ボル卜 |
ボルト | M6 |
¥基準単価 | 570 |
当社類似品 MC04−2 | エコノミーシリーズ C−LD−12050UL | ||
本体 | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | スチール (参考強度375MPa~) |
表面処理 | 三価クロメート | 亜鉛メッキ | |
付属品 | ゴム付ボルト | ゴム付ボルト | |
締圧力(N) | 882 | 392 |
■浮き上がり防止付穴測定治具
位置決め状態の保持に利用
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
C-LD-12050ULで型番確定
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ立型 392Nの型番C-LD-12050ULのページです。
型番C-LD-12050ULに関する仕様情報を記載しております。