ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型番 | |
C-LD-36006 |
型番 | C−LD−36006 |
本体材質 | スチール |
ハンドル材質 | PVC |
表面処理 | 亜鉛メッキ |
締圧力(N) | MAX 490 |
自重(g) | 70 |
アーム開閉角度 | − |
ハンドル開閉角度 | 91° |
付属品 | スチール六角ボルト |
ボルト | M4 |
¥基準単価 | 730 |
当社類似品 MC07−2 | エコノミーシリーズ C−LD−36006 | ||
本体 | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | スチール (参考強度375MPa~) |
表面処理 | 三価クロメート | 亜鉛メッキ | |
付属品 (ボルト) | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | スチール (参考強度375MPa~) |
表面処理 | ニッケルメッキ | ニッケルメッキ | |
締圧力(N) | 500 | 490 | |
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
■ワーク寸法のバラツキに対応した半田付け治具
トグルクランプにより隙間のないワーク保持が可能
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
C-LD-36006で型番確定
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横押型 490Nの型番C-LD-36006のページです。
型番C-LD-36006に関する仕様情報を記載しております。