(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ ラッチ型 3180N

【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ ラッチ型 3180N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

寸法図
寸法図
1N=0.101972kgf
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型番
 C-LD-431

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番CーLDー431
最大
締圧力
(N)
3180
自重(g)225
Uフック97mm
本体材質スチール
ハンドル材質PVC
表面処理亜鉛メッキ
¥基準単価1,000
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
[ ! ]ハンドル部の使用温度範囲は-10℃~45℃です。
商品概要
・一体構造金型プロセスを採用し、当社類似品から大幅なコストダウンを実現したエコノミーシリーズ トグルクランプです。
・トグルクランプはリンク機構でワークを固定し、手動で操作する簡易治具です。検査・組立・機械加工・溶接など、様々な工程でご使用頂けます。
・操作が簡単で、使いやすく、取付がシンプルでかつ安全であるため、頻繁に交換されるワークの固定に適しています。
・摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
商品特長
・ラッチ型トグルクランプ
・操作が簡単で、速くて、安全であるため、使用頻度の高い作業に適しています。
・簡易扉や窓、キャビネット、小型コンテナのロックに良く使われます。
・電子、自動車、医療、厨房設備の製造。
・金型、機械加工、航空機の製造。
・検査治具、溶接治具、修理治具、加工治具、及びその他の組み合わせ治具等でよく使われるタイプです。
・キャビネット、ドア留め金具などの固定に良く使われます。
注意事項
〈取付〉ボルト固定タイプのみとなっております。
〈改造〉ハンドル部を改造することで製品の耐久性に影響を与える恐れがあります。
〈締付位置〉トグルクランプは、ハンドル部がトグル機構部を超えて初めて固定や締付ができます。
〈使用環境〉切り屑や粉塵環境で使用する場合は、あらかじめカシメ部や回転部をきれいにしてください。
〈給油〉トグルクランプがスムーズに動作できるよう定期的にリベットやシャフトなどの摩擦部に給油し手入れをしてください。
〈点検〉定期的に固定ボルト、ロックボルト、固定アーム、固定軸などの点検を行い、緩みのないようにしてください。
〈使用感〉摺動性には個体差があります。


型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-LD-431

1個

1,000( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

Loading...

C-LD-431で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ ラッチ型 3180Nの型番C-LD-431のページです。
型番C-LD-431に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ ラッチ型 3180Nのレビュー

評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
治具の固定
評価 3.0満足度:3.02024/12/02
価格は、他メーカーに比べて安いが
受けと本体の別売りが無いのでそれぞれの単品での購入があると助かる

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました