ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型番 | |
C-LD-304CM |
型番 | C−LD−304CM |
本体材質 | スチール |
ハンドル材質 | PVC |
表面処理 | 亜鉛メッキ |
締圧力(N) | MAX 2270 |
自重(g) | 340 |
アーム開閉角度 | − |
ハンドル開閉角度 | 186° |
付属品 | スチール六角ボルト |
ボルト | M8 |
¥基準単価 | 1,340 |
当社類似品 MC07−7 | エコノミーシリーズ C−LD−304CM | ||
本体 | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | スチール (参考強度375MPa~) |
表面処理 | 三価クロメート | 亜鉛メッキ | |
取付部 | 材質 | FCD450 | 鋳鋼 |
表面処理 | 化成処理 | 電着塗装(黒) | |
付属品 (ボルト) | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | スチール (参考強度375MPa~) |
表面処理 | ニッケルメッキ | ニッケルメッキ | |
締圧力(N) | 2270 | 2270 |
■手動簡易穴あけ治具
トグルクランプにより常に均一の力で穴あけが可能
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
Loading...
GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-305-CM
通常価格(税別): 1,697円
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm 傾斜アーム GH-304-CM
通常価格(税別): 1,697円
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
C-LD-304CMで型番確定
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横押型 2270Nの型番C-LD-304CMのページです。
型番C-LD-304CMに関する仕様情報を記載しております。