ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
付属ナット
360°取付できます
注文例 | 型番 | |
C-LD-36204M |
型番 | C−LD−36204M |
本体材質 | スチール |
ハンドル材質 | PVC |
表面処理 | 亜鉛メッキ |
締圧力(N) | MAX 1360 |
自重(g) | 270 |
アーム開閉角度 | − |
ハンドル開閉角度 | 189° |
付属品 | スチール六角ボルト |
ボルト | M8 |
¥基準単価 | 1,210 |
当社類似品 MC02−2 | エコノミーシリーズ C−LD−36204M | ||
本体 | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | スチール (参考強度375MPa~) |
表面処理 | 三価クロメート | 亜鉛メッキ | |
付属品 (ボルト) | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | スチール (参考強度375MPa~) |
表面処理 | ニッケルメッキ | ニッケルメッキ | |
締圧力(N) | 1470 | 1360 | |
RoHS10 | 対応 | 保証外 |
■高さ可変フィルム圧着治具
取付方向自由型トグルクランプにより、作業性が向上
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
Loading...
GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ 押引型 取付方向自在タイプ ストローク40mm ストレートアーム
通常価格(税別): 1,794円
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
C-LD-36204Mで型番確定
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横押型 1360N 取付方向自在タイプの型番C-LD-36204Mのページです。
型番C-LD-36204Mに関する仕様情報を記載しております。