(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横型 750N

【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横型 750N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
520円
税込価格
572円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • ハンドル部が赤色の製品と黄色の製品が存在します。色のご指定はお受けいたしかねますので、ご了承頂ける場合のみご購入ください。
  • 摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。

外形図・規格表

商品概要
・一体構造金型プロセスを採用し、当社従来品から大幅なコストダウンを実現したエコノミーシリーズ トグルクランプです。
・トグルクランプはリンク機構でワークを固定し、手動で操作する簡易治具です。検査・組立・機械加工・溶接など、様々な工程でご使用頂けます。
・操作が簡単で、使いやすく、取付がシンプルでかつ安全であるため、頻繁に交換されるワークの固定に適しています。
・摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
商品特長
商品特長
・トグルクランプ横型、フランジベース、U型アーム

製品用途
・電子、自動車、医療、厨房設備の製造。
・金型、機械加工、航空機の製造。
・検査治具、溶接治具、修理治具、加工治具、及びその他の組み合わせ治具等でよく使われるタイプです。

・エコノミーシリーズと当社従来品の違い
 当社従来品
MC04−2
エコノミーシリーズ
C-LD-20752B
本体材質SS400
(参考強度400MPa~)
スチール
(参考強度375MPa~)
表面処理三価クロメート亜鉛メッキ
シャフト部材質SS400
(参考強度400MPa~)
スチール
(参考強度375MPa~)
表面処理ニッケルメッキニッケルメッキ
締圧力(N)882750
寸法図
寸法図
1N=0.101972kgf
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
規格表
型式C-LD-20752B
本体材質スチール
ハンドル材質PVC
表面処理亜鉛メッキ
締圧力(N)MAX 750
自重(g)88
アーム開閉角度86°
ハンドル開閉角度77°
付属品スチール製六角皿ボルト
ボルトM5
本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
使用例
使用例
注意事項
<取付について>ボルト固定または溶接による固定
<改造について>標準ハンドルやバーを改造することで製品の耐久性に影響を与える恐れがあります。ご注意ください。
<締付位置>トグルクランプはトグル機構の死点を通過することではじめて締付や固定できます。
<使用環境>切り屑や粉塵環境で使用する場合は、事前にエアガンでカシメ部や回転部をきれいにしてください。
<給油について>トグルクランプがスムーズに動作できるよう定期的にリベットやシャフトなどの摩擦部に給油し手入れをしてください。
<点検について>定期的に固定ボルト、ロックボルト、固定アーム、固定軸などの点検を行い、緩みのないようにしてください。
関連商品


型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-LD-20752B

10個

520( 572円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • ハンドル部が赤色の製品と黄色の製品が存在します。色のご指定はお受けいたしかねますので、ご了承頂ける場合のみご購入ください。
  • 摺動性には個体差があります。本商品は堅めの仕様です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横型 750Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました