ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型番 | |
C-LD-20800 |
型番 | C−LD−20800 |
本体材質 | スチール |
ハンドル材質 | PVC |
表面処理 | 亜鉛メッキ |
締圧力(N) | MAX 300 |
自重(g) | 40 |
アーム開閉角度 | 70° |
ハンドル開閉角度 | 70° |
付属品 | ゴム付ボル卜 |
ボルト | M4 |
¥基準単価 | 620 |
当社類似品 MC01−7 | エコノミーシリーズ C−LD−20800 | ||
本体 | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | スチール (参考強度375MPa~) |
表面処理 | 三価クロメート | 亜鉛メッキ | |
付属品 (ボルト) | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | スチール (参考強度375MPa~) |
表面処理 | ニッケルメッキ | ニッケルメッキ | |
締圧力(N) | 294 | 300 |
■導通検査治具
横向きのトグルクランプにより
省スペースで確実な固定が可能
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
Loading...
GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ -横押しハンドル- GH-20800/GH-20800-SS
通常価格(税別): 1,041円
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
C-LD-20800で型番確定
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横型 300N T型ハンドルの型番C-LD-20800のページです。
型番C-LD-20800に関する仕様情報を記載しております。