当社従来品 MC01-S4 | エコノミーシリーズ C-LD-225DSS | ||
本体 | 材質 | SUS304 | ステンレス |
表面処理 | - | - | |
シャフト部 | 材質 | SUS304 | ステンレス |
表面処理 | - | - | |
締圧力(N) | 2352 | 2270 |
型式 | C-LD-225DSS |
本体材質 | ステンレス |
ハンドル材質 | PVC |
表面処理 | - |
締圧力(N) | MAX 2270 |
自重(g) | 265 |
アーム開閉角度 | 90° |
ハンドル開閉角度 | 65° |
付属品 | ステンレス六角皿ボルト |
ボルト | M8 |
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ