ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型番 | |
C-LD-201C |
型番 | C−LD−201C |
本体材質 | スチール |
ハンドル材質 | PVC |
表面処理 | 亜鉛メッキ |
締圧力(N) | MAX 1000 |
自重(g) | 140 |
アーム開閉角度 | 79° |
ハンドル開閉角度 | 90° |
付属品 | ゴム付ボル卜 |
ボルト | M6 |
¥基準単価 | 640 |
当社類似品 MC01−3 | エコノミーシリーズ C−LD−201C | ||
本体 | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | スチール (参考強度375MPa~) |
表面処理 | 三価クロメート | 亜鉛メッキ | |
付属品 (ボルト) | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | スチール (参考強度375MPa~) |
表面処理 | ニッケルメッキ | ニッケルメッキ | |
締圧力(N) | 882 | 1000 |
■ワーククランプ機構
2つのトグルクランプを用いて、4点のワーク保持が可能
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
C-LD-201Cで型番確定
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横型 1000Nの型番C-LD-201Cのページです。
型番C-LD-201Cに関する仕様情報を記載しております。