ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...
注文例 | 型番 | |
C-LD-201 |
型番 | C−LD−201 |
本体材質 | スチール |
ハンドル材質 | PVC |
表面処理 | 亜鉛メッキ |
締圧力(N) | MAX 264 |
自重(g) | 30 |
アーム開閉角度 | 90° |
ハンドル開閉角度 | 73° |
付属品 | 六角ナイロンボルト |
ボルト | M4 |
¥基準単価 | 480 |
当社類似品 MC01−2 | エコノミーシリーズ C−LD−201 | ||
本体 | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | スチール (参考強度375M3.5Pa~) |
表面処理 | 三価クロメート | 亜鉛メッキ | |
付属品 (ボルト) | 材質 | SS400 (参考強度400MPa~) | ナイロン |
表面処理 | ニッケルメッキ | − | |
締圧力(N) | 264.6 | 264 |
■カメラを利用した目視検査治具
手動治具で位置決めの再現性を確保
Loading...
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
Loading...
C-LD-201で型番確定
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横型 264Nの型番C-LD-201のページです。
型番C-LD-201に関する仕様情報を記載しております。