(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HRGEA1.5-100-N
ヘリカルラックギア L寸固定タイプ ヘリカルギア モジュール1.5

ヘリカルラックギア L寸固定タイプ HRGEA1.5-100-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,020円
税込単価
4,422円

特長ヘリカルラックギアはストレートラックギアに比べ、かみ合い率が上がることによ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

HRGEA1.5-100-N の仕様・寸法情報

外形図・規格表

 
穴加工N:穴加工無し
穴加工ST:側面タップ
穴加工HT:背面タップ
穴加工Z:側面ザグリ
歯車諸言
歯車基準断面歯直角
モジュール1.0~3.0
圧力角20゜
ねじれ角19°31’42” RH

 

端面拡大図(両端面加工タイプ)
モジュールP 許容差
0.5~2.0-0.1
-0.3
2.5・3.0-0.1
-0.4
 [ ! ] F= L-B×(K-1)2
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HRGEAS45C四三酸化鉄皮膜
[ ! ]穴加工HT・ST・Zの穴部は表面処理はされません。
[ ! ]両端面ともヘリカルラックギアをつなげれるように加工されています。

規格表

型式L穴加工
HRGEA1.0
HRGEA1.0

300
500

HT
N
精度:累積ピッチ誤差(単位:μm)
モジュール
0.51.0~1.52.0~2.53.0
110115120130
[ ! ]基本公差>>こちら
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L穴加工有効
歯数
P
(正面ピッチ)
WHhB
(穴ピッチ)
M
(並目)
d1d2Z1K
(穴数)
¥基準単価
Typeモジュール穴加工 N穴加工 HT・ST・Z
HRGEA1.0100N
(穴加工無し)

HT
(背面タップ)

ST
(側面タップ)

Z
(側面ザグリ)
303.3331015143,620
30090180M33.56.53.525,6206,670
50015037,3708,950
1000300611,34014,490
1.5100205152018.54,020
30060180M44.584.526,1507,200
50010038,2409,820
1000200614,16017,310
2.0100156.6672025234,480
30045180M55.59.55.526,5207,570
5007538,82010,400
1000150615,90019,050
2.5100128.333253027.55,330
30036180M66.5116.527,8008,850
50060311,17012,750
1000120621,15024,300
3.010010103035326,040
30030180M89.0149.0210,00011,050
50050313,17014,740
1000100622,58025,730

追加工

Alterationsタップ穴寸法変更
CodeTPC
Spec.タップ穴の寸法を変更します。
指定方法 TPC4
     MTPC
M3M4
M4M3 M5
M5M4 M6
M6M5 M8
M8M6
¥/1Code200

型番リスト

型番
モジュール
長さ L(mm)
有効歯数(歯)
長さ(呼び)
歯幅 W(またはD)(mm)
ラック高さ(mm)
呼び
穴加工
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRGEA1.5-100-N

1.5
100
20
100
15
20
100
N(穴加工無し)
10

1個

4,020( 4,422円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特長ヘリカルラックギアはストレートラックギアに比べ、かみ合い率が上がることにより、伝達精度・静音性に優れたラックギアです。
ねじれ角19°31′42″は正面ピッチがCP(サーキュラーピッチ)になり、設計や位置決めがしやすいメリットがあります。
ヘリカルラックギアでは欧州を中心に世界標準となっているねじれ角です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

数量スライド価格
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

概要・仕様

仕様・概要

 ラックギアのつなぎ方
ミスミのヘリカルラックギアは端面の加工精度がピッチに対してマイナスに仕上がっています。
よって、下図のように2本のラックの間に隙間をつくり、同モジュールの組立用ゲージを使用してピッチを調整した上でつないでください。

カタログ

 

HRGEA1.5-100-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘリカルラックギア L寸固定タイプの型番HRGEA1.5-100-Nのページです。
型番HRGEA1.5-100-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘリカルラックギア L寸固定タイプ

ヘリカルラックギア L寸固定タイプ

    ヘリカルラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)

    ヘリカルラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)

      ヘリカルラックギア 組立用ゲージ

      ヘリカルラックギア 組立用ゲージ

        ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)

        ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)

          ラックギア L寸固定タイプ

          ラックギア L寸固定タイプ

            ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°

            ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°

              高周波歯研ラックギア L寸固定・指定タイプ(片端面加工品)

              高周波歯研ラックギア L寸固定・指定タイプ(片端面加工品)

                ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°

                ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°

                  SR ラック

                  SR ラック

                    Jシリーズ ZSTD焼入歯研ヘリカルラック

                    Jシリーズ ZSTD焼入歯研ヘリカルラック

                      【全長指定・止め穴指定可】プラスチックラック PR

                      【全長指定・止め穴指定可】プラスチックラック PR

                        ZST-GL 組立専用ゲージ

                        ZST-GL 組立専用ゲージ

                          【全長指定】黄銅ラック BSR-N

                          【全長指定】黄銅ラック BSR-N

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業
                            通常価格 3,620円 - 3,210円 - 1,080円 6,670円 - - - 76,764円 - 1,752円 -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目   2日目   9日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし - - 該当なし 該当なし - - - - - -
                            形状 ラックギヤ ラックギヤ ラックギヤ ラックギヤ ラックギヤ ラックギヤ ラックギヤ 丸ラックギヤ - ラック ラック ラック ラック
                            歯種 ヘリカル ヘリカル ヘリカル スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード ヘリカル スタンダード ヘリカル スタンダード
                            材質 S45C S45C S45C - - S45C S45C - 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 樹脂 一般鉄鋼材 黄銅

                            ヘリカルラックギア L寸固定タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HRGEA1.0-300-N
                            HRGEA1.0-300-Z
                            HRGEA1.0-500-N
                            HRGEA1.5-1000-N
                            HRGEA1.5-1000-Z
                            HRGEA1.5-300-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?モジュール 長さ L
                            (mm)
                            有効歯数
                            (歯)
                            長さ(呼び) 歯幅 W(またはD)
                            (mm)
                            ラック高さ
                            (mm)
                            呼び 穴加工

                            5,620円

                            ( 6,182円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101300903001015300N(穴加工無し)

                            6,670円

                            ( 7,337円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101300903001015300Z(側面ザグリ)

                            7,370円

                            ( 8,107円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1015001505001015500N(穴加工無し)

                            14,160円

                            ( 15,576円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101.51000200100015201000N(穴加工無し)

                            17,310円

                            ( 19,041円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101.51000200100015201000Z(側面ザグリ)

                            6,150円

                            ( 6,765円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101.5300603001520300N(穴加工無し)

                            ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました