(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 脱落防止ローレットノブ おねじ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 脱落防止ローレットノブ おねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
680円 ~ 940円
税込価格
748円 ~ 1,034円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
110310203309ローレットノブ  寸法図
規格表
注文例 型番L
  C−NKOSD615
材質:ステンレス鋼
表面処理:ヘアライン仕上げ
頭部の形:丸形
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LDdAHSd2質量
(g)
¥基準単価
TypeM
C−NKOSD6152412515104.5729680
201229.6680
83030166161262060940
商品概要
ローレットノブは、ご希望によって先端ノブの頭部径寸法を選定することができます。詳細は規格表をご参照ください。
ねじの尾部に脱落防止加工施されており、紛失しにくくなっています。また段付きタイプのためつかみ易いです。

110310203309ローレットノブ  商品図
商品特長
【特長】
本商品は把持部にローレット加工をしており、つかみ易く便利にご利用いただます。
表面処理はヘアライン仕上げで、外観がきれいです。

■当社類似品とエコノミーシリーズの違い
 当社類似品エコノミーシリーズ
おねじタイプ材質SUS303ステンレス鋼
表面処理ヘアライン仕上げヘアライン仕上げ
めねじタイプ材質SUS303ステンレス鋼
表面処理なしヘアライン仕上げ
RoHS10対応対応対応
※細部寸法につきましては規格表をご確認ください
注意事項
本シリーズの商品は段付タイプで、より多くの露出スペースが必要なため、選定時、外部との干渉を確認してください。


型番リスト

型番
取付部 呼び径 M
取付部 長さ(mm)
ノブ部 外径(mm)
本体 高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M6
15
24
15

1個

680( 748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
20
24
15

1個

680( 748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M8
30
30
16

1個

940( 1,034円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 脱落防止ローレットノブ おねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました