(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 段付きローレットノブ おねじ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 段付きローレットノブ おねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
450円 ~ 670円
税込価格
495円 ~ 737円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
110310203129ローレットノブ  寸法図
規格表
注文例 型番L
  C−NKOS410
材質:ステンレス鋼
表面処理:ヘアライン仕上げ
頭部の形:丸形
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LDdAHS
質量
(g)
¥基準単価
TypeM
CNKOS4101683.59.56
8.9
450
5102010411.57.5
16.1
550
616241251510
29.7
670
20
30.4
25
31.3
商品概要
ローレットノブは、ご希望によって先端ノブの頭部径寸法を選定することができます。詳細は規格表をご参照ください。
本シリーズの商品は段付タイプで、より多くの露出スペースが必要なため、選定時、外部との干渉を確認してください。
 
110310203129ローレットノブ  商品図本シリーズは段付きタイプで、段なしタイプも別途ご用意しております。
商品特長
【特長】
本商品は把持部にローレット加工をしており、つかみ易く便利にご利用いただます。
表面処理はヘアライン仕上げで、外観がきれいです。

■当社類似品とエコノミーシリーズの違い
 当社類似品エコノミーシリーズ
おねじタイプ材質SUS303ステンレス鋼
表面処理ヘアライン仕上げヘアライン仕上げ
めねじタイプ材質SUS303ステンレス鋼
表面処理なしヘアライン仕上げ
RoHS10対応対応対応
※細部寸法につきましては規格表をご確認ください
注意事項
本シリーズの商品はつかみ易い段付きタイプです。
段付タイプはより多くの露出スペースが必要なため、選定時、外部との干渉を確認してください。


型番リスト

型番
取付部 呼び径 M
取付部 長さ(mm)
ノブ部 外径(mm)
本体 高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M4
10
16
9.5

1個

450( 495円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
10
20
11.5

1個

550( 605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
16
24
15

1個

670( 737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
20
24
15

1個

670( 737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
25
24
15

1個

670( 737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 段付きローレットノブ おねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました