(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKS3 黒皮丸棒(WEB掲載品)

SKS3 黒皮丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

加工後、焼入れ処理を施し、高硬度が必要な用途に使われます。焼入れ後の加工は困難...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 錆が付着している場合があります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定22件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

SKS3 黒皮丸棒(WEB掲載品) 外形図

[ ! ]錆が付着している場合があります。
[ ! ]材料管理の為の塗料が付着している場合があります。

■D寸公差
以上以下公差
1318±0.3
1919-0.2~+0.4
20150-1%~+2%
■L寸公差
以上以下公差
1310000~+3
100120000~+5
 

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
25 32 36 38 42 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 14013~2000
15013~2000
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   SKS3-HRB-100-150 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

32
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

36
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

38
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

42
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

46
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

50
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

55
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

60
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

65
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

70
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

75
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

80
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

85
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

90
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

95
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

100
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

110
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

120
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

130
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

140
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

150
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

加工後、焼入れ処理を施し、高硬度が必要な用途に使われます。焼入れ後の加工は困難なため、ご納入時は、生材の状態となります。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 錆が付着している場合があります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKS3 黒皮丸棒(WEB掲載品)

SKS3 黒皮丸棒(WEB掲載品)

    SKS93 黒皮丸棒(WEB掲載品)

    SKS93 黒皮丸棒(WEB掲載品)

      SKD11 黒皮丸棒(WEB掲載品)

      SKD11 黒皮丸棒(WEB掲載品)

        DC53 黒皮丸棒(WEB掲載品)

        DC53 黒皮丸棒(WEB掲載品)

          NAK55 黒皮丸棒(WEB掲載品)

          NAK55 黒皮丸棒(WEB掲載品)

            A7075 丸棒(WEB掲載品)

            A7075 丸棒(WEB掲載品)

              NAK80 黒皮丸棒(WEB掲載品)

              NAK80 黒皮丸棒(WEB掲載品)

                SUS630 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                SUS630 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                  SUS316L ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                  SUS316L ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                    SUS304 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                    SUS304 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                      SUS440C ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                      SUS440C ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                        A2017 丸棒(WEB掲載品)

                        A2017 丸棒(WEB掲載品)

                          SUS303 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                          SUS303 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   2日目   1日目   1日目   お見積り   1日目   1日目~   1日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - - 該当なし - - -
                            材質 SKS3 SKS93 SKD11 DC53 NAK55 A7075 NAK80 SUS630 SUS316L SUS304 SUS440C A2017 SUS303
                            外径公差 -1.0%~+2.0% - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            SKS3 黒皮丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました