(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKS93 黒皮丸棒(WEB掲載品)

SKS93 黒皮丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

加工後、焼入れ処理を施し、高硬度が必要な用途に使われます。焼入れ後の加工は困難...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 材質:
    SKS93
  • 表面処理:
    なし
  • 硬度:
    なし
  • 製造・仕上加工方法:
    熱間鍛造
  • 先端形状:
    両端ストレート
  • 調質処理:
    なし
  • L寸公差:
    ~1000:0~+3.0、1001~:0~+5.0
  • 切断面面取り:
    切断のみ
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    SKS93

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 錆が付着している場合があります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定22件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

SKS93 黒皮丸棒(WEB掲載品) 外形図

[ ! ]錆が付着している場合があります。
[ ! ]材料管理の為の塗料が付着している場合があります。

■D寸公差
以上以下公差
1318±0.3
1919-0.2~+0.4
20150-1%~+2%
■L寸公差
以上以下公差
1310000~+3
100120000~+5
 

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
25 32 36 38 42 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 14013~2000
15013~2000
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   SKS93-HRB-150-100 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
0~+0.400
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

32
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

36
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

38
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

42
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

46
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

50
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

55
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

60
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

65
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

70
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

75
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

80
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

85
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

90
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

95
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

100
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

110
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

120
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

130
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

140
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

150
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

加工後、焼入れ処理を施し、高硬度が必要な用途に使われます。焼入れ後の加工は困難なため、ご納入時は、生材の状態となります。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 錆が付着している場合があります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKS93 黒皮丸棒(WEB掲載品)

SKS93 黒皮丸棒(WEB掲載品)

    NAK55 黒皮丸棒(WEB掲載品)

    NAK55 黒皮丸棒(WEB掲載品)

      NAK80 黒皮丸棒(WEB掲載品)

      NAK80 黒皮丸棒(WEB掲載品)

        SKD11 黒皮丸棒(WEB掲載品)

        SKD11 黒皮丸棒(WEB掲載品)

          SKS3 黒皮丸棒(WEB掲載品)

          SKS3 黒皮丸棒(WEB掲載品)

            BECU25(ベリリウム銅25合金) 丸棒(WEB掲載品)

            BECU25(ベリリウム銅25合金) 丸棒(WEB掲載品)

              S45C 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

              S45C 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

                一般構造用鋼 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

                一般構造用鋼 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

                  A2017 丸棒(WEB掲載品)

                  A2017 丸棒(WEB掲載品)

                    A2014 丸棒(WEB掲載品)

                    A2014 丸棒(WEB掲載品)

                      A2024 丸棒(WEB掲載品)

                      A2024 丸棒(WEB掲載品)

                        CRCUP(クローム銅) 丸棒(WEB掲載品)

                        CRCUP(クローム銅) 丸棒(WEB掲載品)

                          C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                          C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            材質 SKS93 NAK55 NAK80 SKD11 SKS3 BECU25(ベリリウム銅25合金) S45C相当 一般構造用鋼 A2017 A2014 A2024 CRCUP(クローム銅) C1020(無酸素銅)
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            SKS93 黒皮丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自社用の治工具に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/21
                            自社で使用する治工具用の素材としてこの商品を使いました。社内で機械加工の追加工をし、焼き入れ仕上げ後、治工具に仕上げています。取引のある商社で、納期が合わない時、緊急の時などにミスミから購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました