(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SKD11 黒皮丸棒(WEB掲載品)

SKD11 黒皮丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

加工後、焼入れ処理を施し、高硬度が必要な用途に使われます。焼入れ後の加工は困難...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 材質:
    SKD11
  • 表面処理:
    なし
  • 硬度:
    なし
  • 製造・仕上加工方法:
    熱間鍛造
  • 先端形状:
    両端ストレート
  • 調質処理:
    なし
  • L寸公差:
    ~1000:0~+3.0、1001~:0~+5.0
  • 切断面面取り:
    切断のみ
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    SKD11

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 錆が付着している場合があります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定22件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

SKD11 黒皮丸棒(WEB掲載品) 外形図

[ ! ]錆が付着している場合があります。
[ ! ]材料管理の為の塗料が付着している場合があります。

■D寸公差
以上以下公差
1318±0.3
1919-0.2~+0.4
20152-1%~+2%
■L寸公差
以上以下公差
1310000~+3
100120000~+5
 

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
25 32 36 38 42 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 102 112 122 132 14213~2000
15213~2000
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   SKD11-HRB-50-50 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
0~+0.400
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

32
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

-

36
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

38
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

42
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

46
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

50
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

55
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

60
0~+1.000
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

65
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

70
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

75
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

80
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

85
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

90
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

95
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

102
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

112
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

122
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

132
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

142
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

152
-1.0%~+2.0%
13 ~ 2000
10

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

加工後、焼入れ処理を施し、高硬度が必要な用途に使われます。焼入れ後の加工は困難なため、ご納入時は、生材の状態となります。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 錆が付着している場合があります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKD11 黒皮丸棒(WEB掲載品)

SKD11 黒皮丸棒(WEB掲載品)

    SKS93 黒皮丸棒(WEB掲載品)

    SKS93 黒皮丸棒(WEB掲載品)

      SKS3 黒皮丸棒(WEB掲載品)

      SKS3 黒皮丸棒(WEB掲載品)

        DC53 黒皮丸棒(WEB掲載品)

        DC53 黒皮丸棒(WEB掲載品)

          NAK55 黒皮丸棒(WEB掲載品)

          NAK55 黒皮丸棒(WEB掲載品)

            NAK80 黒皮丸棒(WEB掲載品)

            NAK80 黒皮丸棒(WEB掲載品)

              A7075 丸棒(WEB掲載品)

              A7075 丸棒(WEB掲載品)

                SUS630 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                SUS630 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                  SUS440C ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                  SUS440C ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                    A2017 丸棒(WEB掲載品)

                    A2017 丸棒(WEB掲載品)

                      SUS420J2 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                      SUS420J2 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                        A5056 丸棒(WEB掲載品)

                        A5056 丸棒(WEB掲載品)

                          SUS316L ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                          SUS316L ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - RoHS対応(10物質) -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - - - - 該当なし -
                            材質 SKD11 SKS93 SKS3 DC53 NAK55 NAK80 A7075 SUS630 SUS440C A2017 SUS420J2 A5056 SUS316L
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            SKD11 黒皮丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            加工用材料
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/20
                            この商品は自社での加工用の材料として購入しました。金型の部品にする材料として使用しています。この商品を加工し、部品を作製して金型に装備しているものです。加工用の材料としては扱いやすくて良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/21
                            この商品は自社で製品製造のための材料として購入しています。基本的には加工用の鋼材としての取り扱いですので、特に問題はありません。、慣れているせいもあると思いますが、加工もしやすく取り扱いも難しくはないので良いものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス型部品用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/01
                            プレス型に使用する部品用に購入しました。
                            他社で購入していましたが、注文して取りに行くスタイルでしたが、ミスミで購入したほうが商品も届いて楽なのでこちらに変更しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/13
                            比較的安価で納期も早く助かりました。
                            また利用させていただきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました