(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般構造用鋼 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

一般構造用鋼 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SS400は一般構造用鋼に分類され、熱処理を行なわず使われることが一般的です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定42件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

一般構造用鋼 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品) 外形図
■D寸公差
以上以下公差
1218-0.043~0
1930-0.052~0
3250-0.062~0
5580-0.074~0
85120-0.087~0
■L寸公差
公差
±0.5
 

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 34
35 36 38 40 42 44 45 46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
110 120
10~2000
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   SS400-BP-17-1000 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
-0.043~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

13
-0.043~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

14
-0.043~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

15
-0.043~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

16
-0.043~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

17
-0.043~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

18
-0.043~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

19
-0.052~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

20
-0.052~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

21
-0.052~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

22
-0.052~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

23
-0.052~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

24
-0.052~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

25
-0.052~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

26
-0.052~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

27
-0.052~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

28
-0.052~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

30
-0.052~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

32
-0.062~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

34
-0.062~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

35
-0.062~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

36
-0.062~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

38
-0.062~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

40
-0.062~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

42
-0.062~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

44
-0.062~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

45
-0.062~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

46
-0.062~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

48
-0.062~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

50
-0.062~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

55
-0.074~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

60
-0.074~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

65
-0.074~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

70
-0.074~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

75
-0.074~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

80
-0.074~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

85
-0.087~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

90
-0.087~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

95
-0.087~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

100
-0.087~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

110
-0.087~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

120
-0.087~0
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SS400は一般構造用鋼に分類され、熱処理を行なわず使われることが一般的です。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般構造用鋼 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

一般構造用鋼 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

    SUS304 センタレス丸棒(WEB掲載品)

    SUS304 センタレス丸棒(WEB掲載品)

      SUS304 引抜丸棒(WEB掲載品)

      SUS304 引抜丸棒(WEB掲載品)

        S45C 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

        S45C 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

          A2024 丸棒(WEB掲載品)

          A2024 丸棒(WEB掲載品)

            ロッド(S45C相当・一般構造用鋼・SCM435)

            ロッド(S45C相当・一般構造用鋼・SCM435)

              C3604K(快削黄銅カドミレス材) 丸棒(WEB掲載品)

              C3604K(快削黄銅カドミレス材) 丸棒(WEB掲載品)

                SUS316 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                SUS316 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                  メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                  通常価格 - - - - - - - -
                  通常出荷日 3日目   1日目   1日目   3日目   3日目   2日目~   3日目   1日目  
                  環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) -
                  特性・用途 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし -
                  材質 一般構造用鋼 SUS304 SUS304 S45C相当 A2024 - C3604K(快削黄銅カドミレス材) SUS316
                  表面処理 なし なし なし なし なし - なし なし
                  硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  一般構造用鋼 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)のレビュー

                  評価 4.5 平均満足度:4.5 18件のレビュー

                  高評価レビュー

                  治具製作用
                  評価 5.0満足度:5.02021/12/27
                  サイズが豊富で全長指定できるので必要分を注文しやすいです。
                  製品の精度も問題ありません。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  治具製作用
                  評価 5.0満足度:5.02021/12/27
                  サイズが豊富で全長指定できるので必要分を注文しやすいです。
                  製品の精度も問題ありません。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  小口注文で使用
                  評価 5.0満足度:5.02023/07/19
                  小ロットでの鋼材購入は、ミスミでは細かくサイズ調整して注文できるので、在庫をしなくていいので、利用回数を増やしております。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  治具の素材
                  評価 4.0満足度:4.02023/04/30
                  もう少し梱包が簡単だと開けるのが楽だと思う。
                  ものは普通。表面磨きなのでやかましくないところならそのまま使える。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  試作品の回転軸
                  評価 5.0満足度:5.02023/04/19
                  大型試作品の回転軸用素材として購入しました。表面精度や真直度も素晴らしく、サイズを細かく設定できるので非常に助かりました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  社内設備
                  評価 4.0満足度:4.02022/10/25
                  ちょっとした寸法のものが欲しいとき、サクッと注文できるので助かります。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました