(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C6782(高力黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

C6782(高力黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。高力黄銅は銅(Cu)56.0~60...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定22件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

C6782(高力黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品) 外形図

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■D寸公差
以上以下公差
-20±0.06
2235±0.08
4050±0.1
5595±0.3%
100150±2%
■L寸公差
L寸D寸
以上以下100以下101以上
109990~+1.00~+2.0
100020000~+2.0

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
調質製造方法
20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 9010~2000F冷間引抜
100 110 120 130 140 15010~1000熱間押出
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   C6782-BP-20-100 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
L寸公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
±0.060
15 ~ 997
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

22
±0.080
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

25
±0.080
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

30
±0.080
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

35
±0.080
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

40
±0.100
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

45
±0.100
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

50
±0.100
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

55
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

60
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

65
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

70
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

75
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

80
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

85
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

90
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

100
±2.0%
15 ~ 1000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

110
±2.0%
15 ~ 1000
0~+2.0

1個

-( - )

3日目

120
±2.0%
15 ~ 1000
0~+2.0

1個

-( - )

3日目

130
±2.0%
15 ~ 1000
0~+2.0

1個

-( - )

3日目

140
±2.0%
15 ~ 1000
0~+2.0

1個

-( - )

3日目

150
±2.0%
15 ~ 1000
0~+2.0

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。高力黄銅は銅(Cu)56.0~60.5%の真鍮にアルミニウム(Al)2.0%以下、マンガン(Mn)2.5%以下、鉄(Fe)1.0%以下を添加した合金です。真鍮より強度に優れプロペラやポンプの軸などに使われます。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C6782(高力黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

C6782(高力黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

    TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

    TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

      A5083 丸棒(WEB掲載品)

      A5083 丸棒(WEB掲載品)

        C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

        C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

          C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

          C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

            C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品)

            C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品)

              C3604K(快削黄銅カドミレス材) 丸棒(WEB掲載品)

              C3604K(快削黄銅カドミレス材) 丸棒(WEB掲載品)

                PBC2C(りん青銅鋳物) 丸棒(WEB掲載品)

                PBC2C(りん青銅鋳物) 丸棒(WEB掲載品)

                  C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                  C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                    C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                    C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                      SUS316 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                      SUS316 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                        A6061 丸棒(WEB掲載品)

                        A6061 丸棒(WEB掲載品)

                          A5056 丸棒(WEB掲載品)

                          A5056 丸棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   3日目   2日目   3日目~   1日目  
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS非対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし
                            材質 C6782(高力黄銅2種) TECUB(テルル銅) A5083 C4641(ネーバル黄銅2種) C1100(タフピッチ銅) C3604(快削黄銅) C3604K(快削黄銅カドミレス材) PBC2C(りん青銅鋳物) C1020(無酸素銅) C5191(りん青銅) SUS316 A6061 A5056
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            C6782(高力黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            試験装置の補修用に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/23
                            当社で使っている製品の試験装置の電極交換用として使用しました。電極は消耗するものではないですが、摩耗してきたので交換用電極の素材として購入しました。ミスミですと納期・価格がわかりやすいですし、量も選べます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました