(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。ネーバル黄銅は銅(Cu)59.0~...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定27件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品) 外形図

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■D寸公差

以上以下公差
1020±0.06
2235±0.08
3850±0.1
5590±0.3%
100120±2%

■L寸公差

L寸D寸
以上以下100以下101以上
109990~+1.00~+2.0
100020000~+2.0

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
調質製造方法
10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 38 40 45 50 55 60
65 70 75 80 85 90
10~2000F冷間引抜
101.6 110 12010~1000熱間押出
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   C4641-BP-15-100 
[ ! ]形状記号BPはフリー寸(1mm単位)加工
形状記号BPTは固定寸(1000か2000)加工
上記によって、価格、納期が異なる場合があります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
L寸公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RoHS非対応
該当なし
10
±0.060
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
12
±0.060
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
15
±0.060
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
16
±0.060
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
18
±0.060
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
20
±0.060
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
22
±0.080
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
25
±0.080
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
28
±0.080
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
30
±0.080
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
32
±0.080
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
35
±0.080
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
38
±0.100
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
40
±0.100
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
45
±0.100
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
50
±0.100
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
55
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
60
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
65
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
70
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
75
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
80
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
85
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
90
±0.3%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
101.6
±2.0%
15 ~ 1000
0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
110
±2.0%
15 ~ 1000
0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
120
±2.0%
15 ~ 1000
0~+2.0

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。ネーバル黄銅は銅(Cu)59.0~64.0%、すず(Sn)0.50~1.5%、亜鉛(Zn)を含む合金です。強度と耐海水性に優れています。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

    C3604K(快削黄銅カドミレス材) 丸棒(WEB掲載品)

    C3604K(快削黄銅カドミレス材) 丸棒(WEB掲載品)

      C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品)

      C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品)

        ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)

        ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)

          BECU25(ベリリウム銅25合金) 丸棒(WEB掲載品)

          BECU25(ベリリウム銅25合金) 丸棒(WEB掲載品)

            TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

            TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

              C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

              C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

                C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                  C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                  C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                    メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                    通常価格 - - - - - - - - -
                    通常出荷日 3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目  
                    材質 C4641(ネーバル黄銅2種) C3604K(快削黄銅カドミレス材) C3604(快削黄銅) ABB2(特殊アルミニウム青銅) BECU25(ベリリウム銅25合金) TECUB(テルル銅) C1100(タフピッチ銅) C1020(無酸素銅) C5191(りん青銅)
                    表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    製造・仕上加工方法 引抜き 引抜き - 押出し 引抜き 引抜き - - -
                    先端形状 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート

                    C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー

                    高評価レビュー

                    試作品加工に使用
                    評価 5.0満足度:5.02021/08/24
                    いつもは快削黄銅を使用していたが、在庫切れで注文できずこちらを使用してみた
                    主に旋盤加工だが予想外に綺麗に仕上がっており驚いた
                    もちろん普段使用している快削黄銅との比較で一目瞭然の仕上がり
                    今後はこちらに各サイズ切り替える予定

                    もっと読む 閉じる

                    2が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    試作品加工に使用
                    評価 5.0満足度:5.02021/08/24
                    いつもは快削黄銅を使用していたが、在庫切れで注文できずこちらを使用してみた
                    主に旋盤加工だが予想外に綺麗に仕上がっており驚いた
                    もちろん普段使用している快削黄銅との比較で一目瞭然の仕上がり
                    今後はこちらに各サイズ切り替える予定

                    もっと読む 閉じる

                    2が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    部品加工
                    評価 5.0満足度:5.02023/06/23
                    以前購入したC3604が発注停止になっており、
                    仕方なくこの材種を注文しましたが、
                    あまり差が無い切削条件で加工出来た為、
                    良かったです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    洗浄槽内で水に浸かる部品
                    評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                    細かい加工の入る水に浸かる部品を製作する材料。快削黄銅に比べて粘っこいが、少し慣れれば普通に加工できる。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ノズル自作
                    評価 5.0満足度:5.02021/12/09
                    中圧ノズルを自作するのに購入しました
                    特に問題なく使用できました
                    納期も比較的早くて助かりました

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ペーパーウェイト
                    評価 5.0満足度:5.02021/07/15
                    ペーパーウェイトの材料として使用しました。
                    カットサイズが指定できるので、とてもありがたいです。
                    次回生産時には、またリピートします。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました