(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品)

C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。快削黄銅は銅(Cu)を56.0~6...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定45件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品) 外形図

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■D寸公差
以上以下公差
1020±0.06
2135±0.08
4050±0.1
5595±0.3%
100150±2%
■L寸公差
L寸D寸
以上以下100以下101以上
109990~+1.00~+2.0
100020000~+2.0

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
調質製造方法
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
10~2000F冷間引抜
100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150熱間押出
[ ! ]快削黄銅カドミレス材は>>こちら
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   C3604-BP-15-100 
[ ! ]形状記号BPはフリー寸(1mm単位)加工
形状記号BPTは固定寸(1000か2000)加工
上記によって、価格、納期が異なる場合があります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
製造・仕上加工方法
L寸公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

11
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

12
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

13
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

14
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

15
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

16
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

17
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

18
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

19
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

20
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

21
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

22
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

23
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

24
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

25
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

26
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

27
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

28
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

30
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

32
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

35
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

40
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

45
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

50
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

55
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

60
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

65
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

70
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

75
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

80
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

85
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

90
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

95
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

100
±2.0%
15 ~ 2000
押出し
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0

1個

-( - )

1日目

105
±2.0%
15 ~ 2000
押出し
0~+2.0

1個

-( - )

1日目

110
±2.0%
15 ~ 2000
押出し
0~+2.0

1個

-( - )

1日目

115
±2.0%
15 ~ 2000
押出し
0~+2.0

1個

-( - )

1日目

120
±2.0%
15 ~ 2000
押出し
0~+2.0

1個

-( - )

1日目

125
±2.0%
15 ~ 2000
押出し
0~+2.0

1個

-( - )

1日目

130
±2.0%
15 ~ 2000
押出し
0~+2.0

1個

-( - )

1日目

135
±2.0%
15 ~ 2000
押出し
0~+2.0

1個

-( - )

1日目

140
±2.0%
15 ~ 2000
押出し
0~+2.0

1個

-( - )

1日目

145
±2.0%
15 ~ 2000
押出し
0~+2.0

1個

-( - )

1日目

150
±2.0%
15 ~ 2000
押出し
0~+2.0

1個

-( - )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。快削黄銅は銅(Cu)を56.0~63.0%、鉛(Pb)1.8~4.5%、亜鉛(Zn)を含む合金です。鉛を添加して真鍮の被削性を改良したもので、銅合金の中で最高の被削性をもち、引っ張り強度が高く、展延性に優れています。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品)

C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品)

    C3604K(快削黄銅カドミレス材) 丸棒(WEB掲載品)

    C3604K(快削黄銅カドミレス材) 丸棒(WEB掲載品)

      C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

      C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

        ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)

        ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)

          BECU25(ベリリウム銅25合金) 丸棒(WEB掲載品)

          BECU25(ベリリウム銅25合金) 丸棒(WEB掲載品)

            TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

            TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

              C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

              C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

                C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                  C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                  C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                    メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                    通常価格 - - - - - - - - -
                    通常出荷日 1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目  
                    環境対応 RoHS非対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                    特性・用途 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                    材質 C3604(快削黄銅) C3604K(快削黄銅カドミレス材) C4641(ネーバル黄銅2種) ABB2(特殊アルミニウム青銅) BECU25(ベリリウム銅25合金) TECUB(テルル銅) C1100(タフピッチ銅) C1020(無酸素銅) C5191(りん青銅)
                    表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                    C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                    評価 4.7 平均満足度:4.7 19件のレビュー

                    高評価レビュー

                    部品製作
                    評価 4.0満足度:4.02023/04/26
                    快削黄銅というだけあって、
                    汎用旋盤で軽快に切削出来ました。
                    ただ、材料不足?で必要量の発注が出来ず、
                    足らない個数分は仕方なく外部に部品製作を出しました。
                    現在欠品中ですが、せめて再開目途が知りたいです。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    部品製作
                    評価 4.0満足度:4.02023/04/26
                    快削黄銅というだけあって、
                    汎用旋盤で軽快に切削出来ました。
                    ただ、材料不足?で必要量の発注が出来ず、
                    足らない個数分は仕方なく外部に部品製作を出しました。
                    現在欠品中ですが、せめて再開目途が知りたいです。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    旋盤加工
                    評価 5.0満足度:5.02023/02/28
                    微妙な径の材料がすぐに手に入り便利だった。
                    材質には特に問題ない。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    治具作成
                    評価 4.0満足度:4.02022/02/17
                    ミニ旋盤で切削加工したが、加工しやすい硬さで、強度もあり、治具のスタッドボルトの作成に向いている。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    叩き棒
                    評価 5.0満足度:5.02021/12/29
                    ベアリング交換で軸を抜くときに使用
                    キズがつかないので便利です。
                    サイズの自由に選べるので、揃えて行きたいと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    設備機械部品製作の材料
                    評価 4.0満足度:4.02021/05/27
                    急に作ることになって短納期で仕入れられるので購入。
                    短納期対応だったため助かりました。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました