(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)

ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

熱間押出及び熱間鍛造で加工された丸棒です。特殊アルミニウム青銅は強度が高く、耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定34件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品) 外形図

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■D寸公差
以上以下公差
1625±0.3
2665±1.2%
70150-2~+4%
■L寸公差
L寸D寸
以上以下100以下101以上
109990~+1.00~+2.0
100020000~+2.0

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
調質製造方法
16 17 18 20 22 25 26 28 30 32 34 35 36 38 40 42 45 50
55 60 65
15~2000F熱間押出
70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 130 140 15015~1020熱間鍛造
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   ABB2-BP-16-100 
[ ! ]形状記号BPはフリー寸(1mm単位)加工
形状記号BPTは固定寸(1000か2000)加工
上記によって、価格、納期が異なる場合があります。.

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
L寸公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
±0.300
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

17
±0.300
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

20
±0.300
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

22
±0.300
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

25
±0.300
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

26
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

28
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

30
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

32
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

34
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

35
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

36
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

38
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

40
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

42
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

45
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

50
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

55
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

60
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

65
±1.2%
15 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

70
-2.0%~+4.0%
15 ~ 1020
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

75
-2.0%~+4.0%
15 ~ 1020
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

80
-2.0%~+4.0%
15 ~ 1020
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

85
-2.0%~+4.0%
15 ~ 1020
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

90
-2.0%~+4.0%
15 ~ 1020
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

95
-2.0%~+4.0%
15 ~ 1020
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

100
-2.0%~+4.0%
15 ~ 1020
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

105
-2.0%~+4.0%
15 ~ 1020
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

110
-2.0%~+4.0%
15 ~ 1020
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

115
-2.0%~+4.0%
15 ~ 1020
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

120
-2.0%~+4.0%
15 ~ 1020
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

130
-2.0%~+4.0%
15 ~ 1020
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

140
-2.0%~+4.0%
15 ~ 1020
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

150
-2.0%~+4.0%
15 ~ 1020
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱間押出及び熱間鍛造で加工された丸棒です。特殊アルミニウム青銅は強度が高く、耐摩耗性・耐疲労性に優れています。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)

ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)

    C3604K(快削黄銅カドミレス材) 丸棒(WEB掲載品)

    C3604K(快削黄銅カドミレス材) 丸棒(WEB掲載品)

      C6782(高力黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

      C6782(高力黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

        C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品)

        C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品)

          C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

          C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

            TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

            TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

              BECU25(ベリリウム銅25合金) 丸棒(WEB掲載品)

              BECU25(ベリリウム銅25合金) 丸棒(WEB掲載品)

                C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                  A2024 丸棒(WEB掲載品)

                  A2024 丸棒(WEB掲載品)

                    A2017 丸棒(WEB掲載品)

                    A2017 丸棒(WEB掲載品)

                      A2014 丸棒(WEB掲載品)

                      A2014 丸棒(WEB掲載品)

                        C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

                        C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

                          C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                          C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS非対応 RoHS非対応 - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし
                            材質 ABB2(特殊アルミニウム青銅) C3604K(快削黄銅カドミレス材) C6782(高力黄銅2種) C3604(快削黄銅) C4641(ネーバル黄銅2種) TECUB(テルル銅) BECU25(ベリリウム銅25合金) C1020(無酸素銅) A2024 A2017 A2014 C1100(タフピッチ銅) C5191(りん青銅)
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            スライドメタルの製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/22
                            ALBC2の代替品として、この商品を選びました。
                            急ぎの修理等の際には大変重宝すると思います。
                            旋盤で削った感じでは確かに硬いです。
                            問題なく組付け、試運転も終わりましたが、先様への納品後は
                            条件の厳しい所(無給油、相手はSS材)での使用ですので、どうなるか、、結果が楽しみです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました