(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。りん青銅は銅(Cu)残、すず(Sn...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • φ16のみ材料不足のため、一時的に長さ寸法制限しております。申し訳ございません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定32件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品) 外形図

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■D寸公差
以上以下公差
1020±0.06
2135±0.08
3650±0.1
55150±0.3%
■L寸公差
L寸D寸
以上以下100以下101以上
109990~+1.00~+2.0
100020000~+2.0

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
調質製造方法
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28
30 32 34 35 36 38 40 42 45 46 48 50 55 60
10~2000H冷間引抜
65 70 75 80 85 90 95 100冷間鍛造
110 120 130 140 15010~10001/2H
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   C5191-BP-15-100 
[ ! ]形状記号BPはフリー寸(1mm単位)加工
形状記号BPTは固定寸(1000か2000)加工
上記によって、価格、納期が異なる場合があります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
製造・仕上加工方法
調質処理
L寸公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

11
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

12
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

13
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

14
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

-

15
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

16
±0.060
15 ~ 995
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

17
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

18
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

19
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

20
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

21
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

22
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

23
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

24
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

25
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

26
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

28
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

30
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

32
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

34
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

35
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

36
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

38
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

40
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

42
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

45
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

46
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

48
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

50
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

55
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

60
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。りん青銅は銅(Cu)残、すず(Sn)5.5~7.0%、りん(P)0.03~0.35%が含まれている材質で、機械的強度が強く、耐疲労性、耐食性、耐摩耗性に優れています。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • φ16のみ材料不足のため、一時的に長さ寸法制限しております。申し訳ございません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

    C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

    C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

      CRCUP(クローム銅) 丸棒(WEB掲載品)

      CRCUP(クローム銅) 丸棒(WEB掲載品)

        C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

        C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

          TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

          TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

            BECU25(ベリリウム銅25合金) 丸棒(WEB掲載品)

            BECU25(ベリリウム銅25合金) 丸棒(WEB掲載品)

              BC6(砲金) 丸棒(WEB掲載品)

              BC6(砲金) 丸棒(WEB掲載品)

                PBC2C(りん青銅鋳物) 丸棒(WEB掲載品)

                PBC2C(りん青銅鋳物) 丸棒(WEB掲載品)

                  BECU50(ベリリウム銅50合金) 丸棒(WEB掲載品)

                  BECU50(ベリリウム銅50合金) 丸棒(WEB掲載品)

                    一般構造用鋼 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

                    一般構造用鋼 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

                      S45C 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

                      S45C 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

                        ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                        ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                          SKD11 黒皮丸棒(WEB掲載品)

                          SKD11 黒皮丸棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS非対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            材質 C5191(りん青銅) C1100(タフピッチ銅) CRCUP(クローム銅) C1020(無酸素銅) TECUB(テルル銅) BECU25(ベリリウム銅25合金) BC6(砲金) PBC2C(りん青銅鋳物) BECU50(ベリリウム銅50合金) 一般構造用鋼 S45C相当 ABB2(特殊アルミニウム青銅) SKD11
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            自作部品として
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/04
                            どうしても、りん青銅の丸棒が必要であったが他ではなかなか入手困難であった。もう少しサイズのバリエーションが多ければ有りがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バルブシート
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/25
                            小型エンジンのバルブシートの材料として使用。
                            強度、耐摩耗性、熱伝導性に優れている点が選んだポイント。
                            削り出して使用していますが、問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました