(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。テルル銅は銅(Cu)にテルル(Te...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定14件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品) 外形図

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■D寸公差
以上以下公差
710±0.04
1220±0.06
2530±0.08
4050±0.1
63.5101.6±2%
■L寸公差
L寸D寸
以上以下100以下101以上
109990~+1.00~+2.0
100020000~+2.0

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
調質製造方法
7 10 12 15 20 25 30 40 45 5010~2000H冷間引抜
63.5F熱間押出
76.2 88.910~1500
101.610~1000
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   TECUB-BP-15-100 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
調質処理
L寸公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
±0.040
15 ~ 2000
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

10
±0.040
15 ~ 2000
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

12
±0.060
15 ~ 2000
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

15
±0.060
15 ~ 2000
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

20
±0.060
15 ~ 2000
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

25
±0.080
15 ~ 2000
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

30
±0.080
15 ~ 2000
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

40
±0.100
15 ~ 2000
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

45
±0.100
15 ~ 2000
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

50
±0.100
15 ~ 2000
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

63.5
±2.0%
15 ~ 2000
F
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

76.2
±2.0%
15 ~ 1500
F
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

88.9
±2.0%
15 ~ 1500
F
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

101.6
±2.0%
15 ~ 1000
F
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。テルル銅は銅(Cu)にテルル(Te)を0.4~0.6%添加した高銅合金です。切削性に優れています。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

    A5052 丸棒(WEB掲載品)

    A5052 丸棒(WEB掲載品)

      A6061 丸棒(WEB掲載品)

      A6061 丸棒(WEB掲載品)

        A5083 丸棒(WEB掲載品)

        A5083 丸棒(WEB掲載品)

          C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品)

          C3604(快削黄銅) 丸棒(WEB掲載品)

            C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

            C4641(ネーバル黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

              C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

              C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                C6782(高力黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

                C6782(高力黄銅2種) 丸棒(WEB掲載品)

                  C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

                  C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

                    C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                    C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                      A1070 丸棒(WEB掲載品)

                      A1070 丸棒(WEB掲載品)

                        A7075 丸棒(WEB掲載品)

                        A7075 丸棒(WEB掲載品)

                          CRCUP(クローム銅) 丸棒(WEB掲載品)

                          CRCUP(クローム銅) 丸棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目~   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目~   3日目   3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS非対応 - RoHS対応(10物質) RoHS非対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            材質 TECUB(テルル銅) A5052 A6061 A5083 C3604(快削黄銅) C4641(ネーバル黄銅2種) C1020(無酸素銅) C6782(高力黄銅2種) C1100(タフピッチ銅) C5191(りん青銅) A1070 A7075 CRCUP(クローム銅)
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            特急品対応
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/17
                            特急品対応でサイズが小さく商社では定尺売りの為
                            ミスミにて即少量でも対応でき大変助かりました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました