(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。タフピッチ銅は銅(Cu)99.90...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定44件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品) 外形図

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■D寸公差

以上以下公差
810±0.04
1120±0.06
2135±0.08
3650±0.1
52110±0.3%
120150±2%

■L寸公差

L寸D寸
以上以下100以下101以上
109990~+1.00~+2.0
100020000~+2.0

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
調質製造方法
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 28 30 32 35 36 38 40 42 45 50
52 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110
10~2000H冷間引抜
120 130F熱間鍛造面削
140 15010~1500
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   C1100-BP-15-100 
[ ! ]形状記号BPはフリー寸(1mm単位)加工
形状記号BPTは固定寸(1000か2000)加工
上記によって、価格、納期が異なる場合があります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
製造・仕上加工方法
調質処理
L寸公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
±0.040
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

9
±0.040
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

10
±0.040
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

11
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

12
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

13
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

14
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

15
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

16
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

17
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

18
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

20
±0.060
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

21
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

22
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

23
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

24
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

25
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

26
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

28
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

30
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

32
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

35
±0.080
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

36
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

38
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

40
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

42
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

45
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

50
±0.100
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

52
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

55
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

60
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

65
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

70
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

75
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

80
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

85
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

90
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

95
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

100
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
H
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

110
±0.3%
15 ~ 2000
引抜き
H
0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

120
±2.0%
15 ~ 2000
引抜き
F
0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

130
±2.0%
15 ~ 2000
引抜き
F
0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

140
±2.0%
15 ~ 1500
熱間鍛造
F
0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

150
±2.0%
15 ~ 1500
熱間鍛造
F
0~+2.0
10

1個

-( - )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。タフピッチ銅は銅(Cu)99.90%以上、酸素0.02~0.05%を含む材質で電気・熱伝導性(伝導率100%前後)に優れ、加工性・耐食性・耐候性に優れています。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)

    TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

    TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

      C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

      C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

        CRCUP(クローム銅) 丸棒(WEB掲載品)

        CRCUP(クローム銅) 丸棒(WEB掲載品)

          C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

          C5191(りん青銅) 丸棒(WEB掲載品)

            BECU25(ベリリウム銅25合金) 丸棒(WEB掲載品)

            BECU25(ベリリウム銅25合金) 丸棒(WEB掲載品)

              BC6(砲金) 丸棒(WEB掲載品)

              BC6(砲金) 丸棒(WEB掲載品)

                PBC2C(りん青銅鋳物) 丸棒(WEB掲載品)

                PBC2C(りん青銅鋳物) 丸棒(WEB掲載品)

                  BECU50(ベリリウム銅50合金) 丸棒(WEB掲載品)

                  BECU50(ベリリウム銅50合金) 丸棒(WEB掲載品)

                    ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                    ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                      S45C 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

                      S45C 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

                        一般構造用鋼 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

                        一般構造用鋼 引抜丸棒(みがき棒)(WEB掲載品)

                          SKS93 黒皮丸棒(WEB掲載品)

                          SKS93 黒皮丸棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS非対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            材質 C1100(タフピッチ銅) TECUB(テルル銅) C1020(無酸素銅) CRCUP(クローム銅) C5191(りん青銅) BECU25(ベリリウム銅25合金) BC6(砲金) PBC2C(りん青銅鋳物) BECU50(ベリリウム銅50合金) ABB2(特殊アルミニウム青銅) S45C相当 一般構造用鋼 SKS93
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            C1100(タフピッチ銅) 丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 8件のレビュー
                            治具製作用
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/07
                            治具製作用に使用しています。黄銅だと製品に傷が付くため銅製じゃないと駄目なので、重宝しています。ただφ8からしか選べないのでφ7もあると尚良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スポット溶接機の電極
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/05
                            スポット溶接機の電極用で購入しました。
                            太さもちょうどよいものが選択でき、入手しやすいので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電極
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/17
                            放電加工用の電極素材として。
                            これを成形して電極としました。
                            必要な長さで、直ぐに入手でき助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/16
                            主に試作品の作成に使用
                            精度も良くコレットでも問題なく使用できる

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品加工材料
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                            超特急品が多いので
                            通常で土曜出荷があるのが嬉しいです。

                               

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました