(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A7075 丸棒(WEB掲載品)

A7075 丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

熱間押出で加工された丸棒です。A7075は超々ジュラルミンと呼ばれ鋼材並の強度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定22件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

A7075 丸棒(WEB掲載品)

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■D寸公差

以上以下公差
2025±0.33
3035±0.39
4050±0.47
55100±0.79
110150±1.1

■L寸公差

L寸D寸
以上以下22以下23~8081~150
109990~+10~+1.50~+2
100020000~+20~+20~+3

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
調質製造方法
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
95 100 110 120 130 140 150
10~2000T6熱間押出
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   A7075-BP-30-100 
           

[ ! ]型番選定時に自動で採番されます

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
L寸公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
±0.330
10 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

25
±0.330
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

30
±0.390
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

35
±0.390
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

40
±0.470
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

45
±0.470
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

50
±0.470
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

55
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

60
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

65
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

-

70
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

75
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

80
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

85
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

90
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

95
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

100
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

110
±1.100
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

120
±1.100
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

-

130
±1.100
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

-

140
±1.100
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

150
±1.100
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

熱間押出で加工された丸棒です。A7075は超々ジュラルミンと呼ばれ鋼材並の強度、硬度がある材料です。切削性、放電加工性、磨き加工性に優れています。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A7075 丸棒(WEB掲載品)

A7075 丸棒(WEB掲載品)

    A5083 丸棒(WEB掲載品)

    A5083 丸棒(WEB掲載品)

      A5052 丸棒(WEB掲載品)

      A5052 丸棒(WEB掲載品)

        A6061 丸棒(WEB掲載品)

        A6061 丸棒(WEB掲載品)

          A6063 丸棒(WEB掲載品)

          A6063 丸棒(WEB掲載品)

            A5056 丸棒(WEB掲載品)

            A5056 丸棒(WEB掲載品)

              A2017 丸棒(WEB掲載品)

              A2017 丸棒(WEB掲載品)

                C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                  A2014 丸棒(WEB掲載品)

                  A2014 丸棒(WEB掲載品)

                    A2024 丸棒(WEB掲載品)

                    A2024 丸棒(WEB掲載品)

                      ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                      ABB2(特殊アルミニウム青銅) 丸棒(WEB掲載品)

                        A1070 丸棒(WEB掲載品)

                        A1070 丸棒(WEB掲載品)

                          TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

                          TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   3日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            材質 A7075 A5083 A5052 A6061 A6063 A5056 A2017 C1020(無酸素銅) A2014 A2024 ABB2(特殊アルミニウム青銅) A1070 TECUB(テルル銅)
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            A7075 丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー
                            シャフト
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/29
                            急ぎの依頼品だったので短納期での納品助かりました。また必要ロットが少ない場合はこちらでの購入に価格的なメリットもありました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/30
                            アルミで硬い材料で製作したかったので7075材にしました。サイズや長さなどしてでき価格も安く短納期なのでとても助かってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の材料
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/30
                            軸のカラー製作の材料として。7075材がしていた寸法で手配できるので大変便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            車両関連のカラー・スペーサー
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/11
                            L寸法が1ミリ単位で指定でき無駄を出さずに済むので助かっています。
                            外径サイズをもう少し豊富にしていただけるとより使い勝手が良くなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の材料
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/30
                            少量の購入時に使用しています。
                            納期がもう少し早いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました