(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A6061 丸棒(WEB掲載品)

A6061 丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

熱間押出で加工された丸棒です。A6061は熱処理合金のうち冷間加工性、耐食性に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定27件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

A6061 丸棒(WEB掲載品) 外形図01

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■D寸公差
以上以下公差
-10±0.26
1619±0.3
2025±0.33
3035±0.39
4050±0.47
55100±0.79
110150±1.1
■L寸公差
L寸D寸
以上以下100以下110~150
50999±0.50~+2
10000~+5
10011999
20000~+10

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
調質製造方法
10 16 19 20 25 30 32 35 40 42 45 50 55 60
65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150
50~2000T6熱間押出
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   A6061-BP-16-100 
[ ! ]形状記号BPはフリー寸(1mm単位)加工
形状記号BPTは固定寸(1000か2000)加工
上記によって、価格、納期が異なる場合があります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
L寸公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
±0.260
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

16
±0.300
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

19
±0.300
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

20
±0.330
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

25
±0.330
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

30
±0.390
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

32
±0.390
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

35
±0.390
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

40
±0.470
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

42
±0.470
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

45
±0.470
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

50
±0.470
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

55
±0.790
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

7日目

60
±0.790
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

65
±0.790
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

70
±0.790
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

75
±0.790
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

80
±0.790
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

85
±0.790
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

90
±0.790
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

-

95
±0.790
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

100
±0.790
50 ~ 2000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

110
±1.100
50 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~1999:0~+5.0、2000:0~+10.0
10

1個

-( - )

3日目

120
±1.100
50 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~1999:0~+5.0、2000:0~+10.0
10

1個

-( - )

3日目

130
±1.100
50 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~1999:0~+5.0、2000:0~+10.0
10

1個

-( - )

3日目

140
±1.100
50 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~1999:0~+5.0、2000:0~+10.0
10

1個

-( - )

3日目

150
±1.100
50 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~1999:0~+5.0、2000:0~+10.0
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱間押出で加工された丸棒です。A6061は熱処理合金のうち冷間加工性、耐食性に優れており、熱処理(焼入・焼戻し)により高強度を得られます。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A6061 丸棒(WEB掲載品)

A6061 丸棒(WEB掲載品)

    A6063 丸棒(WEB掲載品)

    A6063 丸棒(WEB掲載品)

      A5083 丸棒(WEB掲載品)

      A5083 丸棒(WEB掲載品)

        A5056 丸棒(WEB掲載品)

        A5056 丸棒(WEB掲載品)

          A5052 丸棒(WEB掲載品)

          A5052 丸棒(WEB掲載品)

            A1070 丸棒(WEB掲載品)

            A1070 丸棒(WEB掲載品)

              A2017 丸棒(WEB掲載品)

              A2017 丸棒(WEB掲載品)

                A2024 丸棒(WEB掲載品)

                A2024 丸棒(WEB掲載品)

                  A2014 丸棒(WEB掲載品)

                  A2014 丸棒(WEB掲載品)

                    SUS316 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                    SUS316 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                      SUS403 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                      SUS403 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                        SUS310S ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                        SUS310S ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                          SUS316L ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                          SUS316L ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   1日目   1日目~   3日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし 該当なし - - - -
                            材質 A6061 A6063 A5083 A5056 A5052 A1070 A2017 A2024 A2014 SUS316 SUS403 SUS310S SUS316L
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            A6061 丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー
                            加工材料
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/19
                            加工材料はいつもこちらで注文しています。
                            サイズも細かく指定でき助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/09
                            設計を含めて製作を依頼された製品の部品素材として使用しています。部品は機械加工品や溶接加工品があったので、加工代を加味して、この商品を素材として選定しました。加工時も納品後も特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社部品材料として使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/03
                            自部品材料として使用しました。
                            必要数での発注ができて助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の製作
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/06
                            安価で品質も問題ありません、切削 穴開け、ネジ切りも綺麗に出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/09
                            品質はミルシートを取り寄せられるので問題無いです。
                            少量で購入出来るので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました