(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A2024 丸棒(WEB掲載品)

A2024 丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

熱間押出で加工された丸棒です。A2024はA2017(ジュラルミン)よりさらに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定22件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

A2024 丸棒(WEB掲載品) 外形図01

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■D寸公差
以上以下公差
2025±0.33
3035±0.39
4050±0.47
55100±0.79
110150±1.1
■L寸公差
L寸D寸
以上以下22以下23~8081~150
109990~+10~+1.50~+2
100020000~+20~+20~+3

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
調質製造方法
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
90 95 100 110 120 130 140 150
10~2000T4熱間押出
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   A2024-BP-20-100 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
L寸公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
±0.330
10 ~ 2000
~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

25
±0.330
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

30
±0.390
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

35
±0.390
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

40
±0.470
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

-

45
±0.470
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

-

50
±0.470
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

55
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

60
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

65
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

70
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

75
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

80
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+1.5、1000~:0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

85
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

90
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

95
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

100
±0.790
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

110
±1.100
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

120
±1.100
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

130
±1.100
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

140
±1.100
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

150
±1.100
10 ~ 2000
~999:0~+2.0、1000~:0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱間押出で加工された丸棒です。A2024はA2017(ジュラルミン)よりさらに強度が優れた材料で構造用材に最適です。鍛造することも可能で切削性が良いのが特徴です。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A2024 丸棒(WEB掲載品)

A2024 丸棒(WEB掲載品)

    A2017 丸棒(WEB掲載品)

    A2017 丸棒(WEB掲載品)

      A7075 丸棒(WEB掲載品)

      A7075 丸棒(WEB掲載品)

        A6063 丸棒(WEB掲載品)

        A6063 丸棒(WEB掲載品)

          A6061 丸棒(WEB掲載品)

          A6061 丸棒(WEB掲載品)

            A5083 丸棒(WEB掲載品)

            A5083 丸棒(WEB掲載品)

              A2014 丸棒(WEB掲載品)

              A2014 丸棒(WEB掲載品)

                A5056 丸棒(WEB掲載品)

                A5056 丸棒(WEB掲載品)

                  A5052 丸棒(WEB掲載品)

                  A5052 丸棒(WEB掲載品)

                    C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                    C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                      C3604K(快削黄銅カドミレス材) 丸棒(WEB掲載品)

                      C3604K(快削黄銅カドミレス材) 丸棒(WEB掲載品)

                        NAK80 黒皮丸棒(WEB掲載品)

                        NAK80 黒皮丸棒(WEB掲載品)

                          SKS3 黒皮丸棒(WEB掲載品)

                          SKS3 黒皮丸棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   2日目   2日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            材質 A2024 A2017 A7075 A6063 A6061 A5083 A2014 A5056 A5052 C1020(無酸素銅) C3604K(快削黄銅カドミレス材) NAK80 SKS3
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            A2024 丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            機械の部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/29
                            2024丸棒が寸法指定で手配できるので大変便利です。短納期、安価なのでとてもありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸のカラー部品
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/30
                            2024材が切り売りで手配できるので大変便利です。価格も手頃だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            車両関連に使用するカラー・スペーサー
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/11
                            L寸法が1ミリ単位で指定でき無駄を出さずに済むので助かっています。
                            外径サイズをもう少し豊富にしていただけるとより使い勝手が良くなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました