(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A2017 丸棒(WEB掲載品)

A2017 丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。A2017はジュラルミンと呼ばれて...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    A2017
  • 表面処理:
    なし
  • 硬度:
    なし
  • 先端形状:
    両端ストレート
  • 調質処理:
    T4
  • 切断面面取り:
    切断のみ
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A2017

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定49件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

A2017 丸棒(WEB掲載品) 外形図01

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■D寸公差
以上以下公差
512±0.06
1325±0.08
2638±0.1
4050±0.15
52100±0.79
105150±1.1
■L寸公差
L寸D寸
以上以下100以下105~150
50999±0.50~+2
10000~+5
10011999
20000~+10

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
調質製造方法
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 40 42
45 46 48 50
50~2000T4冷間引抜
52 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
120 130 140 150
熱間押出
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   A2017-BP-15-100 
[ ! ]形状記号BPはフリー寸(1mm単位)加工
形状記号BPTは固定寸(1000か2000)加工
上記によって、価格、納期が異なる場合があります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
製造・仕上加工方法
L寸公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RoHS対応(10物質)
該当なし
10
±0.060
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
11
±0.060
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
12
±0.060
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
13
±0.080
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
14
±0.080
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
15
±0.080
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
16
±0.080
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
17
±0.080
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
18
±0.080
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
19
±0.080
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
20
±0.080
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
21
±0.080
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

5日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
22
±0.080
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
23
±0.080
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
24
±0.080
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
25
±0.080
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
26
±0.100
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
28
±0.100
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
30
±0.100
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
32
±0.100
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

-

RoHS対応(10物質)
該当なし
33
±0.100
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
34
±0.100
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
35
±0.100
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
36
±0.100
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
38
±0.100
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
40
±0.150
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
42
±0.150
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
45
±0.150
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
46
±0.150
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
48
±0.150
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
50
±0.150
50 ~ 2000
引抜き
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
52
±0.790
50 ~ 2000
押出し
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
55
±0.790
50 ~ 2000
押出し
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
60
±0.790
50 ~ 2000
押出し
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
65
±0.790
50 ~ 2000
押出し
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
70
±0.790
50 ~ 2000
押出し
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
75
±0.790
50 ~ 2000
押出し
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
80
±0.790
50 ~ 2000
押出し
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
85
±0.790
50 ~ 2000
押出し
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
90
±0.790
50 ~ 2000
押出し
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
95
±0.790
50 ~ 2000
押出し
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
100
±0.790
50 ~ 2000
押出し
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
105
±1.100
50 ~ 2000
押出し
~999:0~+2.0、1000~1999:0~+5.0、2000:0~+10.0
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
110
±1.100
50 ~ 2000
押出し
~999:0~+2.0、1000~1999:0~+5.0、2000:0~+10.0
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
115
±1.100
50 ~ 2000
押出し
~999:0~+2.0、1000~1999:0~+5.0、2000:0~+10.0
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
120
±1.100
50 ~ 2000
押出し
~999:0~+2.0、1000~1999:0~+5.0、2000:0~+10.0
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
130
±1.100
50 ~ 2000
押出し
~999:0~+2.0、1000~1999:0~+5.0、2000:0~+10.0
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
140
±1.100
50 ~ 2000
押出し
~999:0~+2.0、1000~1999:0~+5.0、2000:0~+10.0
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
150
±1.100
50 ~ 2000
押出し
~999:0~+2.0、1000~1999:0~+5.0、2000:0~+10.0
10

1個

-( - )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷間引抜および熱間押出で加工された丸棒です。A2017はジュラルミンと呼ばれている材料です。鋼材に匹敵する強度を持ち鍛造することも可能です。耐食性に劣るので防食処理が必要です。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A2017 丸棒(WEB掲載品)

A2017 丸棒(WEB掲載品)

    A5052 丸棒(WEB掲載品)

    A5052 丸棒(WEB掲載品)

      A5056 丸棒(WEB掲載品)

      A5056 丸棒(WEB掲載品)

        A6061 丸棒(WEB掲載品)

        A6061 丸棒(WEB掲載品)

          A5083 丸棒(WEB掲載品)

          A5083 丸棒(WEB掲載品)

            A2014 丸棒(WEB掲載品)

            A2014 丸棒(WEB掲載品)

              A6063 丸棒(WEB掲載品)

              A6063 丸棒(WEB掲載品)

                A7075 丸棒(WEB掲載品)

                A7075 丸棒(WEB掲載品)

                  C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                  C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                    A2024 丸棒(WEB掲載品)

                    A2024 丸棒(WEB掲載品)

                      C3604K(快削黄銅カドミレス材) 丸棒(WEB掲載品)

                      C3604K(快削黄銅カドミレス材) 丸棒(WEB掲載品)

                        TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

                        TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

                          A1070 丸棒(WEB掲載品)

                          A1070 丸棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            材質 A2017 A5052 A5056 A6061 A5083 A2014 A6063 A7075 C1020(無酸素銅) A2024 C3604K(快削黄銅カドミレス材) TECUB(テルル銅) A1070
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            先端形状 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート
                            調質処理 T4 - - T6 - T6 - - - - F - -

                            A2017 丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 21件のレビュー
                            部品製作の材料
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/27
                            アルミ材料がほかよりも安く、希望寸法で早く手に入るのは大変ありがたいです。ぜひこの購入方法は持続していただきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工の治具として
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/31
                            パイプをカットするのにつぶれてしまうので、抑えの中子として使いました。短納期で長さも指定できるので必要な分だけ注文できるので大変助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品へ加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/28
                            他のネット通販と比べて、より短納期で低価格だったので、満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カラー製作
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/16
                            少量だったので送料がかからないように他の商品と合わせて送料無料にできたのでとてもお得に感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品材料
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/29
                            A7075よりも安く、A5052と同じくらいの価格で硬度も有り、加工もしやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました