(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A1070 丸棒(WEB掲載品)

A1070 丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

冷間引抜で加工された丸棒です。A1070は加工性・表面処理性・耐食性・溶接性・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定32件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

A1070 丸棒(WEB掲載品) 外形図01

[ ! ]材質管理の為塗料が一部表面に付着している場合があります。

■D寸公差
以上以下公差
312±0.06
1325±0.08
2638±0.1
4050±0.15
5575±0.23
8085±0.3
90-±0.45
■L寸公差
L寸D寸
以上以下
502000±0.5

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
調質製造方法
1050~2000H14冷間引抜
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 25 26 28 30 32 35 36
38 40 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
F
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   A1070-BP-15-100 
[ ! ]形状記号BPはフリー寸(1mm単位)加工
形状記号BPTは固定寸(1000か2000)加工
上記によって、価格、納期が異なる場合があります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
調質処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
±0.060
50 ~ 2000
H14
10

1個

-( - )

3日目

11
±0.060
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

12
±0.060
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

13
±0.080
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

-

14
±0.080
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

15
±0.080
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

16
±0.080
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

17
±0.080
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

18
±0.080
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

19
±0.080
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

20
±0.080
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

22
±0.080
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

25
±0.080
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

26
±0.100
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

28
±0.100
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

30
±0.100
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

32
±0.100
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

35
±0.100
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

36
±0.100
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

38
±0.100
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

40
±0.150
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

42
±0.150
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

45
±0.150
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

50
±0.150
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

55
±0.230
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

60
±0.230
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

-

65
±0.230
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

-

70
±0.230
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

7日目

75
±0.230
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

7日目

80
±0.300
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

-

85
±0.300
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

-

90
±0.450
50 ~ 2000
F
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷間引抜で加工された丸棒です。A1070は加工性・表面処理性・耐食性・溶接性・電気伝導性・熱伝導性に優れています。耐食性はアルミニウム合金中最良です。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A1070 丸棒(WEB掲載品)

A1070 丸棒(WEB掲載品)

    A5052 丸棒(WEB掲載品)

    A5052 丸棒(WEB掲載品)

      A5083 丸棒(WEB掲載品)

      A5083 丸棒(WEB掲載品)

        A6061 丸棒(WEB掲載品)

        A6061 丸棒(WEB掲載品)

          A5056 丸棒(WEB掲載品)

          A5056 丸棒(WEB掲載品)

            SUS316 引抜丸棒(WEB掲載品)

            SUS316 引抜丸棒(WEB掲載品)

              SUS316 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

              SUS316 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                A6063 丸棒(WEB掲載品)

                A6063 丸棒(WEB掲載品)

                  SUS316L ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                  SUS316L ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                    SUS420J2 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                    SUS420J2 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                      A7075 丸棒(WEB掲載品)

                      A7075 丸棒(WEB掲載品)

                        C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                        C1020(無酸素銅) 丸棒(WEB掲載品)

                          TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

                          TECUB(テルル銅) 丸棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   3日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし - - 該当なし 該当なし 該当なし
                            材質 A1070 A5052 A5083 A6061 A5056 SUS316 SUS316 A6063 SUS316L SUS420J2 A7075 C1020(無酸素銅) TECUB(テルル銅)
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            A1070 丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            伝熱材として
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/18
                            伝熱材として熱伝導率の高い材料が必要でしたが、材料選択の幅が広く純アルミのA1070を選択できました。
                            また径の選択肢が多く、長さも1mm単位で切って貰えるので、切断工数や端材管理が不要で助かりました。
                            ただ切断自体がラフな為バリが酷く、バリ取りが必要だった点が残念です。(A1070特有の問題かもしれませんが)

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社部品の材料として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            自社部品の材料として使用しました。
                            必要長さでの購入ができるので端材が発生しなくて助かってます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/26
                            必要な分だけ、注文出来るので、助かります、製作物に合わせて注文しています

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました