(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304 引抜丸棒(WEB掲載品)

SUS304 引抜丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法。寸法精度が高くきれいな肌が特徴です。S...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 材質:
    SUS304
  • 外径公差:
    h9
  • 表面処理:
    なし
  • 硬度:
    なし
  • 製造・仕上加工方法:
    引抜き
  • 先端形状:
    両端ストレート
  • 調質処理:
    なし
  • L寸公差:
    ~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
  • 切断面面取り:
    切断のみ
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    SUS304

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定27件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

SUS304 引抜丸棒(WEB掲載品) 外形図

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■D寸公差(公差h9)
以上以下公差
1018-0.043~0
1930-0.052~0
3250-0.062~0
60--0.043~0
■L寸公差
以上以下公差
109990~+1
100020000~+2
 

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
製造方法
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32
34 35 36 38 40 42 45 50 60
10~2000冷間引抜
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   SUS304-BHN-15-100 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

11
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

12
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

13
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

14
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

15
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

16
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

17
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

18
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

19
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

20
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

22
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

24
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

25
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

26
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

28
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

30
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

32
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

34
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

35
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

36
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

38
11 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

40
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

42
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

45
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

50
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

60
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法。寸法精度が高くきれいな肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く用いられています。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304 引抜丸棒(WEB掲載品)

SUS304 引抜丸棒(WEB掲載品)

    SUS303 引抜丸棒(WEB掲載品)

    SUS303 引抜丸棒(WEB掲載品)

      SUS316 引抜丸棒(WEB掲載品)

      SUS316 引抜丸棒(WEB掲載品)

        SUS304 センタレス丸棒(WEB掲載品)

        SUS304 センタレス丸棒(WEB掲載品)

          SUS316 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

          SUS316 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

            SUS303 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

            SUS303 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

              SUS304 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

              SUS304 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                SUS316 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                SUS316 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                  SUS420J2 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                  SUS420J2 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                    SUS316L ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                    SUS316L ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                      SUS630 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                      SUS630 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                        SUS303 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                        SUS303 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                          NOMIZU JIS-304 h9丸棒 30×995

                          NOMIZU JIS-304 h9丸棒 30×995

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 野水鋼業
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - 13,190円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   お見積り   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) - - - - - -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし - - - 該当なし - - - - - -
                            材質 SUS304 SUS303 SUS316 SUS304 SUS316 SUS303 SUS304 SUS316 SUS420J2 SUS316L SUS630 SUS303 -
                            外径公差 h9 h9 h9 h7 - - - h7 - - - h7 -
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -

                            SUS304 引抜丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            PF1/2オスねじを製作20個
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/21
                            近年、顧客からのオーダーが少量になり定尺での購入が負担になっていました。長さ指定の購入により材料の無駄(ストック)がなくなり経費の削減に役立ちます。更に余った材料の管理や保管場所の維持等に人力を割くことなく工場内の簡素化にも貢献してます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PF1/2オスねじを製作20個
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/21
                            近年、顧客からのオーダーが少量になり定尺での購入が負担になっていました。長さ指定の購入により材料の無駄(ストック)がなくなり経費の削減に役立ちます。更に余った材料の管理や保管場所の維持等に人力を割くことなく工場内の簡素化にも貢献してます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                            当社で開発製作している試作品に使用しています。この商品を部品の素材として切削加工をして部品にしています。納期、納品に関しても、特に問題ありませんでした。ほかの商品と一緒にまとめてミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工材料
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/20
                            取引先の鋼材販売業者で取り扱ってないサイズのものがあるので大変助かります。納期も早くて良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工素材
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/31
                            急に必要になり助かりました。いつはるかすぐにわかるので予定が立てやすいので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/27
                            納期も早くたすかりました
                            品質的にも問題なグットです
                            何かあれば利用したいと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました