(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS440C ピーリング丸棒(WEB掲載品)

SUS440C ピーリング丸棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

熱間圧延後、表面の黒皮を切削する加工方法。寸法精度が高く、光沢ある仕上げとなり...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS440C
  • 表面処理:
    なし
  • 硬度:
    なし
  • 製造・仕上加工方法:
    ピーリング
  • 先端形状:
    両端ストレート
  • 調質処理:
    なし
  • L寸公差:
    ~999:0~+1.0、1000~:0~+2.0
  • 切断面面取り:
    切断のみ
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    SUS440C

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定36件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

SUS440C ピーリング丸棒(WEB掲載品) 外形図

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■D寸公差
以上以下公差
10250~+0.15
26800~+0.25
851200~+0.5
1301500~+1.0
■L寸公差
以上以下公差
109990~+1
100020000~+2

規格表

D(直径)L(長さ)
指定1mm単位
製造方法
16 19 20 22 25 26 28 30 32 36 38 40 42 45 46 50 55
60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150
10~2000熱間圧延後ピーリング
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-D-L 
   SUS440C-BPL-15-100 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
外径 D(φ)
外径公差
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RoHS対応(10物質)
該当なし
10
0~+0.150
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

-

RoHS対応(10物質)
該当なし
12
0~+0.150
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

-

RoHS対応(10物質)
該当なし
13
0~+0.150
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

-

RoHS対応(10物質)
該当なし
15
0~+0.150
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

-

RoHS対応(10物質)
該当なし
16
0~+0.150
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
19
0~+0.150
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
20
0~+0.150
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
22
0~+0.150
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
24
0~+0.150
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
25
0~+0.150
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
26
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
28
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
30
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
32
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
36
0~+0.250
11 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
38
0~+0.250
12 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
40
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
42
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
45
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
46
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
50
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
55
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
60
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
65
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
70
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
75
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
80
0~+0.250
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
85
0~+0.500
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
90
0~+0.500
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
95
0~+0.500
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
100
0~+0.500
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
110
0~+0.500
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
120
0~+0.500
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
130
0~+1.000
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
140
0~+1.000
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

RoHS対応(10物質)
該当なし
150
0~+1.000
10 ~ 2000
10

1個

-( - )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱間圧延後、表面の黒皮を切削する加工方法。寸法精度が高く、光沢ある仕上げとなります。SUS440Cは熱処理により高強度・高硬度が得られ、耐摩耗性に優れ、ステンレス鋼の中では最高硬度を有します。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材料管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS440C ピーリング丸棒(WEB掲載品)

SUS440C ピーリング丸棒(WEB掲載品)

    SUS304 引抜丸棒(WEB掲載品)

    SUS304 引抜丸棒(WEB掲載品)

      SUS303 引抜丸棒(WEB掲載品)

      SUS303 引抜丸棒(WEB掲載品)

        SUS403 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

        SUS403 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

          SUS310S ピーリング丸棒(WEB掲載品)

          SUS310S ピーリング丸棒(WEB掲載品)

            SUS316L ピーリング丸棒(WEB掲載品)

            SUS316L ピーリング丸棒(WEB掲載品)

              SUS316 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

              SUS316 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                SUS303 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                SUS303 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                  SUS304 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                  SUS304 ピーリング丸棒(WEB掲載品)

                    SUS316 引抜丸棒(WEB掲載品)

                    SUS316 引抜丸棒(WEB掲載品)

                      SUS304 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                      SUS304 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                        SUS303 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                        SUS303 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                          SUS316 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                          SUS316 センタレス丸棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   お見積り   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 SUS440C SUS304 SUS303 SUS403 SUS310S SUS316L SUS316 SUS303 SUS304 SUS316 SUS304 SUS303 SUS316
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            製造・仕上加工方法 ピーリング 引抜き 引抜き ピーリング ピーリング ピーリング ピーリング ピーリング ピーリング 引抜き センタレス センタレス センタレス
                            先端形状 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート 両端ストレート

                            SUS440C ピーリング丸棒(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            新規治具の部品として使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02024/05/09
                            部品の素材としては用途に合わせて色々な材質を選んでいます。今回は熱処理を入れたかったので、素材からこの商品を選びました。加工、組み立てもスムーズにいき、気になる点、不満もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            治具に使用する金型素材SUSについて検討した結果、炭素量の多いこの商品を使用することになりました。リピート購入していることもあり、今後も継続して使用すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の材料として使っています
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/04
                            非鉄金属の加工を行っていますが、たまにステンレス、樹脂等の加工も行っています。非鉄材は取引商社より定尺で購入しています。ステンレス、樹脂等は、サイズも小さいので必要分だけミスミから購入しています。ミスミですと、見積書がすぐ取れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属丸棒・ロッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました