(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)

SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

造管後、バフ研磨仕上をした平角パイプで光沢ある表面仕上です。SUS304は耐食...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • パイプの内側に切粉が付着する場合があります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品) 外形図

[ ! ]パイプ内側に切粉が付着する場合があります。

■A寸・B寸公差

以上以下公差
1030±0.2
3250±0.25
60±0.3

■L寸公差

以上以下公差
109990~+1
100020000~+2

■t寸公差

t公差
1.2±0.1
1.5±0.12

規格表

A×B(辺の長さ)t(肉厚)L(長さ)
指定1mm単位
製造方法
19×101.2 30~2000TIG溶接または高周波溶接
25×121.21.5
30×201.21.5
32×161.21.5
40×20 1.5
50×30 1.5
60×30 1.5
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

               
 型式例 型式         
              
  材質記号-形状記号-A-B-t-L 
   SUS304-PKH19×10-19-10-1.2-100 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
幅 A(mm)
高さ B(mm)
長さ L(mm)
肉厚 t(mm)
A寸公差(mm)
t寸公差(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
10
30 ~ 2000
1.2
±0.2
±0.1
10

1個

-( - )

1日目

25
12
30 ~ 2000
1.2
±0.2
±0.1
10

1個

-( - )

1日目

25
12
30 ~ 2000
1.5
±0.2
±0.12
10

1個

-( - )

1日目

30
20
30 ~ 2000
1.2
±0.2
±0.1
10

1個

-( - )

1日目

30
20
30 ~ 2000
1.5
±0.2
±0.12
10

1個

-( - )

1日目

32
16
30 ~ 2000
1.2
±0.25
±0.1
10

1個

-( - )

1日目

32
16
30 ~ 2000
1.5
±0.25
±0.12
10

1個

-( - )

1日目

40
20
30 ~ 2000
1.5
±0.25
±0.12
10

1個

-( - )

1日目

50
30
30 ~ 2000
1.5
±0.25
±0.12
10

1個

-( - )

1日目

60
30
30 ~ 2000
1.5
±0.3
±0.12
10

1個

-( - )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

造管後、バフ研磨仕上をした平角パイプで光沢ある表面仕上です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く用いられています。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • パイプの内側に切粉が付着する場合があります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)

SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)

    SUS304 平角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

    SUS304 平角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

      SUS304 角パイプ(#400)(WEB掲載品)

      SUS304 角パイプ(#400)(WEB掲載品)

        SUS304 角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

        SUS304 角パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

          A6063 平角パイプ(WEB掲載品)

          A6063 平角パイプ(WEB掲載品)

            A6063 角パイプ(WEB掲載品)

            A6063 角パイプ(WEB掲載品)

              アルミ 等辺角パイプ

              アルミ 等辺角パイプ

                STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品)

                STKR400 黒皮平角パイプ(WEB掲載品)

                  アルミ不等辺角パイプ

                  アルミ不等辺角パイプ

                    一般形材 アルミ等辺角パイプ

                    一般形材 アルミ等辺角パイプ

                      STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品)

                      STKR400 黒皮角パイプ(WEB掲載品)

                        20mm アルミ平角パイプ(シルバー)

                        20mm アルミ平角パイプ(シルバー)

                          アルミ 不等辺角パイプ

                          アルミ 不等辺角パイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 杉田エース ミスミ 安田 安田 ミスミ エスコ 杉田エース
                            通常価格 - - - - - - 1,720円 - 4,323円 1,929円 - 1,770円 2,390円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   5日目   4日目   5日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - -
                            種類 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ 金属角パイプ
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 A6063 A6063 A6063 STKR400 A6063 A6063 STKR400 アルミ合金 A6063
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし アルマイト なし - - なし - アルマイト
                            製造方法 溶接 溶接 溶接 溶接 押出し 押出し 押出し 溶接 押出し 押出し 溶接 - 押出し

                            SUS304 平角パイプ(#400)(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            治工具の素材として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            社内で使用している、洗浄装置に部品を入れるさいの簡易ハンガーの素材として使用しています。購入したこの商品に弊社で追加工して簡易ハンガーにしました。ミスミですと素材としての使用する場合、バリエーションが多く、長さも自由度が高いので利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治工具の素材として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                            社内で使用している、洗浄装置に部品を入れるさいの簡易ハンガーの素材として使用しています。購入したこの商品に弊社で追加工して簡易ハンガーにしました。ミスミですと素材としての使用する場合、バリエーションが多く、長さも自由度が高いので利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属角パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました