(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BC6(砲金) 連続鋳造パイプ(WEB掲載品)

BC6(砲金) 連続鋳造パイプ(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

金属材料を連続的に鋳型に注ぎ続けて、鋳型内で急冷却する鋳造方法で加工されたパイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材質管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • パイプ内側に切粉が付着する場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定74件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

BC6(砲金) 連続鋳造パイプ(WEB掲載品) 外形図01

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。
[ ! ]パイプ内側に切粉が付着する場合があります。

■D寸公差
以上以下公差
3040+0.7~+2.0
4550+0.9~+2.0
55100+1.0~+2.0
110130+1.5~+3.0
140150+1.5~+3.5
■t寸公差
D寸法t公差
以上以下
30100+1.0~+2.25
110+1.25~+2.75
120130+1.25~+3.10
140150+1.75~+4.0
■L寸公差
L寸D寸
以上以下100以下101以上
109990~+1.00~+2.0
100020000~+2.0

規格表

D(外径)t(肉厚)L(長さ)
指定1mm単位
製造方法
3057.5         15~2000連続鋳造
3557.510        
4057.510        
4557.51012.5       
5057.51012.515      
55 7.51012.515      
6057.51012.515      
65 7.51012.51517.5     
70 7.5 12.51517.5     
75 7.51012.51517.52022.5   
80  1012.51517.520    
85    1517.5 22.5   
90  10 15 20 25  
95    15   25  
1005  12.5  20 25  
110   12.5  20 25  
120  10 15 20  3035
130    15   25  
140    15   25 35
150    15   25 35
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

             
 型式例 型式       
            
  材質記号-形状記号-D-t-L 
   BC6-PP-30-5-100 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
外径 D(φ)
内径 d・V(φ)
長さ L(mm)
肉厚 t(mm)
D寸公差(mm)
t寸公差(mm)
L寸公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RoHS非対応
該当なし
30
20
15 ~ 2000
5
+0.7~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
30
15
15 ~ 2000
7.5
+0.7~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
35
25
15 ~ 2000
5
+0.7~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
35
20
15 ~ 2000
7.5
+0.7~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
35
15
15 ~ 2000
10
+0.7~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
40
30
15 ~ 2000
5
+0.7~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
40
25
15 ~ 2000
7.5
+0.7~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
40
20
15 ~ 2000
10
+0.7~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
45
35
15 ~ 2000
5
+0.9~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
45
30
15 ~ 2000
7.5
+0.9~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
45
25
15 ~ 2000
10
+0.9~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
45
20
15 ~ 2000
12.5
+0.9~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
50
40
15 ~ 2000
5
+0.9~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
50
35
15 ~ 2000
7.5
+0.9~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
50
30
15 ~ 2000
10
+0.9~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
50
25
15 ~ 2000
12.5
+0.9~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
50
20
15 ~ 2000
15
+0.9~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
55
40
15 ~ 2000
7.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
55
35
15 ~ 2000
10
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
55
30
15 ~ 2000
12.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
55
25
15 ~ 2000
15
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
60
50
15 ~ 2000
5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
60
45
15 ~ 2000
7.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
60
40
15 ~ 2000
10
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
60
35
15 ~ 2000
12.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
60
30
15 ~ 2000
15
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
65
50
15 ~ 2000
7.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
65
45
15 ~ 2000
10
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
65
40
15 ~ 2000
12.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
65
35
15 ~ 2000
15
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
65
30
15 ~ 2000
17.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
70
55
15 ~ 2000
7.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
70
45
15 ~ 2000
12.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
70
40
15 ~ 2000
15
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
70
35
15 ~ 2000
17.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
75
60
15 ~ 2000
7.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
75
55
15 ~ 2000
10
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
75
50
15 ~ 2000
12.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
75
45
15 ~ 2000
15
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
75
40
15 ~ 2000
17.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
75
35
15 ~ 2000
20
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
75
30
15 ~ 2000
22.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
80
60
15 ~ 2000
10
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
80
55
15 ~ 2000
12.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
80
50
15 ~ 2000
15
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
80
45
15 ~ 2000
17.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
80
40
15 ~ 2000
20
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
85
55
15 ~ 2000
15
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
85
50
15 ~ 2000
17.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
85
40
15 ~ 2000
22.5
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
90
70
15 ~ 2000
10
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
90
60
15 ~ 2000
15
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
90
50
15 ~ 2000
20
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
90
40
15 ~ 2000
25
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
95
65
15 ~ 2000
15
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
95
45
15 ~ 2000
25
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
100
60
15 ~ 2000
20
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
100
50
15 ~ 2000
25
+1.0~+2.0
+1.00~+2.25
~999:0~+1、1000~:0~+2

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
110
85
15 ~ 2000
12.5
+1.5~+3.0
+1.25~+2.75
0~+2.0

1個

-( - )

3日目

RoHS非対応
該当なし
110
70
15 ~ 2000
20
+1.5~+3.0
+1.25~+2.75
0~+2.0

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属材料を連続的に鋳型に注ぎ続けて、鋳型内で急冷却する鋳造方法で加工されたパイプです。砲金は耐圧性、耐摩耗性、被切削性に優れています。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材質管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • パイプ内側に切粉が付着する場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BC6(砲金) 連続鋳造パイプ(WEB掲載品)

BC6(砲金) 連続鋳造パイプ(WEB掲載品)

    PBC2(りん青銅鋳物) 連続鋳造パイプ(WEB掲載品)

    PBC2(りん青銅鋳物) 連続鋳造パイプ(WEB掲載品)

      A6063 押出パイプ(WEB掲載品)

      A6063 押出パイプ(WEB掲載品)

        A5052 引抜パイプ(WEB掲載品)

        A5052 引抜パイプ(WEB掲載品)

          STK400 一般構造用電縫パイプ(WEB掲載品)

          STK400 一般構造用電縫パイプ(WEB掲載品)

            SUS304 化粧パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

            SUS304 化粧パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

              SGP(ガス管) 配管用電縫パイプ(WEB掲載品)

              SGP(ガス管) 配管用電縫パイプ(WEB掲載品)

                S45C相当 機械構造用シームレスパイプ(WEB掲載品)

                S45C相当 機械構造用シームレスパイプ(WEB掲載品)

                  STKM13A 機械構造用シームレスパイプ(WEB掲載品)

                  STKM13A 機械構造用シームレスパイプ(WEB掲載品)

                    STPG370(圧力管) 圧力配管用パイプ(WEB掲載品)

                    STPG370(圧力管) 圧力配管用パイプ(WEB掲載品)

                      A1070 引抜パイプ(WEB掲載品)

                      A1070 引抜パイプ(WEB掲載品)

                        SUS304 化粧パイプ(#400)(WEB掲載品)

                        SUS304 化粧パイプ(#400)(WEB掲載品)

                          電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ

                          電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   2日目   3日目   2日目   2日目~   3日目   2日目   2日目   2日目~  
                            材質 BC6(砲金) PBC2(りん青銅鋳物) A6063 A5052 STK400 SUS304 SGP(ガス管) S45C相当 STKM13A STPG370(圧力管) A1070 SUS304 -
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし
                            製造方法 連続鋳造 連続鋳造 押出し 押出し 電縫(黒) 溶接 - シームレス(黒) シームレス(黒) - 押出し 溶接 -
                            仕上方法 仕上加工なし 仕上加工なし 仕上加工なし 引抜き 仕上加工なし 研磨(ヘアライン) 仕上加工なし 仕上加工なし 仕上加工なし 仕上加工なし 引抜き 研磨(#400) 引抜き
                            ねじ加工 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            BC6(砲金) 連続鋳造パイプ(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 8件のレビュー
                            電極として使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/23
                            ベアリングではできない海水中でのメタル軸受けとして使用。
                            追加工もしやすくとても重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シャフトカラー
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/30
                            仕上げも十分で、使いやすいです。耐水性が必要な上に,微細な追加工調整が必要でしたが、加工しやすくありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メタル軸受け材料
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/04
                            外径、内径の選択が分かりやすい点が良い
                            カット寸法により、割安、割高になるので、毎回長さを変えて価格を確認する必要があるのが手間です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のボス
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/09
                            寸法もきっちりしていて助かりました。又お願いすることがあるかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブッシュ製作のための材料
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/27
                            弊社ではパイプ材の仕入れができず毎回丸棒を仕入れて加工してました。
                            パイプ形状から加工する方が加工に要する時間が少なくて、ミリ単位の長さ注文できたので余分な材料を買わなくて済む分便利でした。
                            仕入れ値からすると若干キロ単価は高いですが加工コストと検討して今回の購入となりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました