(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304 化粧パイプ(#400)(WEB掲載品)

SUS304 化粧パイプ(#400)(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

造管後、バフ研磨仕上をしたパイプで光沢のある表面仕上です。SUS304は最も代...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 表面に加工時のチャック痕がついてしまう場合があります。
  • パイプ内側に切粉が付着する場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定14件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

SUS304 化粧パイプ(#400)(WEB掲載品) 外形図01

[ ! ]パイプ内側に切粉が付着する場合があります。

■D寸公差

以上以下公差
527.2±0.2
3250±0.25
60.5±0.5%
76.3216.3±10%

■t寸公差

以上以下公差
0.81.2±0.15
1.52.0±0.2
3.04.0±10%

■L寸公差

以上以下公差
109990~+1
100020000~+2

規格表

D(外径)t(肉厚)L(長さ)
指定1mm単位
製造方法
81  30~2000TIG溶接
101  
1311.5 
1611.52
1911.52
25 1.52
32 1.52TIG溶接または高周波溶接
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

             
 型式例 型式       
            
  材質記号-形状記号-D-t-L 
   SUS304-PF-10-1-100 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d・V(φ)
長さ L(mm)
肉厚 t(mm)
D寸公差(mm)
t寸公差(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
6
30 ~ 2000
1
±0.2
±0.15
10

1個

-( - )

1日目

10
8
30 ~ 2000
1
±0.2
±0.15
10

1個

-( - )

1日目

13
11
30 ~ 2000
1
±0.2
±0.15
10

1個

-( - )

1日目

13
10
30 ~ 2000
1.5
±0.2
±0.20
10

1個

-( - )

1日目

16
14
30 ~ 2000
1
±0.2
±0.15
10

1個

-( - )

1日目

16
13
30 ~ 2000
1.5
±0.2
±0.20
10

1個

-( - )

1日目

16
12
30 ~ 2000
2
±0.2
±0.2
10

1個

-( - )

1日目

19
17
30 ~ 2000
1
±0.2
±0.15
10

1個

-( - )

1日目

19
16
30 ~ 2000
1.5
±0.2
±0.20
10

1個

-( - )

1日目

19
15
30 ~ 2000
2
±0.2
±0.2
10

1個

-( - )

1日目

25
22
30 ~ 2000
1.5
±0.2
±0.20
10

1個

-( - )

1日目

25
21
30 ~ 2000
2
±0.2
±0.2
10

1個

-( - )

1日目

32
29
30 ~ 2000
1.5
±0.25
±0.20
10

1個

-( - )

1日目

32
28
30 ~ 2000
2
±0.25
±0.2
10

1個

-( - )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

造管後、バフ研磨仕上をしたパイプで光沢のある表面仕上です。SUS304は最も代表的なステンレス鋼です。耐食性に優れており、汎用鋼種として広く用いられてます。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 表面に加工時のチャック痕がついてしまう場合があります。
  • パイプ内側に切粉が付着する場合があります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304 化粧パイプ(#400)(WEB掲載品)

SUS304 化粧パイプ(#400)(WEB掲載品)

    厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端おねじタイプ

    厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端おねじタイプ

      SUS304 化粧パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

      SUS304 化粧パイプ(ヘアライン)(WEB掲載品)

        薄肉研磨ステンレスパイプ

        薄肉研磨ステンレスパイプ

          A5052 引抜パイプ(WEB掲載品)

          A5052 引抜パイプ(WEB掲載品)

            厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端めねじタイプ

            厚肉研磨ステンレスパイプ 片端・両端めねじタイプ

              A1070 引抜パイプ(WEB掲載品)

              A1070 引抜パイプ(WEB掲載品)

                STK400 一般構造用電縫パイプ(WEB掲載品)

                STK400 一般構造用電縫パイプ(WEB掲載品)

                  薄肉研磨ステンレスパイプ 内外径精密タイプ

                  薄肉研磨ステンレスパイプ 内外径精密タイプ

                    STPG370(圧力管) 圧力配管用パイプ(WEB掲載品)

                    STPG370(圧力管) 圧力配管用パイプ(WEB掲載品)

                      厚肉研磨ステンレスパイプ

                      厚肉研磨ステンレスパイプ

                        A6063 押出パイプ(WEB掲載品)

                        A6063 押出パイプ(WEB掲載品)

                          ステンレス 丸パイプSUS304

                          ステンレス 丸パイプSUS304

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - 1,355円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   3日目   2日目   3日目   2日目   3日目   5日目   3日目   2日目~   3日目   4日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし - 該当なし 該当なし -
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 - A5052 SUS304 A1070 STK400 SUS304 STPG370(圧力管) SUS304 A6063 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            製造方法 溶接 シームレス 溶接 溶接 押出し シームレス 押出し 電縫(黒) シームレス - シームレス 押出し -

                            SUS304 化粧パイプ(#400)(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 16件のレビュー

                            高評価レビュー

                            エアホーススタンドのホースをかける軸(脱着式)
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/30
                            エアホースの真ん中の穴にこれを通してスタンドに引っ掛けて使用しています。
                            鋼材やさんにパイプを頼もうと思ったら切り売りができないということだったので…
                            寸法を細かく指定できるのは非常に助かります。
                            鋼材って、あんまりミスミさんで買ったことはありませんでしたが、これからはもっと購入させていただこうかな。と思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアホーススタンドのホースをかける軸(脱着式)
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/30
                            エアホースの真ん中の穴にこれを通してスタンドに引っ掛けて使用しています。
                            鋼材やさんにパイプを頼もうと思ったら切り売りができないということだったので…
                            寸法を細かく指定できるのは非常に助かります。
                            鋼材って、あんまりミスミさんで買ったことはありませんでしたが、これからはもっと購入させていただこうかな。と思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オリジナルの什器
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/15
                            普段からお願いしている鋼材屋さんに頼むには数が少なくて躊躇すり時にも遠慮なく頼めるのが気が楽でいいです。品質は何の問題もなく良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプのハンドル操作負荷を低減するため
                            評価 1.0満足度:1.02024/07/31
                            カエリ、バリあり。さらにパイプ内部に切りカスが多数付着、汚れあり。せめてエアブローくらいかけておいて欲しかった。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご不便おかけして大変申し訳ございません。
                            本商品は加工材料として販売しており、購入後お客様にて加工していただくことを前提とした商品のためカエリバリの除去は行っておりません。
                            ご要望の用途としては、金属カラー等のご購入をご検討ください。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークガイド用
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/30
                            ワークを次工程に送る際のガイドに使用していますが
                            面粗度もよくワークに傷がつかない。任意の長さにも対応していただけて助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ部品のシューター用として
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                            食品機械用でプラ部品を送るシューター用のパイプとして
                            パイプ径の丁度いいものでしたので使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属パイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました