(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S45C 六角棒(WEB掲載品)

S45C 六角棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

S45CはSS400と比べ、強度・硬度が高く、安定しています。生材・焼入れ処理...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定27件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

S45C 六角棒(WEB掲載品) 外形図

■B寸公差

以上以下公差
1417-0.11~0
1830-0.13~0
3150-0.16~0
5171-0.19~0
■L寸公差
公差
±0.5
 

規格表

B(対辺)L(長さ)
指定1mm単位
14 17 19 21 22 23 24 26 27 29 30 32 35 36 38 41 46 50 54 55 58
60 63 65 67 70 71
10~2000
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-B-L 
   S45C-RHN-70-50 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
対辺 B(mm)
長さ L(mm)
B寸公差(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
10 ~ 2000
-0.11~0
10

1個

-( - )

3日目

17
10 ~ 2000
-0.11~0
10

1個

-( - )

3日目

19
10 ~ 2000
-0.13~0
10

1個

-( - )

3日目

21
10 ~ 2000
-0.13~0
10

1個

-( - )

3日目

22
10 ~ 2000
-0.13~0
10

1個

-( - )

3日目

23
10 ~ 2000
-0.13~0
10

1個

-( - )

3日目

24
10 ~ 2000
-0.13~0
10

1個

-( - )

3日目

26
10 ~ 2000
-0.13~0
10

1個

-( - )

3日目

27
10 ~ 2000
-0.13~0
10

1個

-( - )

3日目

29
10 ~ 2000
-0.13~0
10

1個

-( - )

3日目

30
10 ~ 2000
-0.13~0
10

1個

-( - )

3日目

32
10 ~ 2000
-0.16~0
10

1個

-( - )

3日目

35
10 ~ 2000
-0.16~0
10

1個

-( - )

3日目

36
10 ~ 2000
-0.16~0
10

1個

-( - )

3日目

38
10 ~ 2000
-0.16~0
10

1個

-( - )

3日目

41
10 ~ 2000
-0.16~0
10

1個

-( - )

3日目

46
10 ~ 2000
-0.16~0
10

1個

-( - )

3日目

50
10 ~ 2000
-0.16~0
10

1個

-( - )

3日目

54
10 ~ 2000
-0.19~0
10

1個

-( - )

3日目

55
10 ~ 2000
-0.19~0
10

1個

-( - )

3日目

58
10 ~ 2000
-0.19~0
10

1個

-( - )

3日目

60
10 ~ 2000
-0.19~0
10

1個

-( - )

3日目

63
10 ~ 2000
-0.19~0
10

1個

-( - )

3日目

65
10 ~ 2000
-0.19~0
10

1個

-( - )

3日目

67
10 ~ 2000
-0.19~0
10

1個

-( - )

3日目

70
10 ~ 2000
-0.19~0
10

1個

-( - )

3日目

71
10 ~ 2000
-0.19~0
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

S45CはSS400と比べ、強度・硬度が高く、安定しています。生材・焼入れ処理ともに一般的です。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 加工材料としての販売のため、バリ取りは行わず切断のみの出荷となります。ご使用時は、取り扱いにご注意ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S45C 六角棒(WEB掲載品)

S45C 六角棒(WEB掲載品)

    一般構造用鋼 六角棒(WEB掲載品)

    一般構造用鋼 六角棒(WEB掲載品)

      SUS303 六角棒(WEB掲載品)

      SUS303 六角棒(WEB掲載品)

        SUS304 六角棒(WEB掲載品)

        SUS304 六角棒(WEB掲載品)

          SUS316L 六角棒(WEB掲載品)

          SUS316L 六角棒(WEB掲載品)

            六角材

            六角材

              SUS316 六角棒(WEB掲載品)

              SUS316 六角棒(WEB掲載品)

                メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                通常価格 - - - - - - -
                通常出荷日 3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目  
                環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - -
                材質 S45C相当 一般構造用鋼 SUS303 SUS304 SUS316L - SUS316
                製造方法 引抜き(みがき棒鋼) 引抜き(みがき棒鋼) 引抜き 引抜き 引抜き - 引抜き
                L寸公差(mm) ±0.5 ±0.5 ~999:0~+1、1000~:0~+2 ~999:0~+1、1000~:0~+2 ~999:0~+1、1000~:0~+2 - ~999:0~+1、1000~:0~+2
                切断面面取り 切断のみ 切断のみ 切断のみ 切断のみ 切断のみ 面取り 切断のみ

                S45C 六角棒(WEB掲載品)のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                治具パーツ
                評価 4.0満足度:4.02023/01/24
                サイズ的に少し使いたい時など重宝しています。在庫にしておくと錆びてしまうので必要な時に注文できるのがいいです。納期が若干かかるのが痛いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                部品加工
                評価 3.0満足度:3.02023/01/17
                いつも利用させていただいています。
                加工しやすくとてもよかったです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                六角の部品製作の材料として
                評価 4.0満足度:4.02021/04/30
                六角ナット形状の部品を製作する際に、外形がうるさく無い部品なので、そのまま材料として使用しました。

                寸法も不満は無く、表面も綺麗なので、問題無く使用出来ました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                自社製品の部品の素材として使用
                評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                自社製品部品の素材として使用しました。
                材料問屋からの購入ですと、定尺販売の為、こちらのの商品でしたら、
                必要長さで発注できるので、大変助かってます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                金属六角材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました