(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A2011 六角棒(WEB掲載品)

A2011 六角棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

冷間引抜で加工された六角棒です。A2011は少量のPb、Biを添加して切削性を...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    A2011
  • 製造方法:
    引抜き
  • L寸公差(mm):
    ±0.5
  • 切断面面取り:
    切断のみ

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材質管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • A2011材料のこちの商品はRoHS非対応品です。
  • 腐食防止の観点から、油が付着する場合があります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

A2011 六角棒(WEB掲載品) 外形図

[ ! ]材質管理の為の塗料が一部表面に付着している場合があります。

■B寸公差
以上以下公差
-10±0.04
1323±0.05
2732±0.06
■L寸公差
以上以下公差
502000±0.5

規格表

B(対辺)L(長さ)
指定1mm単位
調質製造方法
10 13 17 19 21 23 27 3250~2000T8冷間引抜
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

注文例

           
 型式例 型式     
          
  材質記号-形状記号-B-L 
   A2011-RHN-10-100 

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

型番
対辺 B(mm)
長さ L(mm)
B寸公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
50 ~ 2000
±0.04

1個

-( - )

3日目

13
50 ~ 2000
±0.05

1個

-( - )

3日目

17
50 ~ 2000
±0.05

1個

-( - )

3日目

19
50 ~ 2000
±0.05

1個

-( - )

3日目

21
50 ~ 2000
±0.05

1個

-( - )

3日目

23
50 ~ 2000
±0.05

1個

-( - )

3日目

27
50 ~ 2000
±0.06

1個

-( - )

3日目

32
50 ~ 2000
±0.06

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

冷間引抜で加工された六角棒です。A2011は少量のPb、Biを添加して切削性を高めた材料で、強度は高く、高速度での切削加工が可能です。ただし、耐食性、アルマイト性には劣ります。

(i)ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 材質管理のための塗料が一部表面に付着している場合があります。
  • A2011材料のこちの商品はRoHS非対応品です。
  • 腐食防止の観点から、油が付着する場合があります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A2011 六角棒(WEB掲載品)

A2011 六角棒(WEB掲載品)

    SUS303 六角棒(WEB掲載品)

    SUS303 六角棒(WEB掲載品)

      SUS316L 六角棒(WEB掲載品)

      SUS316L 六角棒(WEB掲載品)

        SUS316 六角棒(WEB掲載品)

        SUS316 六角棒(WEB掲載品)

          SUS304 六角棒(WEB掲載品)

          SUS304 六角棒(WEB掲載品)

            S45C 六角棒(WEB掲載品)

            S45C 六角棒(WEB掲載品)

              一般構造用鋼 六角棒(WEB掲載品)

              一般構造用鋼 六角棒(WEB掲載品)

                C3604(快削黄銅) 六角棒(WEB掲載品)

                C3604(快削黄銅) 六角棒(WEB掲載品)

                  メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                  通常価格 - - - - - - - -
                  通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目  
                  材質 A2011 SUS303 SUS316L SUS316 SUS304 S45C相当 一般構造用鋼 C3604(快削黄銅)
                  製造方法 引抜き 引抜き 引抜き 引抜き 引抜き 引抜き(みがき棒鋼) 引抜き(みがき棒鋼) -
                  L寸公差(mm) ±0.5 ~999:0~+1、1000~:0~+2 ~999:0~+1、1000~:0~+2 ~999:0~+1、1000~:0~+2 ~999:0~+1、1000~:0~+2 ±0.5 ±0.5 ~999:0~+1、1000~:0~+2
                  切断面面取り 切断のみ 切断のみ 切断のみ 切断のみ 切断のみ 切断のみ 切断のみ 切断のみ

                  A2011 六角棒(WEB掲載品)のレビュー

                  評価 3.5 平均満足度:3.5 6件のレビュー
                  金属加工
                  評価 2.0満足度:2.02022/04/07
                  切り売りで買える事が珍しかったので助かりましたが、商品に傷が付いていたのが残念でした。

                  もっと読む 閉じる

                  ミスミからのコメント

                  貴重なご意見を頂きありがとうございます。
                  この度はキズがあったとのこと申し訳ございません。
                  傷などの商品品質に関してお気づきの点がございましたら、
                  弊社の技術相談窓口にお問合せいただきたく存じます。
                  内容をご確認の上、適切に対応させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  部品製作
                  評価 5.0満足度:5.02022/02/14
                  六角形状ですので、2面加工を省く事が出来る為、
                  端面にタップ加工を行えば、直ぐに治具や部品に使えますので、
                  大変重宝しております。
                  勿論品質には全く問題ありません。
                  この商品に限らず、
                  ミスミさんで長物を購入すると必ず「当て板」がされており、
                  安心出来ます。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  製品に使用しています
                  評価 4.0満足度:4.02022/01/25
                  設計、製作している製品の調整部のターンバックルとして、社内で必要な長さにカット後、端部に右ねじ、左ねじをたてて使用しています。スパナ類用の2面巾を作る必要が無いので便利です。たてるタップのサイズは、購入する素材の2面巾で決めています。2M以上の定尺物があればと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  連結棒の製作
                  評価 5.0満足度:5.02021/08/17
                  端面に穴加工した後タップでネジ切りして使用しました、加工時も材質が良いせいか綺麗に仕上がりました、強度も問題ありません。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  機械加工
                  評価 1.0満足度:1.02021/02/08
                  材料が届いたら表面が黒くべたつきが有りました。
                  洗剤で洗い流しました。

                  もっと読む 閉じる

                  ミスミからのコメント

                  この度は六角棒材に腐食防止の油付着に関する情報不足によりご不便おかけして申し訳ありません。今後は商品に腐食防止の油がついていることを明記し、ご購入の前に確認できるよう記載内容の改善を進めてまいります。

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  金属六角材カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました