(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A5052P 切り板(WEB掲載品)

A5052P 切り板(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・最も汎用的な非熱処理合金です。【材質】・A5052Pです。

詳細情報を確認する

  • 仕上げ方法:
    切断(鋸切断)
  • 材質:
    A5052P
  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し
  • 幅公差:
    0~+2.0
  • 長さ公差:
    0~+2.0

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定183件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

A5052P 切り板(WEB掲載品) 外形図1

規格表

■板厚

T公差調質記号T公差調質記号
1±0.1H3435±1H112
1.5±0.1340±1.1
245±1.3
2.550
3±0.18H34/H11255±1.5
4±0.260±1.9
5±0.565
6±0.55O/H34/H11270
7±0.6H11280±2.8
885
10±0.790
12±0.895
15100
16110
18120
20130
22140
25±0.9150
30±1O/H112---
 

■サイズ範囲

TBAAB寸公差
指定1mm単位
1~2.515~100015~20000~+2
3~415~1250
5~6015~1525
65~13015~1250
14015~1525
15015~1000

注文例

              
 型式例 材質記号-管理記号板厚-A(長さ)-B(幅)-T(板厚) 
  A5052P-KQ10-100-50-10 
              
[ ! ]51個以上は出荷日が異なる場合があります。
[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.1
10

1個

-( - )

3日目

1
15 ~ 500
501 ~ 1000
±0.1
10

1個

-( - )

3日目

1
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.1
10

1個

-( - )

3日目

1
501 ~ 2000
501 ~ 1000
±0.1
10

1個

-( - )

3日目

1.5
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.13
10

1個

-( - )

3日目

1.5
15 ~ 500
501 ~ 1000
±0.13
10

1個

-( - )

3日目

1.5
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.13
10

1個

-( - )

3日目

1.5
501 ~ 2000
501 ~ 1000
±0.13
10

1個

-( - )

3日目

2
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.13
10

1個

-( - )

3日目

2
15 ~ 500
501 ~ 1000
±0.13
10

1個

-( - )

3日目

2
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.13
10

1個

-( - )

3日目

2
501 ~ 2000
501 ~ 1000
±0.13
10

1個

-( - )

3日目

2.5
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.13
10

1個

-( - )

3日目

2.5
15 ~ 500
501 ~ 1000
±0.13
10

1個

-( - )

3日目

2.5
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.13
10

1個

-( - )

3日目

2.5
501 ~ 2000
501 ~ 1000
±0.13
10

1個

-( - )

3日目

3
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.18
10

1個

-( - )

3日目

3
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.18
10

1個

-( - )

3日目

3
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.18
10

1個

-( - )

3日目

3
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.18
10

1個

-( - )

3日目

4
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.2
10

1個

-( - )

3日目

4
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.2
10

1個

-( - )

3日目

4
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.2
10

1個

-( - )

3日目

4
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.2
10

1個

-( - )

3日目

5
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

5
15 ~ 500
501 ~ 1525
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

5
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

5
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

6
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.55
10

1個

-( - )

3日目

6
15 ~ 500
501 ~ 1525
±0.55
10

1個

-( - )

3日目

6
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.55
10

1個

-( - )

3日目

6
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±0.55
10

1個

-( - )

3日目

7
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.6
10

1個

-( - )

3日目

7
15 ~ 500
501 ~ 1525
±0.6
10

1個

-( - )

3日目

7
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.6
10

1個

-( - )

3日目

7
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±0.6
10

1個

-( - )

3日目

8
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.6
10

1個

-( - )

3日目

8
15 ~ 500
501 ~ 1525
±0.6
10

1個

-( - )

3日目

8
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.6
10

1個

-( - )

3日目

8
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±0.6
10

1個

-( - )

3日目

10
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.7
10

1個

-( - )

3日目

10
15 ~ 500
501 ~ 1525
±0.7
10

1個

-( - )

3日目

10
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.7
10

1個

-( - )

3日目

10
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±0.7
10

1個

-( - )

3日目

12
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

12
15 ~ 500
501 ~ 1525
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

12
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

12
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

15
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

15
15 ~ 500
501 ~ 1525
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

15
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

15
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

16
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

16
15 ~ 500
501 ~ 1525
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

16
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

16
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

18
15 ~ 500
10 ~ 500
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

18
15 ~ 500
501 ~ 1525
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

18
501 ~ 2000
10 ~ 500
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

18
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・最も汎用的な非熱処理合金です。【材質】・A5052Pです。

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A5052P 切り板(WEB掲載品)

A5052P 切り板(WEB掲載品)

    A5052P フリープレート(WEB掲載品)

    A5052P フリープレート(WEB掲載品)

      A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

      A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

        真鍮 快削真鍮 切り板(WEB掲載品)

        真鍮 快削真鍮 切り板(WEB掲載品)

          A6061P フリープレート(WEB掲載品)

          A6061P フリープレート(WEB掲載品)

            A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)

            A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)

              A2017P フリープレート(WEB掲載品)

              A2017P フリープレート(WEB掲載品)

                A5052Pハイプレジョン・A5083P 切り板(WEB掲載品)

                A5052Pハイプレジョン・A5083P 切り板(WEB掲載品)

                  SUS303 フリープレート(WEB掲載品)

                  SUS303 フリープレート(WEB掲載品)

                    A5052Pハイプレジョン フリープレート(WEB掲載品)

                    A5052Pハイプレジョン フリープレート(WEB掲載品)

                      SUS303 SUS304 切り板(WEB掲載品)

                      SUS303 SUS304 切り板(WEB掲載品)

                        SUS304 フリープレート(WEB掲載品)

                        SUS304 フリープレート(WEB掲載品)

                          タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

                          タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   3日目  
                            仕上げ方法 切断(鋸切断) - 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) - 切断(鋸切断) - 切断(鋸切断) - - 切断(鋸切断) - 切断(シャーリング切断)
                            材質 A5052P A5052P - - A6061P - A2017P - SUS303 A5052HP - SUS304 -
                            表面処理 無し - 無し 無し 無し 無し - 無し 無し - 無し 無し 無し
                            コーナーR加工選択 無し - 無し 無し 無し 無し - 無し - - 無し - 無し
                            抜き穴加工選択 無し - 無し 無し 無し 無し - 無し - - 無し - 無し

                            A5052P 切り板(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 68件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ステー用材料
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/12
                            指示した寸法がきちんと守られていて梱包も完璧。納期も短納期なので非常に助かっている。
                            定尺で買って自社で加工するよりはるかにメリットがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステー用材料
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/12
                            指示した寸法がきちんと守られていて梱包も完璧。納期も短納期なので非常に助かっている。
                            定尺で買って自社で加工するよりはるかにメリットがあります。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドアロックの間座として
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/17
                            ドアの中桟についているドアノブを交換したいが、框との段差を埋める絶妙な厚みのプレートを探していたが、他のサイトでは2㎜か3㎜しかなく、MISUMIでは、2.5㎜厚という欲しかったサイズがあった。数枚必要なので、当店で更にカットできるように、枚数分を足したサイズで注文しようとしたが、さらにサイズを大きくしても価格が変らなかったため、価格に変化のない最大サイズで注文したら、予備のサイズがとれて、また利用できる。
                            切りっぱなしだが、切り口は思っていたよりきれいで、軽く仕上げて製品ができた。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒートプレートとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/25
                            PTCヒータと組合わせてヒートプレートとして使用しました。
                            温度設定の多少の誤差よりも温度が安定して変化しない事が大切だったので、この厚板の裏側から止まり穴タップでPTCヒータを取り付けました。
                            厚板でしたのでPTCヒータの特性と相まってうまく温度が平衡してくれました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タンクの製作材料
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/12
                            丁寧な梱包で送られてきて、両面保護フィルムが貼ってあるので、加工するまで清潔な状態で保管ができて助かります。 コスパも高いと思います。A5052は溶接加工に向いていますね。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            折曲げパーツの作成
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/13
                            やや複雑な折り曲げ形状のパーツが必要となり、樹脂加工は難しいためこの素材で仮作成しました。それなりの精度が欲しい場合にはベンダーが望ましいと考えます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました