(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)

A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

A6061Pは強度と耐食性に優れた熱処理合金です。A7075Pはアルミ合金中、...

詳細情報を確認する

  • 仕上げ方法:
    切断(鋸切断)
  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し
  • 幅公差:
    0~+2
  • 長さ公差:
    0~+2

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定240件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品) 外形図01

規格表

A6061P

■板厚

T公差質別記号T公差質別記号
3±0.18T650±1.3T651
4±0.3555±1.5
560±1.9
8±0.5T65165
10±0.770
12±0.880±2.8
1590
20100
25±0.9110
30±1120
35130
40±1.1150
45±1.3---

■サイズ範囲

TBAAB寸公差
指定1mm単位
3~815~125015~20000~+2
10~15015~1525

A7075P

■板厚

T公差質別記号T公差質別記号
8.50~+0.82T651410~+1.58T651
10±0.7460~+1.68
10.50~+1.4850±1.3
12±0.8510~+1.8
12.50~+1.48560~+1.92
15±0.860±1.9
15.50~+1.48610~+2.14
20±0.870
20.50~+1.6471
25±0.980±2.8
25.50~+1.74810~+2.3
30±190±2.8
30.50~+1.86100
35±1120
35.50~+1.96130
40±1.1150

■サイズ範囲

TBAAB寸公差
指定1mm単位
8.5 10.5 12.5 15.5 20.5
25.5 30.5 35.5 41 46
51 56 71 81
15~125015~20000~+2
10 12 15 20 25 30
35 40 50 60 61 70
80 90 100 120 130 150
15~1525

注文例

              
 型式例 材質記号-管理記号板厚-A(長さ)-B(幅)-T(板厚) 
  A6061P-KQ10-100-100-10 
             
              
[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
材質
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[アルミ] A6061P
3
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.18
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
3
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.18
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
3
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.18
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
3
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.18
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
4
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.35
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
4
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.35
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
4
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.35
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
4
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.35
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
5
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.35
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
5
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.35
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
5
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.35
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
5
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.35
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
8
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
8
15 ~ 500
501 ~ 1250
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
8
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
8
501 ~ 2000
501 ~ 1250
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
10
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.7
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
10
15 ~ 500
501 ~ 1525
±0.7
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
10
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.7
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
10
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±0.7
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
12
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
12
15 ~ 500
501 ~ 1525
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
12
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
12
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
15
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
15
15 ~ 500
501 ~ 1525
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
15
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
15
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
20
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
20
15 ~ 500
501 ~ 1525
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
20
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
20
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±0.8
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
25
15 ~ 500
15 ~ 500
±0.9
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
25
15 ~ 500
501 ~ 1525
±0.9
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
25
501 ~ 2000
15 ~ 500
±0.9
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
25
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±0.9
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
30
15 ~ 500
15 ~ 500
±1
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
30
15 ~ 500
501 ~ 1525
±1
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
30
501 ~ 2000
15 ~ 500
±1
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
30
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±1
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
35
15 ~ 500
15 ~ 500
±1
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
35
15 ~ 500
501 ~ 1525
±1
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
35
501 ~ 2000
15 ~ 500
±1
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
35
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±1
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
40
15 ~ 500
15 ~ 500
±1.1
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
40
15 ~ 500
501 ~ 1525
±1.1
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
40
501 ~ 2000
15 ~ 500
±1.1
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
40
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±1.1
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
45
15 ~ 500
15 ~ 500
±1.3
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
45
15 ~ 500
501 ~ 1525
±1.3
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
45
501 ~ 2000
15 ~ 500
±1.3
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
45
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±1.3
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
50
15 ~ 500
15 ~ 500
±1.3
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
50
15 ~ 500
501 ~ 1525
±1.3
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
50
501 ~ 2000
15 ~ 500
±1.3
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
50
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±1.3
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
55
15 ~ 500
15 ~ 500
±1.5
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
55
15 ~ 500
501 ~ 1525
±1.5
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
55
501 ~ 2000
15 ~ 500
±1.5
10

1個

-( - )

3日目

[アルミ] A6061P
55
501 ~ 2000
501 ~ 1525
±1.5
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

A6061Pは強度と耐食性に優れた熱処理合金です。A7075Pはアルミ合金中、最高レベルの強度を持つ熱処理合金です。
選定画面はこちら
A6061Pのフライス仕上プレートはA6061P フリープレート(WEB掲載品)よりご選定いただけます。

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

出荷日

 1 日目発送

※ミスミ稼働日の土曜・祝日を除き1日目出荷。土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)

A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)

    A7075P フリープレート(WEB掲載品)

    A7075P フリープレート(WEB掲載品)

      A6061P フリープレート(WEB掲載品)

      A6061P フリープレート(WEB掲載品)

        A5052P 切り板(WEB掲載品)

        A5052P 切り板(WEB掲載品)

          A5052Pハイプレジョン・A5083P 切り板(WEB掲載品)

          A5052Pハイプレジョン・A5083P 切り板(WEB掲載品)

            A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

            A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

              真鍮 快削真鍮 切り板(WEB掲載品)

              真鍮 快削真鍮 切り板(WEB掲載品)

                A2017P フリープレート(WEB掲載品)

                A2017P フリープレート(WEB掲載品)

                  A5052P フリープレート(WEB掲載品)

                  A5052P フリープレート(WEB掲載品)

                    砲金・りん青銅 切り板(WEB掲載品)

                    砲金・りん青銅 切り板(WEB掲載品)

                      A5052Pハイプレジョン フリープレート(WEB掲載品)

                      A5052Pハイプレジョン フリープレート(WEB掲載品)

                        SUS303 フリープレート(WEB掲載品)

                        SUS303 フリープレート(WEB掲載品)

                          タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

                          タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   3日目~   3日目  
                            仕上げ方法 切断(鋸切断) - - 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) - - 切断(鋸切断) - - 切断(シャーリング切断)
                            表面処理 無し - 無し 無し 無し 無し 無し - - 無し - 無し 無し
                            コーナーR加工選択 無し - 無し 無し 無し 無し 無し - - 無し - - 無し
                            抜き穴加工選択 無し - 無し 無し 無し 無し 無し - - 無し - - 無し
                            抜き穴加工種選択 無し - 無し 無し 無し 無し 無し - - 無し - - 無し

                            A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 10件のレビュー
                            機械のベース板
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/02
                            以前のアルミハニカムパネルが少し強度不足で6061に変更しました、重くなって運搬が大変ですがさすがに板材の強度は素晴らしく部品の調整が容易になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の台座として使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                            何よりも、価格面で満足しています。あまりサイズの精度にこだわりがない部品として使用したので、価格重視で探していましたが、いい商品に出会えたと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管フランジの素材
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/30
                            希望の材料として納期、価格共に満足です。多種の材質を簡便に手配下さいますので今後とも発注したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラケット
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/28
                            価格がすぐに分かり、納期も短いため助かりました。
                            カット寸法も正確で、問題なく機械加工できました。
                            材料の種類も多く、緊急時に大変助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            必要形状への自加工材料で購入
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                            会社の器具の破損により自分で加工できる材料として購入。
                            入荷までの時間にCAD図作成で入荷後自分で加工。
                            保護フィルムが貼ってあるため、すりキズがさほど気にならない状態で加工ができるため便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました