(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

タフピッチ銅は一般的に最も広く使用される銅で電気・熱伝導性に優れます。真鍮は強...

詳細情報を確認する

  • 仕上げ方法:
    切断(シャーリング切断)
  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し
  • 幅公差:
    0~+5
  • 長さ公差:
    0~+5

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品) 外形図01
[ ! ]A≧B
[ ! ]AB寸公差は表面を基準としています。
[ ! ]板厚公差は破断面付近には適用されません。

規格表

タフピッチ銅

T板厚公差BAAB寸公差
指定1mm単位
1±0.0510~36510~12000~+0.5
1.2
1.5±0.06
2±0.08
2.5

真鍮

T板厚公差BAAB寸公差
指定1mm単位
1±0.0510~18010~12000~+0.5
1.2
1.5±0.06
2±0.08
2.5

注文例

              
 型式例 材質記号-管理記号板厚-A(長さ)-B(幅)-T(板厚) 
  C1100P-SK1-100-100-1 
  C2801P-SK2.5-100-100-2.5 
              
[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
材質
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] タフピッチ銅(SC)
1
10 ~ 1200
10 ~ 365
±0.05
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] タフピッチ銅(SC)
1.2
10 ~ 1200
10 ~ 365
±0.05
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] タフピッチ銅(SC)
1.5
10 ~ 1200
10 ~ 365
±0.06
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] タフピッチ銅(SC)
2
10 ~ 1200
10 ~ 365
±0.08
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] タフピッチ銅(SC)
2.5
10 ~ 1200
10 ~ 365
±0.08
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] C2801P(SC)
1
10 ~ 1200
10 ~ 180
±0.05
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] C2801P(SC)
1.2
10 ~ 1200
10 ~ 180
±0.05
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] C2801P(SC)
1.5
10 ~ 1200
10 ~ 180
±0.06
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] C2801P(SC)
2
10 ~ 1200
10 ~ 180
±0.08
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] C2801P(SC)
2.5
10 ~ 1200
10 ~ 180
±0.08
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タフピッチ銅は一般的に最も広く使用される銅で電気・熱伝導性に優れます。真鍮は強度が強く、展延性に優れます。
選定画面はこちら

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

出荷日

 3 日目発送

[ ! ]51個以上は出荷日が異なる場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

    快削真鍮カドミレス・タフピッチ銅 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

    快削真鍮カドミレス・タフピッチ銅 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

      無酸素銅 タフピッチ銅 切り板(WEB掲載品)

      無酸素銅 タフピッチ銅 切り板(WEB掲載品)

        無酸素銅 タフピッチ銅 クローム銅 フリープレート(WEB掲載品)

        無酸素銅 タフピッチ銅 クローム銅 フリープレート(WEB掲載品)

          真鍮 快削真鍮 切り板(WEB掲載品)

          真鍮 快削真鍮 切り板(WEB掲載品)

            A5052P 切り板(WEB掲載品)

            A5052P 切り板(WEB掲載品)

              ネバール真鍮 クローム銅 切り板(WEB掲載品)

              ネバール真鍮 クローム銅 切り板(WEB掲載品)

                ベリリウム銅25・50 切り板(WEB掲載品)

                ベリリウム銅25・50 切り板(WEB掲載品)

                  A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

                  A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

                    A5052P フリープレート(WEB掲載品)

                    A5052P フリープレート(WEB掲載品)

                      A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)

                      A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)

                        SUS316・SUS316L・SUS310S 切り板(WEB掲載品)

                        SUS316・SUS316L・SUS310S 切り板(WEB掲載品)

                          快削真鍮 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

                          快削真鍮 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目  
                            仕上げ方法 切断(シャーリング切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) - 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) - 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断)
                            表面処理 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し
                            コーナーR加工選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し
                            抜き穴加工選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し
                            抜き穴加工種選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し

                            タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            テスト治具
                            評価 4.0満足度:4.02023/10/03
                            テスト装置の治具作製用の母材として使用している。
                            何の問題もなく使用出来ているが板厚の選択が増えるとなお良いかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Tダイのリップ口の樹脂カス掃除に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/06
                            シャーリングでカットされているのでカット面にエッジが有り、その面を利用して1㎜程度の板厚なら金切りハサミで容易にカットできるので1枚の板から結構な数の掃除用銅板が作れた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接テスト用
                            評価 3.0満足度:3.02021/06/10
                            細かく寸法まで指定できてよかった。
                            ただし、最初に依頼した際に型式が出てきたので加工可能だと思い発注すると、加工不可との連絡が来たためサイズを変更した。
                            加工不可なサイズを入れると加工可否を教えてくれればなおよいと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工冶具
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            冶具固定でワークをキズつけないよう固定するときに使いました。必要な大きさにカットして便利に使用してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークつかみの保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/28
                            旋盤でワークをつかむときのキズ防止の板として使用。銅板が安価で希望のサイズで手に入るので大変助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました