(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無酸素銅 タフピッチ銅 クローム銅 フリープレート(WEB掲載品)

無酸素銅 タフピッチ銅 クローム銅 フリープレート(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

無酸素銅は市販される銅の中で最高純度を持ちます。酸素を含まず高温に兼ねるした際...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • クローム銅の4面フライス板厚15mm以上は母材が鍛造で成形されている為、4面フライス加工用に製品の板厚面をフライスしています。また鍛造面の黒皮が残っていることがあります。黒皮残りが適さない場合は6面フライスでご選定ください。
    ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定108件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

無酸素銅 タフピッチ銅 クローム銅 フリープレート(WEB掲載品)
 

■面粗さ

仕上方法仕上面面粗さ
フライス(F)側面1.6a
上下面6.3a

規格表

仕上プレート材質名サイズ
ABT
L
側面フライス
無酸素銅6~6006~3005~50
タフピッチ銅
クローム銅5~30
6F
6面フライス
無酸素銅6~6006~3003~45
タフピッチ銅
クローム銅3~30
 
項目上下面仕上げ
圧延フライス
平面度
(100mmに対して)
-0.02以下
平行度
(100mmに対して)
2mm
(1000mmに対して)
0.02以下
基準面直角度
(100mmに対して)
0.02以下
全周面取りC0.1程度の糸面取り
 

■サイズ範囲詳細
■タフピッチ銅(C1100P)・無酸素銅(C1020P)・クローム銅(Z3234)
4F(側面フライス)

ABT選択
指定0.1mm56810121520253035404550
6~6006~10----------
12.1~60012.1~15------
15.1~60015.1~20----
20.1~60020.1~30--
30.1~60030.1~300
 

6F(6面フライス)

A T3~5.96~7.98~9.910~14.915~29.930~45
B 
指定0.1mm指定0.1mm
16~1506~10---
16~15010.1~146--
150.1~600---
146.1~600146.1~600--

追加工

■全周面取り

無酸素銅 タフピッチ銅 クローム銅 フリープレート(WEB掲載品)

サイズ
幅×長さ
面取り値C0.1~C0.2面取り無し
(ピン角)
C0.3~C0.5C0.6~C1.0C1.1~C1.5C1.6~C2.0C2.1~C2.5C2.6~C3.0C3.1~C3.5C3.6~C4.0C4.1~C4.5C4.6~C5.0
面取り記号-(標準)BT□CA□CB□CD□CE□CF□CG□CH□CP□CJ□CK□
300×500以下可能範囲

注文例

                 
 型式例 型式 
                
  材質-仕上げ-管理記号-公差記号-A-B-T 
   C1020P-6F-BXA-NNN-120-100-10 
                 
[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
仕上げ方法
材質
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚:公差
幅:公差(mm)
長さ:公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
側面フライス (4F)
[銅] 無酸素銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] 無酸素銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.05
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] 無酸素銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.02
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] 無酸素銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.1
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] 無酸素銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.05
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] 無酸素銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.02
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] 無酸素銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.1
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] 無酸素銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.05
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] 無酸素銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.02
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.05
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
5 ~ 150
5 ~ 50
±0.02
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
5 ~ 150
5 ~ 50
±0.02
±0.05
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.02
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.05
±0.02
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
5 ~ 150
5 ~ 50
±0.02
±0.02
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.05
±0.1
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
5 ~ 150
5 ~ 50
±0.02
±0.1
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
5 ~ 150
5 ~ 50
±0.02
±0.05
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.02
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.05
±0.02
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
5 ~ 150
5 ~ 50
±0.02
±0.02
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.05
±0.1
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
5 ~ 150
5 ~ 50
±0.02
±0.1
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
5 ~ 150
5 ~ 50
±0.02
±0.05
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.02
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.05
±0.02
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] 無酸素銅
3 ~ 45
5 ~ 150
5 ~ 50
±0.02
±0.02
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] タフピッチ銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] タフピッチ銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.05
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] タフピッチ銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.02
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] タフピッチ銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.1
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] タフピッチ銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.05
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] タフピッチ銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.02
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] タフピッチ銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.1
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] タフピッチ銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.05
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[銅] タフピッチ銅
5 ~ 50
6 ~ 600
6 ~ 300
-
±0.02
±0.02
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.05
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
5 ~ 300
5 ~ 300
±0.02
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
5 ~ 300
5 ~ 300
±0.02
±0.05
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.02
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.05
±0.02
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
5 ~ 300
5 ~ 300
±0.02
±0.02
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.05
±0.1
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
5 ~ 300
5 ~ 300
±0.02
±0.1
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

6面フライス (6F)
[銅] タフピッチ銅
3 ~ 45
5 ~ 300
5 ~ 300
±0.02
±0.05
±0.05
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無酸素銅は市販される銅の中で最高純度を持ちます。酸素を含まず高温に兼ねるした際にもろくなる現象(水素ぜい化)を起こしません。タフピッチ銅は一般的に最も広く使用される銅で、電気・熱伝導性に優れます。クローム銅は機械的性質に優れ高温時の耐摩耗性に優れます。真鍮は強度が高く、展延性に優れます。
選定画面はこちら

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • クローム銅の4面フライス板厚15mm以上は母材が鍛造で成形されている為、4面フライス加工用に製品の板厚面をフライスしています。また鍛造面の黒皮が残っていることがあります。黒皮残りが適さない場合は6面フライスでご選定ください。
    ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

カタログ

PDFダウンロード

  • ※ミスミWebサイトへリンクします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無酸素銅 タフピッチ銅 クローム銅 フリープレート(WEB掲載品)

無酸素銅 タフピッチ銅 クローム銅 フリープレート(WEB掲載品)

    無酸素銅 タフピッチ銅 切り板(WEB掲載品)

    無酸素銅 タフピッチ銅 切り板(WEB掲載品)

      タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

      タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

        快削真鍮カドミレス・タフピッチ銅 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

        快削真鍮カドミレス・タフピッチ銅 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

          ネバール真鍮 クローム銅 切り板(WEB掲載品)

          ネバール真鍮 クローム銅 切り板(WEB掲載品)

            テルル銅 特殊アルミ青銅 切り板(WEB掲載品)

            テルル銅 特殊アルミ青銅 切り板(WEB掲載品)

              ベリリウム銅25・50 切り板(WEB掲載品)

              ベリリウム銅25・50 切り板(WEB掲載品)

                A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

                A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

                  SUS316・SUS316L・SUS310S 切り板(WEB掲載品)

                  SUS316・SUS316L・SUS310S 切り板(WEB掲載品)

                    砲金・りん青銅 切り板(WEB掲載品)

                    砲金・りん青銅 切り板(WEB掲載品)

                      SUS303 SUS316 SUS316L フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

                      SUS303 SUS316 SUS316L フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

                        A5052Pハイプレジョン・A5083P 切り板(WEB掲載品)

                        A5052Pハイプレジョン・A5083P 切り板(WEB掲載品)

                          特殊鋼フリープレート② SKH51 SKD61 SCM440(WEB掲載品)

                          特殊鋼フリープレート② SKH51 SKD61 SCM440(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目~   3日目~  
                            表面処理 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            コーナーR加工選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工種選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            無酸素銅 タフピッチ銅 クローム銅 フリープレート(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 9件のレビュー

                            高評価レビュー

                            電極のベース
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/24
                            寸法や公差も細かく指定出来て良かった。
                            もう少し細かい公差まで指定出来ると☆5です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロックの製作に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/01
                            特殊鋼のバリエーションも多く、その上短納期の6F材で入荷するので
                            とても便利

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料として
                            評価 3.0満足度:3.02021/09/01
                            納入までそこそこ日数を要するけど、
                            客先への納期にも余裕があり、
                            鋼材屋よりも安価だったためミスミにて購入

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電極のベース
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/24
                            寸法や公差も細かく指定出来て良かった。
                            もう少し細かい公差まで指定出来ると☆5です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            形彫放電電極材料として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/09
                            特殊形状電極を自作する必要があり、そのブランクとして購入しました。バリエーションが豊富なので形に合わせて材料選択でき、満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電極加工用
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/18
                            4F材で購入しておりますが、納期、品質、価格も良好です。
                            加工も精度も安定して高精度に仕上ります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました