(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真鍮 快削真鍮 フリープレート(WEB掲載品)

真鍮 快削真鍮 フリープレート(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・真鍮は強度が高く展延性に優れます。選定画面はこちら

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定18件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

真鍮 快削真鍮 フリープレート(WEB掲載品)
 

■面粗さ

仕上方法仕上面面粗さ
フライス(F)側面1.6a
上下面6.3a
未仕上上下面保証不可

規格表

仕上プレート材質名サイズ
ABT
L
側面フライス
真鍮6~6006~3005~50
快削真鍮5~30
6F
6面フライス
真鍮6~6006~3003~45
快削真鍮3~28
 
項目上下面仕上げ
圧延フライス
平面度
(100mmに対して)
-0.02以下
平行度
(100mmに対して)
2mm
(1000mmに対して)
0.02以下
基準面直角度
(100mmに対して)
0.02以下
全周面取りC0.1程度の糸面取り
 

■サイズ範囲詳細
■真鍮板(C2801P)・快削真鍮板(C3713P)
4F(側面フライス)

ABT選択
指定0.1mm56810121520253035404550
6~6006~10--------
10.1~60010.1~15------
15.1~60015.1~20----
20.1~60020.1~30--
30.1~60030.1~300
 

6F(6面フライス)

A T3~5.96~7.98~9.910~14.915~29.930~45
B 
指定0.1mm指定0.1mm 
16~1506~10---
16~15010.1~146--
150.1~600---
146.1~600146.1~600--

追加工

 

■全周面取り

真鍮 快削真鍮 フリープレート(WEB掲載品)

サイズ
幅×長さ
面取り値C0.1~C0.2面取り無し
(ピン角)
C0.3~C0.5C0.6~C1.0C1.1~C1.5C1.6~C2.0C2.1~C2.5C2.6~C3.0C3.1~C3.5C3.6~C4.0C4.1~C4.5C4.6~C5.0
面取り記号-(標準)BT□CA□CB□CD□CE□CF□CG□CH□CP□CJ□CK□
300×500以下可能範囲

注文例

                 
 型式例 型式 
                
  材質-仕上げ-管理記号-公差記号-A-B-T 
   C3713-6F-BXA-NNN-120-100-10 
                 
[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
仕上げ方法
材質
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚:公差
幅:公差(mm)
長さ:公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6面フライス (6F)
[銅] C2801P
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[銅] C2801P
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.1
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[銅] C2801P
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.02
±0.1
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[銅] C2801P
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.05
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[銅] C2801P
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.05
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[銅] C2801P
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.02
±0.05
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[銅] C2801P
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.02
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[銅] C2801P
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.02
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[銅] C2801P
3 ~ 45
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.02
±0.02
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[銅] 快削真鍮
3 ~ 28
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.1
10

1個

-( - )

7日目

6面フライス (6F)
[銅] 快削真鍮
3 ~ 28
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.1
10

1個

-( - )

7日目

6面フライス (6F)
[銅] 快削真鍮
3 ~ 28
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.02
±0.1
10

1個

-( - )

7日目

6面フライス (6F)
[銅] 快削真鍮
3 ~ 28
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.05
10

1個

-( - )

7日目

6面フライス (6F)
[銅] 快削真鍮
3 ~ 28
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.05
10

1個

-( - )

7日目

6面フライス (6F)
[銅] 快削真鍮
3 ~ 28
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.02
±0.05
10

1個

-( - )

7日目

6面フライス (6F)
[銅] 快削真鍮
3 ~ 28
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.02
10

1個

-( - )

7日目

6面フライス (6F)
[銅] 快削真鍮
3 ~ 28
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.02
10

1個

-( - )

7日目

6面フライス (6F)
[銅] 快削真鍮
3 ~ 28
6 ~ 600
6 ~ 300
±0.1
±0.02
±0.02
10

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・真鍮は強度が高く展延性に優れます。選定画面はこちら

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真鍮 快削真鍮 フリープレート(WEB掲載品)

真鍮 快削真鍮 フリープレート(WEB掲載品)

    ベリリウム銅50 砲金 特殊アルミ青銅 チタン フリープレート(WEB掲載品)

    ベリリウム銅50 砲金 特殊アルミ青銅 チタン フリープレート(WEB掲載品)

      銅・真鍮材フリープレート

      銅・真鍮材フリープレート

        フラットバー ミガキ平鋼切断品

        フラットバー ミガキ平鋼切断品

          SUS304焼鈍材 フリープレート(WEB掲載品)

          SUS304焼鈍材 フリープレート(WEB掲載品)

            プリハードン鋼 フリープレート② プレス型・ダイカスト型・プラ型

            プリハードン鋼 フリープレート② プレス型・ダイカスト型・プラ型

              特殊鋼フリープレート② SKH51 SKD61 SCM440(WEB掲載品)

              特殊鋼フリープレート② SKH51 SKD61 SCM440(WEB掲載品)

                プリハードン鋼 フリープレート① PX5 NAK55 NAK80(WEB掲載品)

                プリハードン鋼 フリープレート① PX5 NAK55 NAK80(WEB掲載品)

                  A2017P フリープレート(WEB掲載品)

                  A2017P フリープレート(WEB掲載品)

                    ジュラルミンフリープレート A2017P

                    ジュラルミンフリープレート A2017P

                      アルミフリープレート A5052P

                      アルミフリープレート A5052P

                        A5052P フリープレート(WEB掲載品)

                        A5052P フリープレート(WEB掲載品)

                          S50Cフリープレート(WEB掲載品)

                          S50Cフリープレート(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   5日目~   3日目~   3日目   4日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~  
                            表面処理 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し - - -
                            コーナーR加工選択 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し - 無し 無し - -
                            抜き穴加工選択 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し - 無し 無し - -
                            抜き穴加工種選択 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し - 無し 無し - -

                            真鍮 快削真鍮 フリープレート(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            金型に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/30
                            価格も比較的に安価で、納期も明確なのでとても助かります。精度も良く使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/30
                            価格も比較的に安価で、納期も明確なのでとても助かります。精度も良く使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工材料
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/01
                            小さい物でもしっかりした梱包で傷なく納品されました。
                            価格も安いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マーキングゲージ
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/10
                            正確なカットで加工もしやすく作業がしやすく思った通りの物が作成できました。。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品として
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/09
                            加工の素材として購入してます。
                            価格、精度はいいと思います。
                            4F,6F材の納期が実働2日くらいになると、もっといいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            放電加工機の電極
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/07
                            タップ折れ除去の放電加工の電極プレートとして購入しました。
                            サイズを選択できて、欲しいサイズが購入できました。
                            性能も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました