(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快削真鍮カドミレス・タフピッチ銅 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

快削真鍮カドミレス・タフピッチ銅 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

真鍮は強度が高く展延性に優れます。タフピッチ銅は一般的に最も広く使用される銅で...

詳細情報を確認する

  • 仕上げ方法:
    切断(鋸切断)
  • 長さ:公差:
    0~+2
  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • 商品製造過程において取り扱いキズが発生してしまいます。ご了承の上、ご注文ください。
    ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定94件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

快削真鍮カドミレス・タフピッチ銅 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品) 外形図

■寸法公差

長さ寸法公差0~+2

板厚・幅寸法公差

板厚板厚公差幅公差
3±0.08±0.8
4~5±0.1幅×±1%
6~8±0.13
9~12±0.18
13~20±0.23
22以上板厚×±1.3%

規格表

平角棒

■タフピッチ銅

板厚×長さ
指定1mm単位
3×1230~2000
  15
  20
  25
  30
  50
4×15
  20
  25
  30
  40
5×10
  20
  25
  30
  35
  40
  50
  100
6×10
  15
  20
  30
  35
  40
  50
  75
  100
  125
  150
板厚×長さ
指定1mm単位
8×2530~2000
  30
  35
  40
  50
  60
  75
  100
  150
10×15
  20
  25
  30
  40
  50
  60
  80
  100
  150
  200
12×25
  40
  50
  75
  100
  150
15×25
  30
  40
  50
  60
  75
  100
  150
20×25
  30
  40
  50
  75
  100
25×30
  40
  50
 

四角棒

■快削真鍮カドミレス

板厚×幅長さ
指定1mm単位
20×2030~2000
22×22
25×25
28×28
30×30
32×32
35×35
40×40
45×45
50×50
60×60
65×65
70×70
80×80

■タフピッチ銅

板厚×幅長さ
指定1mm単位
10×1030~2000
12×12
15×15
20×20
25×25
30×30
35×35
40×40
45×45
50×50
60×60
 

注文例

                
 型式例 快削真鍮カドミレス材質記号-管理記号-母材規格-A(長さ)-B(幅)-T(板厚) 
   C3604CD-FBH-10×50-100-50-10 
  タフピッチ銅材質記号-管理記号-母材規格-A(長さ)-B(幅)-T(板厚) 
   C1100-FBH-10×50-100-50-10 
                
[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
材質
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚公差
幅公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
3
30 ~ 2000
12
±0.08
±0.18
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
3
30 ~ 2000
15
±0.08
±0.23
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
3
30 ~ 2000
20
±0.08
±0.23
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
3
30 ~ 2000
25
±0.08
±0.33
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
3
30 ~ 2000
30
±0.08
±0.39
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
3
30 ~ 2000
50
±0.08
±0.65
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
4
30 ~ 2000
15
±0.1
±0.23
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
4
30 ~ 2000
20
±0.1
±0.23
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
4
30 ~ 2000
25
±0.1
±0.33
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
4
30 ~ 2000
30
±0.1
±0.39
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
4
30 ~ 2000
40
±0.1
±0.52
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
5
30 ~ 2000
10
±0.1
±0.18
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
5
30 ~ 2000
20
±0.1
±0.23
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
5
30 ~ 2000
25
±0.1
±0.33
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
5
30 ~ 2000
30
±0.1
±0.39
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
5
30 ~ 2000
35
±0.1
±0.45
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
5
30 ~ 2000
40
±0.1
±0.52
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
5
30 ~ 2000
50
±0.1
±0.65
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
5
30 ~ 2000
100
±0.1
±1.3
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
6
30 ~ 2000
10
±0.13
±0.18
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
6
30 ~ 2000
15
±0.13
±0.23
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
6
30 ~ 2000
20
±0.13
±0.23
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
6
30 ~ 2000
30
±0.13
±0.39
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
6
30 ~ 2000
35
±0.13
±0.45
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
6
30 ~ 2000
40
±0.13
±0.52
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
6
30 ~ 2000
50
±0.13
±0.65
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
6
30 ~ 2000
75
±0.13
±0.98
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
6
30 ~ 2000
100
±0.13
±1.3
10

1個

-( - )

-

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
6
30 ~ 2000
150
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
8
30 ~ 2000
25
±0.13
±0.33
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
8
30 ~ 2000
30
±0.13
±0.39
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
8
30 ~ 2000
35
±0.13
±0.45
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
8
30 ~ 2000
50
±0.13
±0.65
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
8
30 ~ 2000
60
±0.13
±0.78
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
8
30 ~ 2000
75
±0.13
±0.98
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
8
30 ~ 2000
100
±0.13
±1.3
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
8
30 ~ 2000
150
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
10
30 ~ 2000
10
±0.18
±0.18
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
10
30 ~ 2000
15
±0.18
±0.23
10

1個

-( - )

-

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
10
30 ~ 2000
20
±0.18
±0.23
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
10
30 ~ 2000
25
±0.18
±0.33
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
10
30 ~ 2000
30
±0.18
±0.39
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
10
30 ~ 2000
40
±0.18
±0.52
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
10
30 ~ 2000
50
±0.18
±0.65
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
10
30 ~ 2000
60
±0.18
±0.78
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
10
30 ~ 2000
80
±0.18
±1.04
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
10
30 ~ 2000
100
±0.18
±1.3
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
10
30 ~ 2000
150
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
10
30 ~ 2000
200
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
12
30 ~ 2000
12
±0.18
±0.18
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
12
30 ~ 2000
25
±0.18
±0.33
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
12
30 ~ 2000
40
±0.18
±0.52
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
12
30 ~ 2000
50
±0.18
±0.65
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
12
30 ~ 2000
75
±0.18
±0.98
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
12
30 ~ 2000
100
±0.18
±1.3
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
12
30 ~ 2000
12 ~ 150
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
15
30 ~ 2000
15
±0.23
±0.23
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
15
30 ~ 2000
25
±0.23
±0.33
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
15
30 ~ 2000
30
±0.23
±0.39
10

1個

-( - )

3日目

[フラットバー(熱間材)] タフピッチ銅(FBH)
15
30 ~ 2000
40
±0.23
±0.52
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

真鍮は強度が高く展延性に優れます。タフピッチ銅は一般的に最も広く使用される銅で、電気・熱伝導性に優れます。
選定画面はこちら

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • 商品製造過程において取り扱いキズが発生してしまいます。ご了承の上、ご注文ください。
    ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

出荷日

 3 日目発送
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快削真鍮カドミレス・タフピッチ銅 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

快削真鍮カドミレス・タフピッチ銅 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

    快削真鍮 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

    快削真鍮 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

      ベリリウム銅25・50 切り板(WEB掲載品)

      ベリリウム銅25・50 切り板(WEB掲載品)

        SUS303 SUS316 SUS316L フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

        SUS303 SUS316 SUS316L フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

          SUS304 フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

          SUS304 フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

            テルル銅 特殊アルミ青銅 切り板(WEB掲載品)

            テルル銅 特殊アルミ青銅 切り板(WEB掲載品)

              SS400 S45C フラットバー(C) ミガキ材 平角・四角(WEB掲載品)

              SS400 S45C フラットバー(C) ミガキ材 平角・四角(WEB掲載品)

                ネバール真鍮 クローム銅 切り板(WEB掲載品)

                ネバール真鍮 クローム銅 切り板(WEB掲載品)

                  AMSアルミプレート"AMS-4050-7050"(テストピース用)

                  AMSアルミプレート"AMS-4050-7050"(テストピース用)

                    砲金・りん青銅 切り板(WEB掲載品)

                    砲金・りん青銅 切り板(WEB掲載品)

                      メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 白銅 ミスミ
                      通常価格 - - - - - - - - 18,680円 -
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目   1日目   3日目  
                      仕上げ方法 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 6面フライス (6F) 切断(鋸切断)
                      長さ:公差 0~+2 0~+2 - 0~+2 0~+2 - - - - -
                      表面処理 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し
                      コーナーR加工選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し
                      抜き穴加工選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し

                      快削真鍮カドミレス・タフピッチ銅 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                      装置の導電材
                      評価 5.0満足度:5.02022/02/03
                      熱処理装置電気部の導電材が黒く焦げてしまい、通電しなくなったので本製品を加工して使用しました。いまのところ導電性も良く、問題なく稼働しています。値段が安く、好みの長さで購入することができるので、お勧めです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      材料
                      評価 5.0満足度:5.02019/06/27
                      他方で購入するよりかなり安価なのでよく利用しています。切断長さの自由度が高いのでさらにいいです

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました