(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真鍮 快削真鍮 切り板(WEB掲載品)

真鍮 快削真鍮 切り板(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・強度が高く、展延性に優れます。選定画面はこちらです。

詳細情報を確認する

  • 仕上げ方法:
    切断(鋸切断)
  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し
  • 幅公差:
    0~+2
  • 長さ公差:
    0~+2

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定43件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

真鍮 快削真鍮 切り板(WEB掲載品) 外形図

規格表

 

真鍮

■板厚
T公差T公差
3±0.2222±0.73
4±0.2825±0.83
530±0.99
6±0.3435±1.16
740±1.32
845±1.49
9±0.450±1.65
1055±1.82
1260±1.98
13±0.565±2.15
1470±2.31
1575±2.48
1680±2.64
1890±2.97
20100±3.3
■サイズ範囲
TBAAB寸公差TBAAB寸公差
指定1mm単位指定1mm単位
320~125020~20000~+213~1420~61020~20000~+2
420~100020~200015~5020~101020~2000
520~100020~20005520~61020~2000
620~100020~20006020~85020~1400
720~36520~12006520~74020~1100
820~100020~20007020~75020~1400
920~36520~120075~8020~65020~1100
10~1220~100020~200090~10020~74020~1100
 

快削真鍮

■板厚
T公差T公差
2±0.1810±0.4
3±0.2212
4±0.2815±0.5
520
6±0.3425±0.83
730±0.99
8--
■サイズ範囲
TBAAB寸公差
指定1mm単位
2~3020~36520~12000~+2

注文例

                
 型式例 真鍮 材質記号-管理記号板厚-A(長さ)-B(幅)-T(板厚) 
    C2801P-K10-100-100-10 
  快削真鍮 材質記号-管理記号板厚-A(長さ)-B(幅)-T(板厚) 
     C3713P-K10-100-100-10 
                
[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
材質
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[銅] C2801P
3
20 ~ 2000
20 ~ 740
±0.22
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
4
20 ~ 2000
20 ~ 740
±0.28
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
5
20 ~ 2000
20 ~ 740
±0.28
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
6
20 ~ 2000
20 ~ 740
±0.34
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
7
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.34
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
8
20 ~ 2000
20 ~ 740
±0.34
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
9
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.4
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
10
20 ~ 2000
20 ~ 740
±0.4
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
12
20 ~ 2000
20 ~ 740
±0.4
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
13
20 ~ 2000
20 ~ 610
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
14
20 ~ 2000
20 ~ 610
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
15
20 ~ 2000
20 ~ 610
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
16
20 ~ 2000
20 ~ 610
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
18
20 ~ 2000
20 ~ 610
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
20
20 ~ 2000
20 ~ 610
±0.5
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
22
20 ~ 2000
20 ~ 610
±0.73
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
25
20 ~ 2000
20 ~ 610
±0.83
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
30
20 ~ 2000
20 ~ 610
±0.99
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
35
20 ~ 2000
20 ~ 610
±1.16
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
40
20 ~ 2000
20 ~ 610
±1.32
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
45
20 ~ 2000
20 ~ 610
±1.49
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
50
20 ~ 2000
20 ~ 610
±1.65
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
55
20 ~ 2000
20 ~ 610
±1.82
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
60
20 ~ 1400
20 ~ 850
±1.98
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
65
20 ~ 1100
20 ~ 740
±2.15
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
70
20 ~ 1400
20 ~ 750
±2.31
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
75
20 ~ 1100
20 ~ 650
±2.48
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
80
20 ~ 1100
20 ~ 650
±2.64
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
90
20 ~ 1100
20 ~ 740
±2.97
10

1個

-( - )

1日目

[銅] C2801P
100
20 ~ 1100
20 ~ 740
±3.3
10

1個

-( - )

1日目

[銅] 快削真鍮
2
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.18
10

1個

-( - )

3日目

[銅] 快削真鍮
3
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.22
10

1個

-( - )

3日目

[銅] 快削真鍮
4
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.28
10

1個

-( - )

3日目

[銅] 快削真鍮
5
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.28
10

1個

-( - )

3日目

[銅] 快削真鍮
6
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.34
10

1個

-( - )

3日目

[銅] 快削真鍮
7
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.34
10

1個

-( - )

3日目

[銅] 快削真鍮
8
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.34
10

1個

-( - )

3日目

[銅] 快削真鍮
10
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.4
10

1個

-( - )

3日目

[銅] 快削真鍮
12
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.4
10

1個

-( - )

3日目

[銅] 快削真鍮
15
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

[銅] 快削真鍮
20
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

[銅] 快削真鍮
25
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.83
10

1個

-( - )

3日目

[銅] 快削真鍮
30
20 ~ 1200
20 ~ 365
±0.99
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・強度が高く、展延性に優れます。選定画面はこちらです。

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真鍮 快削真鍮 切り板(WEB掲載品)

真鍮 快削真鍮 切り板(WEB掲載品)

    真鍮 快削真鍮 フリープレート(WEB掲載品)

    真鍮 快削真鍮 フリープレート(WEB掲載品)

      A5052P 切り板(WEB掲載品)

      A5052P 切り板(WEB掲載品)

        A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

        A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

          快削真鍮 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

          快削真鍮 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

            A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)

            A6061P・A7075P 切り板(WEB掲載品)

              A2017P フリープレート(WEB掲載品)

              A2017P フリープレート(WEB掲載品)

                A6061P フリープレート(WEB掲載品)

                A6061P フリープレート(WEB掲載品)

                  タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

                  タフピッチ銅 真鍮 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

                    SUS316 フリープレート(WEB掲載品)

                    SUS316 フリープレート(WEB掲載品)

                      砲金・りん青銅 切り板(WEB掲載品)

                      砲金・りん青銅 切り板(WEB掲載品)

                        SUS303 SUS304 切り板(WEB掲載品)

                        SUS303 SUS304 切り板(WEB掲載品)

                          A5052Pハイプレジョン・A5083P 切り板(WEB掲載品)

                          A5052Pハイプレジョン・A5083P 切り板(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   4日目~   3日目   6日目~   3日目   1日目~   1日目~  
                            仕上げ方法 切断(鋸切断) - 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) - - 切断(シャーリング切断) - 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断)
                            表面処理 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            コーナーR加工選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工種選択 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            真鍮 快削真鍮 切り板(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            骨董品の修理
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                            骨董品の修理に使用した。
                            厚みはそこそこひつようだが面積は小さい板形状のため、むだのないように買えるところは少ない。
                            ものは可もなく不可もない。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            骨董品の修理
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                            骨董品の修理に使用した。
                            厚みはそこそこひつようだが面積は小さい板形状のため、むだのないように買えるところは少ない。
                            ものは可もなく不可もない。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品部材
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/22
                            試作を作るのに少量の切り板が欲しかったので、少量でかつ短納期でいただけたので良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツ製作の材料
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/08
                            ちゃんと指定したサイズの物がすぐに届きました。きれいにカットされておりまた必要になったときには購入したいとおもいます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水中で使用する部品の材料として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/29
                            名前のままですが、加工しやすく、真鍮の中でも
                            強度があるので、今回の部品に適していました。
                            ワイヤーカット機にて、形状の抜き取り加工をしました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/25
                            鋸切断ですが上下面はきれいなので、側面をフライスで挽いてやれば、コストが抑えられるのでよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました