(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリハードン鋼 フリープレート① PX5 NAK55 NAK80(WEB掲載品)

プリハードン鋼 フリープレート① PX5 NAK55 NAK80(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

中程度の焼入れ処理が施された材料で主にプラスチック金型用鋼材として使われます。...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    無し
  • 洗浄方法:
    洗浄無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定439件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

プリハードン鋼 フリープレート① PX5 NAK55 NAK80(WEB掲載品)
 
■面粗さ
仕上方法 仕上面 
A側端面B側端面T側端面
フライス(F)
サーフェイス研磨(G)
未仕上
(素材切断品)

規格表

材質群材質名仕上プレートサイズ
6F2F4F2G6GABT
6面フライス2面フライスサーフェイス研磨6面サーフェイス
 上下面フライス
側面未仕上
側面フライス研磨
プラ型
プリハードン鋼
PX520~50020~3005~100
NAK5520~50020~3005~100
NAK8020~50020~3005~100
 
材質群材質名仕上プレートサイズ
切断4FABT
(未仕上)4面フライス
プラ型
プリハードン鋼
PX515~50015~40019,22,27,32,38,43,53,63
PXA3015~50015~40013,16,19,22,27,32,38,43,53,63
NAK5515~50015~30010,13,16,19,22,27,32,38,43,53,63
NAK8015~50015~30013,16,19,22,27,32,38,43,53,63
■寸法公差(標準・精級・超精級)
プラス公差、マイナス公差へ変更できます(未仕上除く)
例)下記表±0.1の場合、【+0.1~+0.3】【-0~+0.2】【-0.2~+0】
仕上方法未仕上(L)標準(N)精級(S)超精級(T)
切断公差0~+5---
フライス-±0.1±0.05-
サーフェイス研磨-±0.05±0.02±0.01
■精度基準
項目フライス
(F)
サーフェイス研磨
(G)
平面度
(100mmに対して)
T最小~7.990.10.05
T8 ~ 15.990.070.03
T16 ~25.990.050.015
T26~最大0.050.012
板厚平行度(100mmに対して)0.050.012
直角度
(100に対して)
6G以外 基準面直角度※4側面(A・B面)を基準面とし、0.015
6G 各面-0.015
※側面仕上げなしの場合、直角度・側面の面粗度の保証はしておりません。

■サイズ範囲詳細

6F・4F2G
A T5~77.5~99.5~1111.5~2525.5~3030.5~100
B 
指定1mm指定1mm
20~10020~25-
100.1~250---
25.5~10025.01~40-
100.1~200--
200.1~500---
40.1~10040.01~60-
100.1~200--
200.1~500---
60.5~10060.1~80
100.1~200-
200.1~500--
80.1~10080.1~100
100.1~200-
200.1~500--
100.1~200100.1~125-
200.1~500--
125.1~200125.1~150-
200.1~300--
150.1~200150.1~160-
200.1~500--
160.1~200160.1~200-
200.1~500---
200.5~500200.1~250---
250.5~500250.1~300---
6G
A T5~77.5~1313.5~2020.5~2525.5~3030.5~100
B 
指定1mm指定1mm
20~5020~25---
50.1~100-
100.1~250----
25.5~10025.01~40-
100.1~200---
200.1~500----
40.1~10040.01~60-
100.1~200--
200.1~500----
60.5~10060.1~80
100.1~200-
200.1~500---
80.1~10080.1~100
100.1~200-
200.1~500---
100.1~200100.1~125-
200.1~500---
125.1~200125.1~150-
200.1~300---
150.1~200150.1~160-
200.1~500---
160.1~200160.1~200-
200.1~500---
200.5~500200.1~250---
250.5~500250.1~300---

追加工

■全周面取り

プリハードン鋼 フリープレート(2) プレス型・ダイカスト型・プラ型 追加工1

サイズ
幅×長さ
面取り値C0.1~C0.2面取り無し
(ピン角)
C0.3~C0.5C0.6~C1.0C1.1~C1.5C1.6~C2.0C2.1~C2.5C2.6~C3.0C3.1~C3.5C3.6~C4.0C4.1~C4.5C4.6~C5.0
面取り記号-(標準)BT□CA□CB□CD□CE□CF□CG□CH□CP□CJ□CK□
300×500以下可能範囲
[ ! ]未仕上品の場合、面取りは行いません。
 

■コーナーカット

プリハードン鋼 フリープレート(1) PX5 NAK55 NAK80(WEB掲載品) 追加工2

指定0.1mm(C0.1~C1)
指定1mm(C2~C60)
C0.1~C60

注文例

              
 型式例  型式       
                 
  フライス品材質仕上げ管理記号公差記号ABT 
    NAK556FBSSNNN12010010 
                  
    型式           
                  
   切断(未仕上)材質管理記号ABT     
    NAK55K1014012010     
                  
[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
仕上げ方法
材質
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚:公差
幅:公差(mm)
長さ:公差
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
上下面フライス (2F)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 100
15 ~ 500
15 ~ 300
±0.1
-
-
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面フライス (2F)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 100
15 ~ 500
15 ~ 300
±0.05
-
-
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.02
±0.05
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.01
±0.05
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.05
±0.02
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.02
±0.02
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.01
±0.02
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.02
±0.05
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.01
±0.05
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.05
±0.02
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.02
±0.02
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.01
±0.02
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.02
±0.05
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.01
±0.05
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.05
±0.02
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.02
±0.02
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.01
±0.02
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.02
±0.05
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.01
±0.05
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.05
±0.02
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.02
±0.02
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.01
±0.02
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 40
50.1 ~ 500
20 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

5日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 40
50.1 ~ 500
20 ~ 300
±0.02
±0.05
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

5日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 40
50.1 ~ 500
20 ~ 300
±0.01
±0.05
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

5日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 40
50.1 ~ 500
20 ~ 300
±0.05
±0.02
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

5日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 40
50.1 ~ 500
20 ~ 300
±0.02
±0.02
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

5日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 40
50.1 ~ 500
20 ~ 300
±0.01
±0.02
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

5日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 40
50.1 ~ 500
20 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

5日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 40
50.1 ~ 500
20 ~ 300
±0.02
±0.05
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

5日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 40
50.1 ~ 500
20 ~ 300
±0.01
±0.05
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

5日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 40
50.1 ~ 500
20 ~ 300
±0.05
±0.02
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

5日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 40
50.1 ~ 500
20 ~ 300
±0.02
±0.02
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

5日目

上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 40
50.1 ~ 500
20 ~ 300
±0.01
±0.02
±0.02
NAK55
10

1個

-( - )

5日目

側面フライス (4F)
[プリハードン鋼] NAK55
10 ~ 63
15 ~ 500
15 ~ 300
-
±0.1
±0.1
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

側面フライス (4F)
[プリハードン鋼] NAK55
10 ~ 63
15 ~ 500
15 ~ 300
-
±0.05
±0.1
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

側面フライス (4F)
[プリハードン鋼] NAK55
10 ~ 63
15 ~ 500
15 ~ 300
-
±0.1
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

側面フライス (4F)
[プリハードン鋼] NAK55
10 ~ 63
15 ~ 500
15 ~ 300
-
±0.05
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.1
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.05
±0.1
±0.1
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.1
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.1
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.05
±0.1
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
60 ~ 100
60.5 ~ 500
60.1 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.1
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.05
±0.1
±0.1
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.1
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.1
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.05
±0.1
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.1
±0.05
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 59.9
20 ~ 500
20 ~ 300
±0.05
±0.05
±0.05
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 40
50.1 ~ 500
20 ~ 300
±0.1
±0.1
±0.1
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

6面フライス (6F)
[プリハードン鋼] NAK55
5 ~ 40
50.1 ~ 500
20 ~ 300
±0.05
±0.1
±0.1
NAK55
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中程度の焼入れ処理が施された材料で主にプラスチック金型用鋼材として使われます。熱処理不要により熱処理コスト削減・納期短縮・焼入れ変形がないという特徴があります。
選定画面はこちら

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリハードン鋼 フリープレート① PX5 NAK55 NAK80(WEB掲載品)

プリハードン鋼 フリープレート① PX5 NAK55 NAK80(WEB掲載品)

    プリハードン鋼 フリープレート② プレス型・ダイカスト型・プラ型

    プリハードン鋼 フリープレート② プレス型・ダイカスト型・プラ型

      SUS304焼鈍材 フリープレート(WEB掲載品)

      SUS304焼鈍材 フリープレート(WEB掲載品)

        SUS430・SUS440C フリープレート(WEB掲載品)

        SUS430・SUS440C フリープレート(WEB掲載品)

          ANP79 フリープレート(WEB掲載品)

          ANP79 フリープレート(WEB掲載品)

            特殊鋼フリープレート① SKS93 SKS3 SKD11 DC53(WEB掲載品)

            特殊鋼フリープレート① SKS93 SKS3 SKD11 DC53(WEB掲載品)

              A5052P フリープレート(WEB掲載品)

              A5052P フリープレート(WEB掲載品)

                アルミフリープレート A5052P

                アルミフリープレート A5052P

                  銅・真鍮材フリープレート

                  銅・真鍮材フリープレート

                    A7075P フリープレート(WEB掲載品)

                    A7075P フリープレート(WEB掲載品)

                      ジュラルミンフリープレート A2017P

                      ジュラルミンフリープレート A2017P

                        A2017P フリープレート(WEB掲載品)

                        A2017P フリープレート(WEB掲載品)

                          ANP79フリープレート

                          ANP79フリープレート

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   3日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            表面処理 無し 無し 無し 無し 無し 無し - - 無し - 無し - 無し
                            洗浄方法 洗浄無し 洗浄無し - - - - - - - - - - -
                            コーナーR加工選択 無し 無し - 無し 無し - - 無し 無し - 無し - 無し
                            抜き穴加工選択 無し 無し - 無し 無し - - 無し 無し - 無し - 無し
                            抜き穴加工種選択 無し 無し - 無し 無し - - 無し 無し - 無し - 無し

                            プリハードン鋼 フリープレート① PX5 NAK55 NAK80(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 9件のレビュー
                            焼き入れがいらない材料
                            評価 5.0満足度:5.02024/04/09
                            焼き入れの工程を省きたいとのことでこちらの材料に。
                            切削性はやはり硬い感じはしますが、仕上がり面は綺麗に仕上がります。よその材料屋さんより安かったのでこちらで購入しました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検具の基準寸法用ブロックとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/12
                            小型ブロックとして仕上がり寸法で購入できるため、納品後の加工が不要で非常に助かる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PX5
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/29
                            ワイヤ材として
                            利用しましたが
                            安価で短納期で届くので
                            頼みやすいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/01
                            研磨済み商品で精度も出ているので加工工程が減らせます。
                            納期がもう少し早いといいのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            NAK80
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/30
                            鏡面ミガキなどの場合
                            こちらの材質にします
                            削りが少し硬いですが
                            超硬だと問題あまりないです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました