(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS304 2B材/2B材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

SUS304 2B材/2B材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SUS304はオーステナイト系に分類されもっとも汎用的な材質です。2B材とはH...

詳細情報を確認する

  • 仕上げ方法:
    切断(シャーリング切断)
  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し
  • 幅公差:
    0~+2.0
  • 長さ公差:
    0~+2.0

(i)ご注意

  • シャーリング切断品は、薄いまたは細長い形状の場合、反りやねじれが発生することがあります。ご了承の上、ご注文ください。
  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
    ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定18件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

SUS304 2B材/2B材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品) 外形図
[ ! ]A≧B
[ ! ]AB寸公差は表面を基準としています。
[ ! ]板厚公差は破断面付近には適用されません。

■SUS304 2B材片面研磨

[ ! ]片面を400番バフにより研磨し、研磨面にSPV(白色の保護ビニール)を貼った商品です。

規格表

SUS304 2B材

T板厚公差BAAB寸公差
指定1mm単位指定1~300301~15001501~2000
1±0.110~100010~20000~+2.00~+2.00~+3.0
1.2
1.5±0.12
2±0.1720~100020~2000
2.5±0.220~+2.5
3
4±0.35
5±0.4
6±0.5

SUS304 2B材片面研磨

T板厚公差BAAB寸公差
指定1mm単位指定1~300301~15001501~2000
1±0.110~100010~20000~+2.00~+2.00~+3.0
1.2
1.5±0.12
2±0.1720~100020~2000
2.5±0.220~+2.5
3
4±0.35
5±0.4
6±0.5

注文例

              
 型式例 材質記号-管理記号板厚-A(長さ)-B(幅)-T(板厚) 
  SUS304-2BSKQ1.5-500-300-1.5 
  材質記号-管理記号板厚-A(長さ)-B(幅)-T(板厚) 
  SUS304-2B400SK2-500-300-2 
              

[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
材質
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B#400片面研磨(SC)
1
10 ~ 2000
10 ~ 1000
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B#400片面研磨(SC)
1.2
10 ~ 2000
10 ~ 1000
±0.1
10

1個

-( - )

5日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B#400片面研磨(SC)
1.5
10 ~ 2000
10 ~ 1000
±0.12
10

1個

-( - )

5日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B#400片面研磨(SC)
2
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.17
10

1個

-( - )

5日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B#400片面研磨(SC)
2.5
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.22
10

1個

-( - )

5日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B#400片面研磨(SC)
3
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.22
10

1個

-( - )

5日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B#400片面研磨(SC)
4
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.35
10

1個

-( - )

5日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B#400片面研磨(SC)
5
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.4
10

1個

-( - )

5日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B#400片面研磨(SC)
6
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.5
10

1個

-( - )

5日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B(SC)
1
10 ~ 2000
10 ~ 1000
±0.1
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B(SC)
1.2
10 ~ 2000
10 ~ 1000
±0.1
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B(SC)
1.5
10 ~ 2000
10 ~ 1000
±0.12
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B(SC)
2
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.17
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B(SC)
2.5
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.22
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B(SC)
3
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.22
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B(SC)
4
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.35
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B(SC)
5
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.4
10

1個

-( - )

3日目

[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS304 2B(SC)
6
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.5
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS304はオーステナイト系に分類されもっとも汎用的な材質です。2B材とはHOT材を冷間圧延し、表面を仕上げるロール(スキンパスロール)を通して製造されたもので表面に適度な光沢があります。
選定画面はこちら

(i)ご注意

  • シャーリング切断品は、薄いまたは細長い形状の場合、反りやねじれが発生することがあります。ご了承の上、ご注文ください。
  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
    ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

出荷日

 1~5 日目発送

※ミスミ稼慟日の土曜・祝日を除き1日目出荷。土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS304 2B材/2B材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

SUS304 2B材/2B材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

    SUS303 No.1材・SUS316 2B/No.1材 シャーリング・のこ切断薄板(WEB掲載品)

    SUS303 No.1材・SUS316 2B/No.1材 シャーリング・のこ切断薄板(WEB掲載品)

      SUS304 No.1材/ No.1材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

      SUS304 No.1材/ No.1材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

        SUS304 フリープレート(WEB掲載品)

        SUS304 フリープレート(WEB掲載品)

          SUS316 フリープレート(WEB掲載品)

          SUS316 フリープレート(WEB掲載品)

            SUS304 フラットバー(C) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

            SUS304 フラットバー(C) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

              SUS303焼鈍材 フリープレート(WEB掲載品)

              SUS303焼鈍材 フリープレート(WEB掲載品)

                SUS430・SUS440C フリープレート(WEB掲載品)

                SUS430・SUS440C フリープレート(WEB掲載品)

                  SUS303 SUS304 切り板(WEB掲載品)

                  SUS303 SUS304 切り板(WEB掲載品)

                    SUS304 フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

                    SUS304 フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

                      A6063 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

                      A6063 フラットバー 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

                        A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

                        A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

                          A5052P 切り板(WEB掲載品)

                          A5052P 切り板(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目~  
                            仕上げ方法 切断(シャーリング切断) - 切断(シャーリング切断) - - 切断(鋸切断) - - 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断)
                            表面処理 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            コーナーR加工選択 無し 無し 無し - 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工選択 無し 無し 無し - 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工種選択 無し 無し 無し - 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            SUS304 2B材/2B材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 40件のレビュー

                            高評価レビュー

                            壁傷保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/25
                            壁の傷保護のため購入いたしました。指定サイズで購入できるのはとても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサ取付用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/02
                            品質、納期ともに満足していますが、
                            Cナビで、もう少し自由に設計できると非常に便利です。
                            最大寸法や穴の数等が決められている為、
                            盤の設計の様に穴の数や、形状を
                            自由に配置できると利便性があります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            壁傷保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/25
                            壁の傷保護のため購入いたしました。指定サイズで購入できるのはとても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品用
                            評価 1.0満足度:1.02025/02/18
                            4X20X363のサイズを購入したが反りとねじれが14㎜程度発生した品物が納品された。「細長い形状の場合、反りやねじれが発生することがある」と記述してあるという事で返品、交換は受け付けられないとの事。ここまでねじれると分かっていたら発注しなかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            敷板として使用
                            評価 3.0満足度:3.02024/03/19
                            多種も含め何度か購入しておりますが今回はじめてバリがでており除去に時間がかかりました。追加オプションでバリ除去(面取?)していただけたら良いと感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テーブルの底面台
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            この板をテーブルの底面台に使用しました。
                            L字アングルを併せて使用し、板としての強度を高めているので問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました