(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS303 No.1材・SUS316 2B/No.1材 シャーリング・のこ切断薄板(WEB掲載品)

SUS303 No.1材・SUS316 2B/No.1材 シャーリング・のこ切断薄板(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SUS303はSUS304と比べ耐食性に劣る一方、加工性に優れます。SUS31...

詳細情報を確認する

  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し

(i)ご注意

  • シャーリング切断品は、薄いまたは細長い形状の場合、反りやねじれが発生することがあります。ご了承の上、ご注文ください。
  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
    ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定14件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図・製品仕様

SUS303 No.1材・SUS316 2B材・SUS316 No.1材 シャーリング切断薄板(WEB掲載品) 外形図1
[ ! ]A≧B
[ ! ]シャーリング切断品のAB寸公差は切断で生じたダレ部分を含めた長さを基準としています。
[ ! ]板厚公差は破断面付近には適用されません。
 SUS303のこ切断SUS316シャーリング切断
側面
断面
※2B材でA/B寸法が最大値の場合は
切断せず母材で出荷させていただきますのでこの限りではございません。

規格表

SUS303 No.1(のこ切断)

TBA板厚公差AB寸公差
指定1mm単位指定1~300301~15001501~2000
810~55010~5500~+1.30~+3.00~+3.50~+4.0
9
100~+1.4
120~+4.00~+4.00~+5.0
13
14
15
160~+1.5

SUS316 2B材(シャーリング切断)

TBA板厚公差AB寸公差
指定1mm単位指定1~300301~15001501~2000
1.510~100010~2000±0.120~+2.00~+2.00~+3.0
220~100020~2000±0.17
2.5±0.220~+2.5
3
4±0.35
5±0.4
6±0.5

SUS316 No.1材(シャーリング切断)

TBA板厚公差AB寸公差
指定1mm単位指定1~300301~15001501~2000
320~100020~2000±0.350~+2.00~+2.50~+3.0
4±0.45
5±0.55
6±0.65
80~+3.00~+3.50~+4.0
9
10±0.7
120~+4.00~+4.00~+5.0
14

注文例

              
 型式例 材質記号-管理記号板厚-A(長さ)-B(幅)-T(板厚) 
  SUS303-N1SKQ8-500-300-8 
  SUS316-2BSKQ1.5-500-300-1.5 
  SUS316-N1SKQ3-500-300-3 
              
[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
仕上げ方法
材質
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚公差
幅公差
長さ公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
切断(シャーリング切断)
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS316 2B(SC)
1.5
10 ~ 2000
10 ~ 1000
±0.12
0~+2.0
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

切断(シャーリング切断)
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS316 2B(SC)
2
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.17
0~+2.0
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

切断(シャーリング切断)
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS316 2B(SC)
3
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.22
0~+2.0
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

切断(シャーリング切断)
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS316 2B(SC)
4
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.35
0~+2.0
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

切断(シャーリング切断)
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS316 2B(SC)
5
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.4
0~+2.0
0~+2.0
10

1個

-( - )

-

切断(シャーリング切断)
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS316 2B(SC)
6
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.5
0~+2.0
0~+2.0
10

1個

-( - )

-

切断(シャーリング切断)
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS316 No.1(SC)
4
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.45
0~+2.0
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

切断(シャーリング切断)
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS316 No.1(SC)
5
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.55
0~+2.0
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

切断(シャーリング切断)
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS316 No.1(SC)
6
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.65
0~+2.0
0~+2.0
10

1個

-( - )

3日目

切断(シャーリング切断)
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS316 No.1(SC)
8
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.65
0~+3.0
0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

切断(シャーリング切断)
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS316 No.1(SC)
9
20 ~ 2000
20 ~ 1000
±0.65
0~+3.0
0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

切断(シャーリング切断)
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS316 No.1(SC)
10
30 ~ 2000
30 ~ 1000
±0.7
0~+3.0
0~+3.0
10

1個

-( - )

3日目

切断(シャーリング切断)
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS316 No.1(SC)
12
30 ~ 2000
30 ~ 1000
±0.7
0~+4.0
0~+4.0
10

1個

-( - )

3日目

切断(シャーリング切断)
[薄板 板厚(1~16mmシャーリング切断品)] SUS316 No.1(SC)
16
50 ~ 2000
50 ~ 1000
±0.8
0~+4.0
0~+4.0
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS303はSUS304と比べ耐食性に劣る一方、加工性に優れます。SUS316はオーステナイト系に分類され、SUS304を超える耐食性をも持ちます。
選定画面はこちら

(i)ご注意

  • シャーリング切断品は、薄いまたは細長い形状の場合、反りやねじれが発生することがあります。ご了承の上、ご注文ください。
  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
    ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

出荷日

 1 日目発送

※ミスミ稼慟日の土曜・祝日を除き1日目出荷。土曜・祝日のご注文は翌営業日扱いとなります。平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

[ ! ]51個以上は出荷日が異なる場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS303 No.1材・SUS316 2B/No.1材 シャーリング・のこ切断薄板(WEB掲載品)

SUS303 No.1材・SUS316 2B/No.1材 シャーリング・のこ切断薄板(WEB掲載品)

    SUS304 2B材/2B材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

    SUS304 2B材/2B材片面研磨 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

      SUS303 SUS304 切り板(WEB掲載品)

      SUS303 SUS304 切り板(WEB掲載品)

        SUS316・SUS316L・SUS310S 切り板(WEB掲載品)

        SUS316・SUS316L・SUS310S 切り板(WEB掲載品)

          SUS304 フリープレート(WEB掲載品)

          SUS304 フリープレート(WEB掲載品)

            SUS430・SUS440C フリープレート(WEB掲載品)

            SUS430・SUS440C フリープレート(WEB掲載品)

              SUS316L 2B材/No.1材・SUS310S No.1材 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

              SUS316L 2B材/No.1材・SUS310S No.1材 シャーリング切断薄板(WEB掲載品)

                SUS303 SUS316 SUS316L フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

                SUS303 SUS316 SUS316L フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

                  SUS303 フリープレート(WEB掲載品)

                  SUS303 フリープレート(WEB掲載品)

                    SUS304 フラットバー(C) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

                    SUS304 フラットバー(C) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

                      SUS316 フリープレート(WEB掲載品)

                      SUS316 フリープレート(WEB掲載品)

                        SUS303焼鈍材 フリープレート(WEB掲載品)

                        SUS303焼鈍材 フリープレート(WEB掲載品)

                          A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

                          A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   1日目~   3日目   3日目~   6日目~   3日目   1日目~   3日目~   1日目~   6日目~   6日目~   1日目~  
                            表面処理 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            コーナーR加工選択 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し - 無し 無し - 無し
                            抜き穴加工選択 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し - 無し 無し - 無し
                            抜き穴加工種選択 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し - 無し 無し - 無し

                            SUS303 No.1材・SUS316 2B/No.1材 シャーリング・のこ切断薄板(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            試験用部材
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/03
                            この商品は自社内の試験用に購入しました。試験の目的に合うように加工してもらいましたので便利に使えました。試験用途としては問題なく満足しています。ミスミから購入したのは発注通りにサイズや形状など加工してもらえて、自社で2次加工の必要がなかったからです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削補助材の評価試験に
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/06
                            当社で開発している切削補助材製品の評価(切削条件、刃物の摩耗など)試験材として使用しています。ミスミですと、欲しい材質材、サイズが注文でき重宝しています。試験に関しては特に問題ない商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験片
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/03
                            耐食試験をするための試験片として購入。
                            普段使用しない材料も短納期で欲しい分だけ購入できてありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました