(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS303 SUS304 切り板(WEB掲載品)

SUS303 SUS304 切り板(WEB掲載品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

オーステナイト系に分類されもっとも汎用的な材質です。SUS303はSUS304...

詳細情報を確認する

  • 仕上げ方法:
    切断(鋸切断)
  • 表面処理:
    無し
  • コーナーR加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工選択:
    無し
  • 抜き穴加工種選択:
    無し
  • 幅公差:
    0~+2.0
  • 長さ公差:
    0~+2.0

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定99件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図・規格表

外形図

外形図

規格表

SUS303

板厚
サイズ範囲
T公差T公差
4±0.4522-0.8~+1.05
5±0.5525-0.9~+1.25
6-0.65~+0.828
8-0.65~+0.8530
932
10-0.70~+0.935
1238±0.9
1440±1.0
1545
16-0.8~+1.0550
1855
1960
2065±1.2
TBAAB寸公差
指定1mm単位
4~6510~1410~5500~+2
15~98016~1200

SUS304

板厚
サイズ範囲
T公差T公差
5±1.125±1.3
6±1.228
8±1.530
932±1.5
1035
1238
1440±1.4
15±1.245
16±1.350
1855
1960
2065±1.5
22-
TBAAB寸公差
指定1mm単位
5~6510~1410~5500~+2
15~98016~1200

選定サポート情報

注文例

型式例 材質記号管理記号板厚A(長さ)B(幅)T(板厚)
 SUS303KQ101005010
 材質記号管理記号板厚A(長さ)B(幅)T(板厚)
  SUS304KQ101005010
[ ! ]管理記号について
これはミスミの管理記号です。
型番選定時にサイズおよび納期により管理記号が自動採番されます。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

納期

出荷日
 1 日目発送

※ミスミ稼働日の土曜・祝日を除き1日目出荷。土曜・祝日のご注文および、平日12時以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

型番リスト

型番
材質
板厚 T(mm)
長さ A(mm)
幅 B(mm)
板厚公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ステンレス] SUS303
4
10 ~ 1200
10 ~ 980
±0.45
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
5
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±0.55
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
6
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.65~+0.8
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
8
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.65~+0.85
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
9
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.65~+0.85
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
10
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.7~+0.9
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
12
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.7~+0.9
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
14
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.7~+0.9
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
15
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.7~+0.9
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
16
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.8~+1.05
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
18
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.8~+1.05
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
19
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.8~+1.05
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
20
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.8~+1.05
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
22
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.8~+1.05
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
25
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.9~+1.25
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
28
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.9~+1.25
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
30
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.9~+1.25
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
32
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.9~+1.25
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
35
10 ~ 1200
10 ~ 1200
-0.9~+1.25
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
38
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±0.9
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
40
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±1.0
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
45
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±1.0
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
50
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±1.0
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
55
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±1.0
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
60
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±1.0
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
65
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±1.2
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS303
4
10 ~ 500
10 ~ 500
±0.45
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
5
10 ~ 500
10 ~ 500
±0.55
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
6
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.65~+0.8
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
8
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.65~+0.85
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
9
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.65~+0.85
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
10
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.7~+0.9
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
12
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.7~+0.9
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
14
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.7~+0.9
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
15
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.7~+0.9
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
16
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.8~+1.05
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
18
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.8~+1.05
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
19
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.8~+1.05
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
20
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.8~+1.05
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
22
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.8~+1.05
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
25
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.9~+1.25
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
28
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.9~+1.25
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
30
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.9~+1.25
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
32
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.9~+1.25
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
35
10 ~ 500
10 ~ 500
-0.9~+1.25
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
38
10 ~ 500
10 ~ 500
±0.9
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
40
10 ~ 500
10 ~ 500
±1.0
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
45
10 ~ 500
10 ~ 500
±1.0
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS303
50
10 ~ 500
10 ~ 500
±1.0
10

1個

-( - )

1日目

[ステンレス] SUS304
5
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±1.2
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS304
6
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±1.5
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS304
8
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±1.5
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS304
9
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±1.5
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS304
10
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±1.5
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS304
12
10 ~ 500
10 ~ 500
±1.5
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS304
12
10 ~ 500
501 ~ 1200
±1.5
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS304
12
501 ~ 1200
10 ~ 500
±1.5
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS304
12
501 ~ 1200
501 ~ 1200
±1.5
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS304
14
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±1.5
10

1個

-( - )

3日目

[ステンレス] SUS304
15
10 ~ 1200
10 ~ 1200
±1.2
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オーステナイト系に分類されもっとも汎用的な材質です。SUS303はSUS304と比べ耐食性で劣る一方、切削性に優れます。
選定画面はこちら

(i)ご注意

  • (WEB掲載品)のご選定は「金属プレート・ブロック」のトップページよりご選定ください。
    選定画面が表示されない場合は右上の「検索方法を切り替える」より画面切り替え願います。
  • 総重量30Kgを超える商品の場合、原則的に車上渡しとなります。フォークなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 50Kgを超える商品の場合は、木枠梱包となります。サイズにより50㎏以下でも木枠梱包となる場合があります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS303 SUS304 切り板(WEB掲載品)

SUS303 SUS304 切り板(WEB掲載品)

    SUS304 フリープレート(WEB掲載品)

    SUS304 フリープレート(WEB掲載品)

      SUS303 No.1材・SUS316 2B/No.1材 シャーリング・のこ切断薄板(WEB掲載品)

      SUS303 No.1材・SUS316 2B/No.1材 シャーリング・のこ切断薄板(WEB掲載品)

        SUS316・SUS316L・SUS310S 切り板(WEB掲載品)

        SUS316・SUS316L・SUS310S 切り板(WEB掲載品)

          SUS304 フラットバー(C) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

          SUS304 フラットバー(C) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

            A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

            A2017P・A2024P 切り板(WEB掲載品)

              A5052P 切り板(WEB掲載品)

              A5052P 切り板(WEB掲載品)

                SUS303 フリープレート(WEB掲載品)

                SUS303 フリープレート(WEB掲載品)

                  SUS430・SUS440C フリープレート(WEB掲載品)

                  SUS430・SUS440C フリープレート(WEB掲載品)

                    真鍮 快削真鍮 切り板(WEB掲載品)

                    真鍮 快削真鍮 切り板(WEB掲載品)

                      砲金・りん青銅 切り板(WEB掲載品)

                      砲金・りん青銅 切り板(WEB掲載品)

                        SUS316 フリープレート(WEB掲載品)

                        SUS316 フリープレート(WEB掲載品)

                          SUS304 フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

                          SUS304 フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   2日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   4日目~   1日目~   3日目   4日目~   1日目  
                            仕上げ方法 切断(鋸切断) - - 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) - - 切断(鋸切断) 切断(鋸切断) - 切断(鋸切断)
                            表面処理 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            コーナーR加工選択 無し - 無し 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工選択 無し - 無し 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し
                            抜き穴加工種選択 無し - 無し 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し

                            SUS303 SUS304 切り板(WEB掲載品)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 13件のレビュー

                            高評価レビュー

                            生産設備の改造に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/08
                            生産設備となっている機械の改造を行うことが必要になりましたので、材料として購入・使用しました。購入したものに対しても、改造した機械についても何も問題等はなく、使えています。今回SUS304を選択していますので耐食性については期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            低評価レビュー

                            製品の固定に使用したかった
                            評価 1.0満足度:1.02020/09/30
                            鋸で切断しただけの、製品を注文しましたが
                            全く良いものではありませんでした。

                            sus303-k15-100-50-15
                            を購入しました。

                            注文時は鋸切断には注意した方が良いです。
                            注文する際は、
                            上下面フライス・6面フライスにした方が良いと思われます。


                            以下は個人的な感想です、参考にはならないかもしれません。



                            鋸でカットしただけで、面取り・バリ取りをしていない状態でした。
                            知らずに触ったらケガします。

                            側面のカットした以外の面には
                            謎の赤い塗料が付着しており、指が真っ赤に。
                            エッジはぶつけた様な後があり凹みが数箇所ありました。

                            上下面は、擦り傷だらけでゴミが付いていました。

                            平面が出てるか寸法は交差内に入っているか等、
                            まだ確認していません。

                            業種が違うので分かりませんが、
                            上記内容がSUS等を加工される方から見てスタンダードなら問題ありません。

                            自分で多少手直しが必要になりそうです。

                            安かろう悪かろうというやつですね。
                            安いものを注文した自分が悪いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の固定に使用したかった
                            評価 1.0満足度:1.02020/09/30
                            鋸で切断しただけの、製品を注文しましたが
                            全く良いものではありませんでした。

                            sus303-k15-100-50-15
                            を購入しました。

                            注文時は鋸切断には注意した方が良いです。
                            注文する際は、
                            上下面フライス・6面フライスにした方が良いと思われます。


                            以下は個人的な感想です、参考にはならないかもしれません。



                            鋸でカットしただけで、面取り・バリ取りをしていない状態でした。
                            知らずに触ったらケガします。

                            側面のカットした以外の面には
                            謎の赤い塗料が付着しており、指が真っ赤に。
                            エッジはぶつけた様な後があり凹みが数箇所ありました。

                            上下面は、擦り傷だらけでゴミが付いていました。

                            平面が出てるか寸法は交差内に入っているか等、
                            まだ確認していません。

                            業種が違うので分かりませんが、
                            上記内容がSUS等を加工される方から見てスタンダードなら問題ありません。

                            自分で多少手直しが必要になりそうです。

                            安かろう悪かろうというやつですね。
                            安いものを注文した自分が悪いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備の改造に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/08
                            生産設備となっている機械の改造を行うことが必要になりましたので、材料として購入・使用しました。購入したものに対しても、改造した機械についても何も問題等はなく、使えています。今回SUS304を選択していますので耐食性については期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水中に沈めて使用する冶具の材料
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/18
                             外形の研磨等の仕上げ、寸法を指示して注文が可能なため、入手後の加工が最小限で済むため便利である。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            船舶部品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02025/04/22
                            自由な寸法で購入できるため、材料が無駄にならずとても重宝しています。リピーターです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立治具
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/08
                            治具のベースに使用しました。
                            ゴミなどが落ちないように4方を折り曲げました。
                            もっと小さい寸法で曲げられるともっと良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました