(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
[50-100/0.1mm単位][3-165/0.01mm単位]
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズの...
■面粗さ
仕上方法 | 仕上面 | 面粗さ |
---|---|---|
フライス(F) | 側面 | 1.6a |
上下面 | 6.3a | |
ロータリー研磨(RG) | 上下面 | 3.2a |
サーフェイス研磨(G) | 側面・上下面 | 1.6a |
未仕上 | 側面・上下面 | 保証不可 |
■主な仕上方法とサイズ範囲
仕上記号 | 仕上方法 | A | B | T |
---|---|---|---|---|
2F | 上下面フライス ※側面未仕上 | 20~2500 | 10~1500 | 3~160 |
6F | 6面フライス | 15~2500 | 10~1500 | 3~160 |
4F2RG | ロータリー研磨 ※側面フライス | 15~1800 | 10~1200 | 4~160 |
4F2G | サーフェイス研磨 ※側面フライス | 15~1000 | 10~500 | 4~160 |
6G | 6面サーフェイス研磨 | 15~400 | 10~400 | 5~160 |
■寸法公差(標準・精級・超精級)
プラス公差、マイナス公差へ変更できます(未仕上除く)
例)下記表±0.1の場合、【+0.1~+0.3】【-0~+0.2】【-0.2~+0】
仕上方法 | 未仕上(L) | 標準(N) | 精級(S) | 超精級(T) |
---|---|---|---|---|
切断公差 | -0~+5 | - | - | - |
フライス | - | ±0.1 | ±0.05 | - |
ロータリー研磨 | - | ±0.1 | ±0.05 | - |
サーフェイス研磨 | - | ±0.05 | ±0.02 | ±0.01 |
■精度基準
項目 | フライス (F) | ロータリー研磨 (RG) | サーフェイス研磨 (G) | |
---|---|---|---|---|
平面度 (100mmに対して) | T最小~7.99 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
T8~15.99 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | |
T16~25.99 | 0.05 | 0.015 | 0.015 | |
T26~最大 | 0.05 | 0.012 | 0.012 | |
板厚平行度(100mmに対して) | 0.05 | 0.012 | 0.012 | |
直角度 (100に対して) | 6G以外 基準面直角度 | ※4側面(A・B面)を基準面とし、0.015 | ||
6G 各面 | - | 0.02 |
※側面仕上なしの場合、直角度・側面の面粗度の保証はしておりません。
■6Fサイズ範囲詳細
A | T | 3~4.9 | 5~7.4 | 7.5~7.9 | 8~9.9 | 10~11.9 | 12~13.9 | 14~20.9 | 21~25.9 | 26~28.9 | 29~30.9 | 31~35.9 | 36~39.9 | 40~40.9 | 41~50 | 50.1~100 | 100.1~160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | |||||||||||||||||
指定0.1mm | 指定0.1mm単位 | ||||||||||||||||
15~100 | 10~19.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
100.1~250 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
250.1~1400 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20~100 | 20~25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
100.1~250 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
250.1~1400 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
25.1~100 | 25.1~40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
100.1~500 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
500.1~1800 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
40.1~100 | 40.1~60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
100.1~500 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
500.1~1800 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
60.1~100 | 60.1~80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
100.1~500 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
500.1~1800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
80.1~100 | 80.1~100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
100.1~500 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
500.1~1800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
100.1~500 | 100.1~200 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
500.1~1000 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1000.1~1800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
200.1~500 | 200.1~250 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
500.1~1000 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1000.1~1800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
250.1~500 | 250.1~300 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
500.1~1000 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1000.1~1800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1800.1~2000 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2000.1~2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |
300.1~1800 | 300.1~400 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1800.1~2000 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2000.1~2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |
400.1~1000 | 400.1~500 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1000.1~1400 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1400.1~1600 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1600.1~2000 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2000.1~2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |
500.1~1000 | 500.1~800 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1000.1~1200 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1200.1~2000 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2000.1~2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |
800~1200 | 800.1~1000 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
1200.1~1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
1400.1~2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | |
2000.1~2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
1000.1~1400 | 1000.1~1200 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
1400.1~1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
1800.1~2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
2000.1~2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | |
1200.1~1400 | 1200.1~1500 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
1400.1~1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
1800.1~2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
■全周面取り
サイズ 幅×長さ | 面取り値 | C0.1~C0.2 | 面取り無し (ピン角) | C0.3~C0.5 | C0.6~C1.0 | C1.1~C1.5 | C1.6~C2.0 | C2.1~C2.5 | C2.6~C3.0 | C3.1~C3.5 | C3.6~C4.0 | C4.1~C4.5 | C4.6~C5.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面取り記号 | -(標準) | BT□ | CA□ | CB□ | CD□ | CE□ | CF□ | CG□ | CH□ | CP□ | CJ□ | CK□ | ||
300×500以下 | 可能範囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
300×500超 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
■コーナーカット
サイズ | 指定0.1mm(C0.1~C1) 指定1mm(C2~C60) | |
---|---|---|
長さ800以下 | C0.1~C60 |
型式例 | 型式 | |||||||||||||||
材質 | - | 仕上げ | - | 管理記号 | - | 公差記号 | - | A | - | B | - | T | ||||
SS400 | - | 6F | - | BSD | - | NNN | - | 120 | - | 100 | - | 10 | ||||
型番 |
仕上げ方法 |
板厚 T(mm) |
長さ A(mm) |
幅 B(mm) |
板厚:公差 |
幅:公差(mm) |
長さ:公差 |
表面処理 |
円形穴 1穴目 位置a(mm) |
円形穴 1穴目 位置b(mm) |
穴径D 1穴目(mm) |
円形穴 2穴目 位置a(mm) |
円形穴 2穴目 位置b(mm) |
穴径D 2穴目(mm) |
角穴 1穴目 位置a(mm) |
角穴 1穴目 位置b(mm) |
角穴 1穴目 辺a(mm) |
角穴 1穴目 辺b(mm) |
角穴 1穴目 隅R |
角穴 2穴目 位置a(mm) |
角穴 2穴目 位置b(mm) |
角穴 2穴目 辺a(mm) |
角穴 2穴目 辺b(mm) |
角穴 2穴目 隅R |
コーナーR加工選択 |
抜き穴加工選択 |
抜き穴加工種選択 |
抜き穴詳細 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
上下面フライス (2F)
|
3 ~ 4.99
|
20 ~ 100
|
10 ~ 100
|
±0.1
|
0~+5
|
0~+5
|
四酸化鉄被膜
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
無し
|
無し
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
上下面フライス (2F)
|
3 ~ 4.99
|
20 ~ 100
|
10 ~ 100
|
±0.05
|
0~+5
|
0~+5
|
四酸化鉄被膜
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
無し
|
無し
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
上下面フライス (2F)
|
5 ~ 50
|
20 ~ 50
|
10 ~ 50
|
±0.1
|
0~+5
|
0~+5
|
四酸化鉄被膜
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
無し
|
無し
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
上下面フライス (2F)
|
5 ~ 50
|
20 ~ 50
|
10 ~ 50
|
±0.05
|
0~+5
|
0~+5
|
四酸化鉄被膜
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
無し
|
無し
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
上下面フライス (2F)
|
5 ~ 50
|
51 ~ 100
|
10 ~ 100
|
±0.1
|
0~+5
|
0~+5
|
四酸化鉄被膜
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
無し
|
無し
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
上下面フライス (2F)
|
5 ~ 50
|
51 ~ 100
|
10 ~ 100
|
±0.05
|
0~+5
|
0~+5
|
四酸化鉄被膜
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
無し
|
無し
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
上下面フライス (2F)
|
5 ~ 50
|
101 ~ 150
|
10 ~ 150
|
±0.1
|
0~+5
|
0~+5
|
四酸化鉄被膜
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
無し
|
無し
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
上下面フライス (2F)
|
5 ~ 50
|
101 ~ 150
|
10 ~ 150
|
±0.05
|
0~+5
|
0~+5
|
四酸化鉄被膜
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
無し
|
無し
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
上下面フライス (2F)
|
5 ~ 50
|
151 ~ 300
|
10 ~ 300
|
±0.1
|
0~+5
|
0~+5
|
四酸化鉄被膜
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
無し
|
無し
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
上下面フライス (2F)
|
5 ~ 50
|
151 ~ 300
|
10 ~ 300
|
±0.05
|
0~+5
|
0~+5
|
四酸化鉄被膜
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
無し
|
無し
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
上下面フライス (2F)
|
5 ~ 50
|
301 ~ 500
|
20 ~ 300
|
±0.1
|
0~+5
|
0~+5
|
四酸化鉄被膜
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
無し
|
無し
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
上下面フライス (2F)
|
5 ~ 50
|
301 ~ 500
|
20 ~ 300
|
±0.05
|
0~+5
|
0~+5
|
四酸化鉄被膜
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
無し
|
無し
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.1
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.02
|
±0.1
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.01
|
±0.1
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.05
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.02
|
±0.05
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.01
|
±0.05
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.1
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.02
|
±0.1
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.01
|
±0.1
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.05
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.02
|
±0.05
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.01
|
±0.05
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.1
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.02
|
±0.1
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.01
|
±0.1
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.05
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.02
|
±0.05
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.01
|
±0.05
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.1
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.02
|
±0.1
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.01
|
±0.1
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.05
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.02
|
±0.05
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面サーフェイス研磨 (4F2G)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.01
|
±0.05
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.1
|
±0.1
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.1
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.1
|
±0.05
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.05
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.1
|
±0.1
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.1
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.1
|
±0.05
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.05
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.1
|
±0.1
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.1
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.1
|
±0.05
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.05
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.1
|
±0.1
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.1
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.1
|
±0.05
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
上下面ロータリー研磨 (4F2RG)
|
5 ~ 50
|
300 ~ 500
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.05
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 500
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 8日目 | |
6面フライス (6F)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.1
|
±0.1
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
6面フライス (6F)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.1
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
6面フライス (6F)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.1
|
±0.05
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
6面フライス (6F)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.05
|
±0.1
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
6面フライス (6F)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.1
|
±0.1
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
6面フライス (6F)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.1
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
6面フライス (6F)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.1
|
±0.05
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
6面フライス (6F)
|
5 ~ 50
|
50 ~ 300
|
50 ~ 300
|
±0.05
|
±0.05
|
±0.05
|
四酸化鉄被膜
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
11 ~ 300
|
11 ~ 300
|
3 ~ 125
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無し
|
あり
|
2穴:精度穴H7
|
1穴目:精度穴、2穴目:精度穴
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 |
Loading...
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
機械工業系で使用されるもっとも汎用的な材質です。熱処理を施さず使用されることが一般的です。
選定画面はこちら
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針